Det digitala ställdonet NovoCon® S är skräddarsytt för att passa Danfoss AB-QM – den marknadsledande tryckoberoende balanserings- och reglerventilen – och utgör den perfekta förbindelsen mellan högeffektiva hydroniska HVAC-system och smarta lösningar för byggnadsautomation.
Ställdon som styrs på traditionellt sätt erbjuder i bästa fall en analog återföringssignal till BMS rumsstyrning. NovoCon® S däremot erbjuder mängder av digitala systemparametrar som kan matas direkt in i BMS via BACnet eller Modbus. Ett exempel är utväxling av exakt information om ställdonets/ventilens position, inställningar, temperaturer, larm m.m.
All denna information ser till att BMS får oöverträffade mängder information om och fjärråtkomst till HVAC-systemet. Allt detta kan användas för att optimera prestandan, förbättra inomhuskomforten och skapa energieffektiva byggnader.
Det digitala ställdonet erbjuder också inbyggda in- och utgångar som ger extra funktioner, flexibilitet och kostnadsbesparingar. Några exempel på möjligheter att utnyttja ställdonets in- och utgångar:
- Information om flöde och energi genom att ansluta givare för mätning av retur- och tillförseltemperatur med NovoCon® Energy
- Möjlighet att ansluta fyrarörsövergångsapplikationer med NovoCon® CO6
- Ansluta olika givare (t.ex. för rumstemperatur, luftfuktighet eller kondensation) och styra olika enheter som t.ex. fläktar via NovoCon® I/O-kabel för fjärranslutning.
NovoCon® är ett viktigt instrument för att lyckas införa smarta och uppkopplade byggnader med kontinuerlig övervakning, energihushållning och förebyggande underhåll som ger bästa möjliga komfort och lägsta möjliga driftkostnader. De digitala ställdonen kan användas i många typer av fastigheter, till exempel kontor, hotell och sjukhus. Givetvis passar de också för kryssningsfartyg, datahallar, köpcentra, museer och stormarknader.
NovoCon® S kan användas i många olika typer av HVAC-system, till exempel luftbehandlingsenheter, fläktbatterier, kylda tak, kylbafflar, takvärme och växlande fyrrörssystem.
Funktioner och fördelar
Fjärrstyrning
Via BMS-systemet och busskommunikation är det möjligt att fjärransluta till alla ställdon. Detta sparar mycket tid både när systemet installeras och driftsätts, men även under alla de år som byggnaden är i bruk.
Kontinuerlig driftsättning
Systemdata kan hämtas och analyseras för att optimera HVAC-systemet. Om det blir nödvändigt att göra anpassningar, t.ex. ställa in konstruktionsflöden, är detta mycket enkelt att göra – för en, flera eller alla ställdon på en och samma gång. Genom att löpande övervaka och konfigurera systemet sparar man både tid och pengar under fastighetens hela livscykel.
Prediktivt underhåll
Vänta inte på att komponenterna i HVAC-systemet går sönder, på att klagomålen strömmar in och att akuta och störande serviceåtgärder blir nödvändiga. Du kan i stället se var och när ett problem kan uppstå och du kan därigenom vidta försiktighetsåtgärder och agera förebyggande.
Total flexibilitet
De konstruktörer och systemintegratörer som arbetar med BMS kan skapa specialanpassade HVAC-lösningar för alla sina projekt. Vill fastighetsägaren renovera byggnaden kan HVAC-systemet anpassas för detta utan några fysiska ingrepp i BMS-komponenterna.

Vi presenterar det nya digitala ställdonet NovoCon® S – för en perfekt hydronisk balansering
Uppnå bästa möjliga hydroniska prestanda med det nya ställdonet NovoCon® S. Det digitala ställdonet som är skräddarsytt för AB-QM-reglerventilen gör det möjligt att fullständigt fjärrstyra värme- eller kylsystemet – hela vägen från installation till underhåll. Upptäck nya NovoCon® S i denna animerade film.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Engelska | Flera | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Flera | 12 dec., 2016 | 1.1 MB | |
Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Storbritannien | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Fallstudie | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Engelska | Flera | 28 sep., 2020 | 960.1 KB | |
Broschyr | NovoCon | Digital actuator for HVAC | Engelska | Flera | 20 juni, 2017 | 772.5 KB | |
Faktablad | NovoCon® application | Engelska | Flera | 13 mars, 2017 | 880.4 KB |
Programvara

Programmet Danfoss C.H:
Vår avancerade programvara Danfoss C.H. hjälper dig att utforma och beräkna det perfekta värme- eller kylsystemet med hjälp av våra Danfoss-produkter.