Planera, visualisera och optimera fjärrvärmesystem för att uppnå förbättrad och hållbar nätverksdrift
Leanheat® Network är ett termo-hydrauliskt modelleringsverktyg, utvecklat specifikt för användning i fjärrvärmesystem för att stödja planerings-, design- och driftsprocesserna. Genom att använda Leanheat® Network kommer planeringsprocessen för fjärrvärmeleverantörer oundvikligen leda till en minskning av kostnaderna för kapitalutgifter och driftskostnader.
För att möta de tekniska utmaningarna som uppstår på grund av den ständiga expansionen av värmesystemen och den nya EU-lagstiftningen behöver fjärrvärmeleverantörerna nya verktyg och mjukvara som möjliggör förbättrad projektplanering och kostnadsoptimering.
- Övergripande minskning av kapital- och driftskostnader
- Energieffektivitet och kostnadsbesparingar
- Säkerställ optimal och stabil distribution
Designa och driv ditt fjärrvärmedistributionssystem optimalt med Leanheat® Network
Effektivt skapa och underhålla modeller för fjärrvärme- och fjärrkylningssystem.
Simulera hydrauliska och termiska förhållanden i fjärrvärme- och fjärrkylningssystem
Optimera nätverksleveranstemperaturer och tryckförhållanden enligt de faktiska efterfrågningsbehoven. Minska dina nätverksförluster samt produktions- och pumpkostnader.
Förutsäg och förstå framtida förbrukning på ditt nätverk med hjälp av toppmodern AI, med beaktande av historisk data och väderprognoser.
Planera optimal teknisk-ekonomisk produktionsmix, optimera produktionskostnader och öka intäkterna från kraftvärmeanläggningar samtidigt som du säkerställer kvaliteten på leveransen.

Vill du lära dig mer om Leanheat® Network? Kolla in vår broschyr!
Hur det fungerar
Leanheat® Network som ett stöd för utveckling
- Optimering av expansioner, renoveringar och nya anslutningar
- Analys av påverkan av expansioner, renoveringar och nya anslutningar på resten av nätverket
- Utveckling av beredskapsplaner
- Databas med kunskap om nätverket
- Leanheat® Network applikationssvit består av en grundläggande användargränssnitt som kommunicerar med olika datakällor som innehåller den nödvändiga informationen för att skapa modeller från GIS-data och köra online-operationer via SCADA.
- Leanheat® Network-systemet är skalbart, vilket gör det möjligt att köra som ett fristående system för enkel designkonfiguration eller som ett mer avancerat online-system med en server för att köra cykliska operationer och interagera med exempelvis ett SCADA-system.
- Hydraulisk och termisk modell: Alla nätverkssimuleringar baseras på en modell av det faktiska fysiska nätverket. Leanheat® Network använder följande (flera) element för modellskapande: värmeplantsobjekt, rörobjekt, inklusive stöd för tvårörssystem, nodobjekt, pump- och ventilobjekt, inklusive avstängningsventiler, ackumulatorer, värmeväxlare, shunts och värmare.
Leanheat® Network som ett operativt stödverktyg online
- Beräkna optimala hydrauliska parametrar och tillämpa dem
- Översikt över sammansättningen av produktionskällor vid valfri punkt i nätverket
- What-if-analys för dagliga driftsutmaningar och kritiska händelser
- Översikt över temperaturen, flödet och trycket vid valfri punkt i nätverket
- Simulation av framtida förhållanden baserat på väderprognos
- Planering av interventioner med effektiv utförande och kvalitet på tjänsterna
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Leanheat Network brochure | English | Flera | 26 jan., 2021 | 898.8 KB |