AI-drivna lösningar för en hållbar och lönsam framtid
Leanheat® Building, som drivs av AI och IoT, förvandlar regleringen av inomhusklimat för att leverera optimal komfort samtidigt som energikostnaderna och koldioxidutsläppen minskar. Upplev smartare, mer hållbara byggnader som sparar energi och bidrar till en grönare framtid.
Sänk kostnaderna. Öka komforten. Stärk hållbarheten.
Minska energianvändningen med optimering i realtid.
Minska koldioxidutsläppen med upp till 30% med smart energihantering.
Maximera lönsamheten och öka värdet på dina tillgångar med AI-optimering.
Intelligent värmeoptimering för fastighetsägare



Hantering av efterfrågesidan för energileverantörer




Läs om hur Leanheat® Building fungerar
Leanheat Buildings AI, som drivs av över ett decennium av realtidsdata från 6 000 byggnader, lär sig kontinuerligt och anpassar sig efter varje byggnads unika beteende. Den integrerar väderprognoser, värmesystemdata, energitariffer och andra signaler för att optimera uppvärmningen. Med realtidsreglering och precision på minutnivå förutspår systemet den optimala värmeplanen i 48 timmar framåt och uppdaterar den varje timme för att minska energianvändningen, sänka kostnaderna, minska koldioxidutsläppen och förbättra effektiviteten. Lösningen är flexibel och bidrar till uppfyllandet av olika mål som till exempel energiminskning, kostnadsoptimering och användning av byggnader som virtuella värmelager.
Lösningen Leanheat® Building innefattar
- Optimering av uppvärmning
- Optimering av topplaster
- Optimering av tariffer
- Optimering av returtemperaturer
- Övervakning av inomhusklimat
- Hantering av efterfrågesidan
Varför välja Leanheat® Building?



Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Utrullning i 50 000 bostäder: enercity AG optimerar fjärrvärmeförsörjningen med Leanheat® BuildingDen AI-drivna programvaran Leanheat® Building hjälpte fjärrvärmeverket i Hannover att systematiskt integrera byggnadssidan i nätverket och uppnå en minskning på 5–10 % av energiåtgången och 20 % vid toppbelastningarna.
Hämta broschyr


Relaterade lösningar

Leanheat® – för verklig energioptimering. Från människor till produktion.
Byggnader står för hela 40 procent av världens energianvändning. Bara i Europa kommer nästan en tredjedel av bostadsvärmen från fossila bränslen.
Leanheat gör det möjligt för fjärrvärmenät att optimera byggnaders driftseffektivitet och öka slutanvändarnas komfort genom heltäckande programvarulösningar.
Danfoss – din partner för minskade koldioxidutsläpp
Vår långa erfarenhet och expertis inom värmeteknik säkerställer att du får lösningar av högsta kvalitet som är skräddarsydda efter dina specifika behov. Vi kombinerar vår ingående branschkunskap med avancerad AI- och IoT-teknik för att leverera heltäckande programvarulösningar som optimerar energianvändningen, främjar hållbarheten och förbättrar inomhuskomforten.
Det var Danfoss som ursprungligen uppfann både radiatortermostaten och den automatiska differenstryckregulatorn. Vi har idag uppfyllt värmebranschens behov i nästan 80 år och är marknadsledande inom teknik för automatisk värmereglering. Vi samarbetar med kunder av alla storlekar för att hjälpa dem att öka hastigheten på sin väg mot utsläppsminskning.
Kontakta oss
Kom igång med Leanheat® Building
Bli en del av energieffektivitetsrevolutionen genom att integrera Leanheat Building. Upplev oöverträffade energibesparingar, förbättrad komfort och driftseffektivitet, samtidigt som du tar ett stort steg mot en hållbar framtid. Kontakta våra experter: