Intelligent styrning på det enkla sättet
Med Danfoss nya programmerbara TPOne™ rumstermostat har vi gjort intelligent värmereglering enklare än någonsin förr. TPOne™ är fylld till brädden med praktiska och lättanvända innovationer och har konstruerats för att passa nästan vilken applikation som helst för värmereglering i bostäder. TPOne™ är lätt att installera och kombinerar på ett elegant sätt alla funktioner hos våra befintliga TP-modeller till en enda snygg enhet som förenklar tillvaron.
Med TPOne™ kan du spara ungefär 20 % energi jämfört med en manuell ventil tack vare att det blir möjligt att utnyttja fria värmekällor och konstant rumstemperatur.
Funktioner och fördelar
För montörer
Fast installation med välbekant kabeldragning
Snabbstartsguide för installationen
Separat meny med låsläge för montörer
Versioner med batteri- eller nätström eller trådlösa RF-versioner
För villaägare
Intuitivt användargränssnitt
Flexibelt värmeschema
Snabbval för komfortlägen
Inställningsmenyer i klartext
Klicka och spara energi

Upptäck Danfoss programmerbara termostat TPOne™
Danfoss programmerbara rumstermostat TPOne™ upprätthåller en komfortabel inomhusmiljö genom automatisk reglering av bostadstemperaturen. Den ger perfekt inomhusklimat, dygnet runt.