Danfoss RA-DV PURE

  • Översikt
  • Dokument
  • Vanliga frågor

Danfoss RA-DV PURE: en enkel lösning på vardagens utmaningar

Danfoss RA-DV PURE är en innovativ radiatorventil med smart 2-i-1-design. Den kombinerar en termostatisk radiatorventil och en differenstrycksregulator för att skapa noggrann temperaturkontroll och automatisk hydraulisk balans, allt i en och samma produkt.

Den inbyggda differenstrycksregulatorn eliminerar tryckvariationer i tvårörsvärmesystem. Med RA-DV kan man enkelt etablera ett perfekt reglerat och automatiskt hydroniskt balanserat värmesystem.

För konstruktörer

RA-DV PURE är en välkommen nyhet för alla som arbetar med att formge eller specificera tvårörs värmesystem. Ventilen har alla fördelarna med en automatiserad hydronisk balans kombinerat med en optimal temperaturkontroll.

För montörer

Genom att välja dessa ventiler väljer du samtidigt automatisk balansering. För att justera systemet korrekt behöver man bara ställa in ventilerna för korrekt maximiflöde vid varje radiator.

För fastighetsägare

RA-DV PURE är en produkt som oftast används i bostadshus. Hyresgäster och fastighetsägare kan känna igen typiska problem som upplevs med värmesystem, till exempel oljud, ojämn värme och höga energiräkningar. Inomhuskomforten blir betydligt högre när RA-DV PURE installeras.

Funktioner och fördelar

En 2-i-1-ventil konstruerad för både temperaturreglering och automatisk balansering

Inbyggd differenstrycksregulator

Maximalt differenstryck på 60 kPa

Begränsning av maxflödet till mellan 10–135 liter i timmen

Tillgänglig som DN 10/15/20

Finns i modellerna rak, vinklad, vinklad (UK), vinklad vänster och vinklad höger

Finns enligt standarden S (svensk)

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.

Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.

Se hur Danfoss RA-DV PURE fungerar

Presentation av det speciella med denna termostatiska radiatorventil, hur den fungerar och vilka fördelarna är.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Anbudstext AMA-Beskrivningstext-RA-DV PURE med inbyggd givare_BB466134456088sv-SE0103 Svenska Sverige 27 mars, 2025 165.8 KB .pdf
Broschyr Dynamic valve - Building owner brochure Italienska Italien 07 mars, 2021 3.7 MB .pdf
Broschyr Dynamic valve - Building owner brochure Engelska Flera 26 juli, 2019 4.6 MB .pdf
Broschyr Dynamic valve - Building owner brochure Holländska, flamländska Belgien 15 okt., 2014 365.2 KB .pdf
Broschyr Dynamic valve - Building owner brochure Danska Danmark 30 okt., 2014 375.3 KB .pdf
Broschyr Dynamic valve - Building owner brochure Ungerska Ungern 01 sep., 2014 384.4 KB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Polska Polen 17 okt., 2019 755.1 KB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Franska Belgien 18 sep., 2017 1.6 MB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Tyska Flera 06 mars, 2023 1.4 MB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Engelska Flera 26 juli, 2019 11.2 MB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Finska Finland 29 nov., 2023 2.5 MB .pdf
Broschyr Dynamic Valve - Designer and installer brochure Franska Frankrike 19 nov., 2014 680.4 KB .pdf
Broschyr Dynamic Valve — брошура для монтажників і проектувальників Ukrainska Ukraina 16 maj, 2018 639.4 KB .pdf
Datablad Dynamic Valve Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Tyska Österrike 15 nov., 2023 2.1 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ typ RA-DV PURE Tryckoberoende radiatorventil Svenska Flera 03 apr., 2023 1.4 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV PURE Pressure Independent Radiator Valve Finska Flera 03 apr., 2023 1.6 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV PURE Pressure Independent Radiator Valve Engelska Flera 03 apr., 2023 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Franska Schweiz 04 aug., 2021 1.4 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Italienska Flera 04 aug., 2021 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Spanska, kastilianska Flera 06 sep., 2022 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Serbiska (RS) Flera 27 mars, 2019 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Tjeckiska Flera 14 dec., 2023 2.1 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Slovenska Flera 27 mars, 2019 1.9 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Danska Flera 26 jan., 2024 2.1 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Rumänska, moldaviska, moldaviska Flera 27 mars, 2019 1.9 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Lettiska Flera 29 mars, 2019 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Polska Flera 13 sep., 2022 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Holländska, flamländska Flera 04 aug., 2021 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Franska Belgien 11 aug., 2021 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Ungerska Flera 20 jan., 2022 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Litauiska Flera 11 aug., 2021 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Tyska Tyskland 02 feb., 2024 1.9 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Kroatiska Flera 20 jan., 2022 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Engelska Flera 14 dec., 2023 2.1 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Finska Flera 10 jan., 2024 2.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Ukrainska Ukraina 15 jan., 2025 471.9 KB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Franska Flera 03 aug., 2021 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Tyska Schweiz 14 dec., 2023 1.7 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Estniska Flera 06 sep., 2022 1.8 MB .pdf
Datablad Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Engelska Storbritannien 15 dec., 2023 2.1 MB .pdf
Broschyr Info om Danfoss garanti PL03 Svenska Sverige 22 apr., 2020 523.0 KB .pdf
Faktablad Konverteringslista radiatorventiler och termostater Svenska Sverige 30 maj, 2024 229.4 KB .pdf

Vanliga frågor

Nej, RA-DV PURE kan endast användas i tvårörs-värmesystem.

Det högsta tillåtna differenstrycket är 0,6 bar eller 60 kPa

AERO, AVEO och REDIA kan användas. RA-DV PURE bör endast monteras i tilloppet.

FJVR kan inte monteras alls på RA-DV PURE – passar inte. 

Nej, det behövs inte. Om RA-DV PURE inte kan installeras på några av radiatorerna (t.ex. på grund av att de har inbyggda ventiler) kan du ändå nå en bra balans i värmesystemet. Du ska dock tänka på att installera RA-DV PURE-ventilerna jämnt fördelat i hela systemet.

Ja, det kan man göra med hjälp av Danfoss dP tool™. Detta verktyg kan mäta om differenstrycket är uppe vid 0,1 bar eller 10 kPa. Det faktiska flödet går att räkna ut genom att man letar reda på det faktiska förinställda värdet i databladet eller med hjälp av Danfoss förinställningsverktyg.

Ventilen fungerar genom att upprätthålla det förinställda flödet oberoende av tryckförändringar i värmesystemet.

Nej, det gör den inte eftersom ventilen håller ett konstant tryck över ventilkäglan. Den låter inte så länge det maximala differenstrycket i systemet ligger under 0,6 bar eller 60 kPa.

RA-DV PURE kan användas med alla de vanligaste värmekällorna:

  • direkt fjärrvärme (en differenstryckregulator måste vara installerad)
  • indirekt fjärrvärme
  • gaspannor
  • oljepannor
  • värmepumpar.