Glöm allt om basic och upplev något episkt.
Låt oss presentera nästa generations storslagna radiatortermostater som sätter nya standarder.
Från ikonisk till banbrytande
Danfoss har i 80 år varit synonymt med överlägsen temperaturprecision. Vi uppfann våra första radiatortermostater 1943 och i dag är vår ikoniska basprodukt för hushållet mer relevant än någonsin – så vi bestämde oss för att lansera en uppdaterad nyutgåva.
Vårt nya och kompletta sortiment är fortfarande något helt exceptionellt. Fortfarande baserad på samma fina teknik. Danfoss oöverträffade kvalitet och temperaturprecision är fortfarande kärnan i vårt dna.
Men genom att bygga vidare på vår marknadsledande erfarenhet och branschkunskap har vi ännu en gång höjt ribban för vad du kan förvänta dig av en toppmodern radiatortermostat. Inklusive kundcentrerad utveckling och säkerställande av de högsta CA-standarderna i hela sortimentet.
Möt vår nya serie av radiatortermostater




Kvalitet har aldrig sett bättre ut
I ditt arbetsområde kan de minsta faktorerna ha störst påverkan.
Med det nya Danfoss-sortimentet får du en intuitiv frontskala och exakt en grad för varje markering på skalan, vilket gör det enkelt att se och ställa in temperaturen. Kontrollstiften gör att du enkelt kan ange både högsta och lägsta temperatur, vilket ger dina kunder komfort, sinnesro och energibesparingar.
Hela sortimentet sticker ut tack vare den moderna helvita designen som smälter in i alla interiörer, passar alla radiatorer – och är lätt att rengöra. Förstklassig kvalitet – inifrån och ut.
Hur det fungerar

Möt världens snabbaste bälg
Låt oss presentera en riktig stjärnprodukt: Med en reaktionstid på bara 10 minuter är gasbälgen hjärtat av Danfoss AeroTM-radiatortermostater, den snabbaste på marknaden. Tack vare den ännu bättre uppdateringen sparar du upp till 2 % ytterligare energi jämfört med en vätskecylinder – vilket är beprövat och dokumenterat.
Detta ger inte bara mer exakt temperaturreglering och en bättre upplevelse för dig och dina kunder. Det gör det också möjligt för dig att leverera en mer energieffektiv och 100 % framtidssäker lösning.

Bara den bästa reglerprecisionen
Alla Danfoss radiatortermostater i vårt nya och kompletta sortiment har erhållit högsta CA-klassificeringsklass enligt EN215-standarden. Reducerad påverkan från vattentemperaturen ger mer noggrann reglering av rumstemperaturen.
Det samma gäller även för våra manipuleringssäkra varianter vilket gör att Danfoss radiatortermostater befinner sig ett nivå över de flesta konkurrenter. Alla radiatortermstater du väljer från Danfoss håller högsta klass. Så enkelt är det.

Installation: Klicka. Vrid. Klart.
Vårt nya sortiment av radiatortermostater handlar om effektiv uppvärmning. Tack vare Danfoss unika klickanslutning, som är känd från RA2000-serien går installationen snabbt och säkert till utan att du behöver använda några verktyg. Klicka, vrid – klart. Termostaten fungerar direkt utan att det krävs någon kalibrering, justering eller underhåll efter installationen. Det lilla klicket gör att du vet att den är på plats, snabbt och effektivt.

Robusta termostater med manipuleringsskydd
I det nya termostatsortimentet ingår manipuleringssäkra versioner som är mycket robusta och ger extra skydd för termostaterna. ”Anti-theft”-plug-in-tillbehöret ger extra skydd för Aveo™- termostaten.
Aveo™-termostaten har även inbyggd temperaturbegränsnings-alternativ så att fastighetsförvaltare kan förhindra att de boende ändrar temperatur. I dessa tider, då många offentliga institutioner har sänkt inomhustemperaturen för att spara pengar och energi kan denna funktion bidra till att säkerställa att alla termostater håller den inställda temperaturen.
Liten förändring. Stor skillnad. Enorm potential.
Vad har termostater med energikrisen att göra? De gör det inte på egen hand, men faktum är att vi måste sluta slösa energi och att 500 miljoner radiatorer i europeiska hem som fortfarande är utrustade med manuella ventiler är i vägen.
Genom att byta till en radiatortermostat kan dina kunder spara energi och sänka sin värmeförbrukning – cirka 36 % jämfört med en manuell ventil. De kommer också att uppleva en högre komfortnivå tack vare en jämnare rumstemperatur.
Med mycket kort återbetalningstid är det ett av de billigaste och snabbaste sätten att sänka sina energikostnader.
Eftersom Danfoss radiatortermostater är helt EPBD-kompatibla kommer dina kunder också att vara det.

Så ökar man energieffektiviteten i värmesystem
Vid byte från naturgas/olja till fjärrvärme eller värmepump finns det några saker som du alltid bör ha i åtanke.
Verktyg och appar
Enkel konvertering med Installer App
Har du problem med att hitta rätt kodnummer för ditt nästa projekt? Installer App erbjuder enkel konvertering med några få klick.
Det här är också rätt plats att komma åt andra coola verktyg som underlättar för installeringen. Ställ in rätt värden baserat på ventil, givare och radiatortyp. Eller ställ in lämpliga värden baserat på rumsstorlek och värmeförlust. Se till att värmeavgivningen, flödet och förinställningen blir rätt varje gång.
Allt du behöver veta är att det är enkelt att byta till nästa generation av termostater med Installer App.
Installation

Vi har allt du behöver på ett ställe!
Gå igenom installations- och instruktionsfilmer för att lära dig mer
Garanti
Utvecklade för vardagsbruk. Framtagna för att förtjäna ditt förtroende.
Radiatortermostaten är utvecklad för vardagen och klarar många års drift utan att behöva batteribyte eller servas.
Vi ger dig 5 års garanti på många av Danfoss radiatortermostater installerade av en yrkesman – och 10 års garanti när du kombinerar termostater och ventiler.
Detta gör att du kan ge dina kunder bästa möjliga service och komfort – med produkter du kan lita på.


Missa aldrig de senaste nyheterna
Vårt nyhetsbrev är till för dig som vill vara först med att ta del av nya trender, utbildningar och produkter. Det är till för dig som vet att det är bättre att lägga tid på att hjälpa kunder än på att söka efter nyheter. Stämmer det in på dig?