Mångårig erfarenhet har inspirerat till innovativt nytänkande som resulterat i en optimal design av plattans fiskbensmönster. Det väl beprövade mönstret för fiskbensplattorna används för de flesta SONDEX® plattvärmeväxlare.
Vad innebär detta för dig?
Mönstret är utformat för att skapa maximal turbulens, även vid låga flödeshastigheter. Värmeöverföringen blir därmed utmärkt. Resultaten från omsorgsfull testning visar att mönstret är ytterst effektivt och är också förstahandsvalet för plattvärmeväxlare.
Olika varianter av fiskbensmönstret utformas för att skapa olika turbulensnivåer, utnyttja varierande tryckfall och uppfylla olika termiska krav. Varje variant uppfyller ett särskilt ändamål eller är anpassad för en viss typ av drift. Denna flexibilitet gör att vi på ett optimalt sätt kan uppfylla alla värmebehov, oavsett tillämpning.
Bland de särskilda funktionerna finns ett förstärkt upphängningssystem, ett optimerat fördelningsområde som förhindrar stillastående zoner, ett område för maximal värmeöverföring för ökad effektivitet plus de unika Sonder Lock-packningarna som garanterar att plattan passar perfekt i den monterade värmeväxlaren.
Funktioner och fördelar
Område för maximal värmeöverföring som är finjusterad för varje enskild tillämpning minskar antalet plattor som krävs för optimal prestanda. Hög effektivitet gör det möjligt att öka prestandan och samtidigt sänka energiförbrukningen.
Systemet är utformat för att fördela mediet jämnt över hela plattan och därmed förhindra stillastående zoner, något som utnyttjar tryckfallet på bästa möjliga sätt.
Unikt packningssystem som förhindrar felplacering av plattpaketet och förenklar monteringen. Det specialutformade urtaget för packningen gör att den behåller sin elasticitet och håller längre.