• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Is- och snösmältning, frostskydd - termostater

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Danfoss termostater för is- och snösmältning används för olika utomhusändamål. Med dessa termostater kan du enkelt styra:

  • is- och snösmältning
  • takrännor
  • frostskydd

ECtemp-kontrollerna är nyckeln till kostnads- och energieffektivitet i våra system. 

Alla våra regulatorer har automatisk temperaturbaserad aktivering. Om du väljer den mycket avancerade och intelligenta ECtemp™ 850 styrenheten kommer du också att dra nytta av en fuktavkänningsfunktion som säkerställer att systemet bara aktiveras när det verkligen behövs, oavsett omgivningstemperatur.

Våra tillvalspresterande högpresterande sensorer kompletterar produktsortimentet för kontroller för att minska långvariga reparationskostnader och systemstörningar.

ECtemp 330, 316 och 610 termostater är våra kostnadseffektiva lösningar för automatisk temperaturkontroll, vilket garanterar energibesparingar, hög effektivitet och lång livslängd över hela systemet.

ECtemp 850 har avancerad 2-zonskontroll för optimal energihantering:

  • Sparar kostnader för extra strömförsörjning eller flera styrenheter
  • Ökar effektiviteten i zoner med olika väderpåverkan - t ex tak och uppfart
  • Luftfuktighet och temperaturkänslig aktivering
  • Aktiveras inte i kallt men torrt väder, vilket sparar energi och kostnader

Features and benefits for ECtemp 850

Nattsänkning

Lägsta temperaturbegränsare

DIN-skenfäste

Låg standby-förbrukning

Stort tillämpningsområde

Tillhörande produkter