ECsnow
ECsnow™ är en värmematta av extremt hög kvalitet som består av en 360° helskärmad dubbelledare och ett tåligt ytterhölje (UV-stabilt). Den runda profilen och den tåliga konstruktionen garanterar snabb, enkel och säker installation.
Kallkabeln har solida ledare som säkerställer snabb installation med en tydligt synlig anslutning. Typiska applikationsområden är takapplikationer, takrännor, nedrör, dalrännor och markapplikationer.
Funktioner och fördelar
Hög deformationsstyrka
UV-stabil
Hög effekt
Brandsäker
Blyfri