ECsafe™ är en fullskärmad tvillingledarkabel med en tålig svart UV-skyddad yttermantel av PVC, för installation i utomhusapplikationer som tak- och rännanvändning eller markanvändning.
ECsafe™ 20T är en högpresterande, flexibel elektrisk värmekabel som uppfyller båda M2-kraven i den tuffa IEC 60800: 2009-standarden. Den runda profilen gör det enkelt att installera i utomhusapplikationer som tak- och takrännor eller markanvändningar.
ECsnow™ är en extremt högkvalitativ, 360° fullskärmad tvillingledarkabel med en tålig svart PVC-yttermantel (UV-stabil). Den runda profilen och den robusta konstruktionen säkerställer en snabb, enkel och säker installation på tak, i rännor, i avloppsrör och på marken. Den kalla ledningen har solida ledare som säkerställer snabb installation med en tydligt synlig anslutning.
Funktioner och fördelar
Snabb och enkel installation
Flera tillämpningsalternativ
Säker och robust
Lång livslängd
Maximalt skydd
UV-stabil

Säker mark och tak med Danfoss värmekablar
Danfoss har designat mångsidiga utomhuslösningar för uppvärmning av rör, tak- och takrännor och markvärme som kan installeras på praktiskt taget alla typer av konstruktioner inklusive privata, affärs- och institutionella byggnader.