För att få största möjliga nytta av vattenburen golvvärme är det viktigt att lägga till rumsregulatorer.
Med Danfoss Icon™ erbjuder vi avancerad rumsreglering som innefattar olika rumstermostater, huvudstyrenheter, expansionsmoduler och tillbehör. Det finns tre systemalternativ:
- Trådlöst
- 24 volt
- 230 volt
Samma huvudstyrenhet används för 24 V-systemet och den trådlösa varianten. Radiomodulen är ett tillval som gör styrenheten till ett trådlöst system. Både den trådlösa och kabelanslutna (24 V busskommunikation) varianten kan användas i samma system. Expansionsmodulen lägger till flera tekniska funktioner, i synnerhet för kylapplikationer. App-modulen gör att det går att styra systemet via Danfoss Icon™-appen.
Rumstermostaten liknar en vanlig lampknapp och smälter in i alla interiörer. De infällda modellerna passar kompatibla täckramar från tillverkare som Busch-Jaeger, Gira, Berker och Merten vilket gör det möjligt att skapa en enhetlig design med matchande termostater, lampknappar och eluttag.
Funktioner och fördelar
Rumstermostater som smälter in i alla interiörer: Rumstermostaterna är utformade för att smälta in i alla interiörer och se ut som vanliga lampknappar. Displayen släcks när den inte används, vilket gör den praktiskt taget osynlig.
Inbyggd i en täckram: För att matcha rumstermostater, lampknappar och vägguttag perfekt kan den medföljande ramen bytas ut mot någon av de populäraste rammodellerna från tillverkare av lampknappsramar.
Automatisk balansering: Systemets hydroniska balans är viktig för att uppnå maximal energieffektivitet. Den automatiska balanseringen förhindrar förinställningar för ventiler eller förgreningar.
Avancerade funktioner: Huvudstyrenheterna bygger på ett modulärt koncept som gör det möjligt att lägga till fler tekniska funktioner och andra styrningsmetoder. Några exempel är: Behovsbaserad styrning av tilloppstemperatur, flera fördefinierade kylapplikationer och tillhörande extra driftsättningstester som säkerställer att systemet fungerar som det ska.
Kabelansluten eller trådlös styrning, i ett och samma system: Tack vare radiomodulen (tillval) kan en 24-volts huvudstyrenhet också användas för trådlös styrning. Det är möjligt att kombinera 24 V kabelanslutna rumstermostater med busskommunikation och trådlösa rumstermostater i ett och samma system.
Fjärrstyrning via Danfoss Icon™-appen: Med app-modulen (tillval) kan systemet styras från Danfoss Icon-appen. Timers och temperaturer kan justeras och schemaläggas från både Apple- och Android-enheter.

Danfoss Icon™-rumstermostat för golvvärme
Se hur väl termostaten smälter in i alla miljöer, läs mer om tillgängliga modeller och mycket mer.

Lär dig mer om Danfoss Icon
Upptäck mer om Danfoss Icon™ på den särskilda Icon-webbplatsen – icon.danfoss.com
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Engelska | Flera | 18 juni, 2019 | 4.4 MB |