Rumsstyrenheter

  • Översikt
  • Produktutbud
  • Dokument
  • Ritningar
  • Tillhörande produkter
  • Filmer

Styrenheter för golvvärme och golvkyla säkerställer att systemen ger förväntad komfort.

Den enklaste lösningen för att styra systemet är att använda en rumstermostat som är konstruerad för de relativt långsamma reaktionstiderna hos golvvärme och golvkyla. Rumstermostaten styr ett termiskt ställdon som reglerar flödet av uppvärmt eller kylt vatten till systemet. I de flesta fall placeras termostaten i vardagsrummet.

Vill man reglera temperaturen i flera rum krävs en mer avancerad styrning. En termostat placeras då i varje rum. Rumstermostaterna kopplas till en huvudstyrenhet. Varje utgång på en sådan huvudstyrenhet styr ett termiskt ställdon som sitter på en ventil eller en förgreningsinsats som hör till ett visst rum.

De mest avancerade styrningarna för golvvärme och golvkyla innebär att huvudstyrenheterna får en mängd särskilda funktioner för att kunna optimera energieffektiviteten och användarkomforten. Danfoss erbjuder till exempel ett kombinerat 24 V och trådlöst styrsystem med flera moduler och tillbehör som möjliggör avancerad kylreglering, behovsbaserad tilloppstemperatur och mycket mer.

Danfoss erbjuder ett brett sortiment styrmöjligheter för golvvärme och golvkyla.

  • En avancerad gemensam plattform för 230 V, 24 V och/eller trådlösa styrsystem av typen Danfoss Icon™
  • Trådlöst system, typ CF2+
  • 24 V-system, typ FH-Wx
  • 230 V-termostater, typ BasicPlus2
  • Reglerventiler för infälld väggmontering, typ FHV

Funktioner och fördelar

Ökad komfort: golvvärme är välkänt för den höga komfort som erbjuds. Men utan rumsstyrning kommer komforten inte att bli den som man förväntar sig.

Minskad energiförbrukning: golvvärme är också känt för att sänka energiförbrukningen med 5 % för varje grad som rumstemperaturen kan sänkas utan att komforten försämras. Utan rumsstyrning som hanterar temperatursänkningen kommer man inte att kunna spara så mycket som väntat. 

Flexibilitet: det finns många olika styrningslösningar att välja mellan och det finns alltid en som uppfyller kraven. Kabelansluten eller trådlös, 24 eller 230 V, rumstermostater eller styrsystem, grundläggande eller avancerade.

Danfoss Icon™: komfortstyrning som smälter in

Avancerad rumsstyrning för vattenburen golvvärme och andra tillämpningar med ställdon. Modulärt koncept för anpassning till alla tänkbara applikationer. Trådlös, 24 och 230 V.

Produktutbud

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon } else { Danfoss Icon }
    Danfoss Icon

    Danfoss Icon™ är den mest avancerade plattformen för rumsreglering av vattenburen värme och kyla. Rumstermostaten liknar en vanlig lampknapp och smälter in i alla interiörer. Huvudstyrenheterna bygger på ett modulärt koncept och erbjuder avancerade regleringsalternativ, inklusive trådlös anslutning och appstyrning.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engelska Flera 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Broschyr Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Slovakiska Slovakien 23 mars, 2021 16.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Kinesiska (CN) Kina 01 dec., 2015 5.9 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Litauiska Litauen 04 dec., 2015 5.6 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Polska Polen 16 mars, 2016 5.7 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Ryska Central Asia Unit 01 dec., 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Franska Frankrike 19 okt., 2015 7.5 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turkiska Turkiet 01 dec., 2015 5.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Tyska Österrike 29 okt., 2014 4.2 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Tjeckiska Tsjechische Republiek 24 okt., 2014 5.8 MB .pdf
Broschyr Hydronic floor heating - end-user brochure Engelska Flera 12 juli, 2017 10.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Product guide Danska Danmark 14 aug., 2017 5.0 MB .pdf
Katalog Produktguide: Vattenburen golvvärme - enkelt, beprövat och lönsamt Svenska Sverige 10 mars, 2015 5.8 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Finska Finland 13 okt., 2014 1.9 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Litauiska Litauen 04 dec., 2015 1.6 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Danska Danmark 06 nov., 2019 1.4 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Turkiska Turkiet 01 dec., 2015 1.6 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Kinesiska (CN) Kina 01 dec., 2015 1.8 MB .pdf
Broschyr Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... Polska Polen 10 dec., 2014 2.0 MB .pdf

Ritningar

Tillhörande produkter

  • if (isSmallPicture) { Blandningsshuntar – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandningsshuntar – Danfoss } else { Blandningsshuntar – Danfoss }
    Blandningsshuntar

    Danfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.

  • if (isSmallPicture) { Förgreningar och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Förgreningar och ställdon – Danfoss } else { Förgreningar och ställdon – Danfoss }
    Förgreningar och ställdon

    Danfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.

  • if (isSmallPicture) { Paneler och rör – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Paneler och rör – Danfoss } else { Paneler och rör – Danfoss }
    Paneler och rör

    Danfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.

Filmer

Du kan hitta alla våra filmer om vattenburen golvvärme på vår YouTube-kanal