Golvvärmepaneler används för att förenkla installationen av ett vått eller torrt vattenburet golvvärmesystem. Det finns två systemalternativ. Våta system som täcks med betong eller avjämningsmassa, och torra system som – beroende på golvmaterial – täckas över direkt. Högkvalitativa rör används för att skapa ett system med lång livslängd.
Våta system
Danfoss Basic-systemen är golvvärmesystem avsedda för våta konstruktioner. Tre modeller finns tillgängliga: BasicClip, BasicGrip och BasicRail. Alla Basic-system kan installeras snabbt och enkelt med bara ett fåtal enkla verktyg. Alla paneler levererar både värme och ljudisolering. BasicClip- och BasicRail-systemen utgår båda från Danfoss överlappande Basic-panel. Rören monteras vid panelerna med klämmor eller skenor. BasicGrip-panelen har ett fördefinierat mönster med knoppar för rörledningar med 16 mm diameter. Rören trycks helt enkelt fast på rätt ställe. Basic-systemet är ett heltäckande sortiment som innehåller allt som behövs för att installera ett komplett vått golvvärmesystem.
Torra system
Danfoss SpeedUp™-värmepaneler gör att system som inte ska täckas över med avjämningsmassa kan installeras både snabbt och enkelt. SpeedUp™-värmepanelerna består av isolering med fastlimmade aluminiumplåtar ovanpå för högeffektiv värmeöverföring. Plåtarna har Ω-formade kanaler som håller rören på plats. Värmepanelerna kan enkelt kapas till rätt storlek utan verktyg. SpeedUp™-systemet är ett heltäckande sortiment som innehåller allt som behövs för att installera ett komplett torrt golvvärmesystem.
Rörledningar
Danfoss FH-rörledningar är högkvalitativa flerskiktsrör för golvvärmeapplikationer som finns i två typer. Kompositröret har en aluminiumkärna som gör det hundraprocentigt syretätt och minimerar värmeutvidgningen. PE-RT-röret är helt i plast, och är väldigt likt PEX-rör men kan återvinnas helt.
Funktioner och fördelar
Enkelt att installera: värmepanelerna gör installationen så enkel som möjligt. En enda person klarar av installationen på egen hand med rätt verktyg till hands.
Golvet ska vara varmt, inte konstruktionen: tack vare att panelerna är isolerade minimeras värmeförlusterna till golvkonstruktionen, vilket ökar golvvärmesystemets energieffektivitet.
Bullerdämpning: isoleringen absorberar också ljudet från människor som går på golvet. I hyreshus är detta till fördel både för den boende och grannen nedanför.
Allt på samma plats: Danfoss sortiment innehåller golvvärmesystem för både våta och torra konstruktioner. Ett stort utbud relaterade produkter, tillbehör och verktyg kompletterar portföljen.
SpeedUp™: gör exakt vad namnet säger. Tack vare de stora aluminiumplåtarna och det direktpålagda golvet går värmeöverföringen till golvet mycket snabbt. Eftersom ingen betong eller avjämningsmassa behöver torka kan golvvärmesystemet användas så snart systemet har fyllts och avluftats.

Installera SpeedUp med spånplattor och klinker
Lär dig att installera Danfoss SpeedUp-golvvärme och spånplattor
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Produktguide: Vattenburen golvvärme - enkelt, beprövat och lönsamt | Svenska | Sverige | 10 mars, 2015 | 5.8 MB |
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BlandningsshuntarDanfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RumsstyrenheterFör att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Förgreningar och ställdonDanfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.