Till skillnad från många andra tillverkare av golvvärmeförgreningar som erbjuder färdigmonterade satser erbjuder vi ett stort utbud högkvalitativa komponenter för att du ska kunna skräddarsy din egen lösning. På så vis kan du välja de komponenter som passar dina krav och utforma bästa möjliga förgrening för ditt ändamål.
Kärnan i en förgrening är alltid den tilloppsmonterade fördelaren och den returmonterade kollektorn. Dessa levereras som satser. Du kan välja mellan satser med eller utan flödesmätare på fördelaren och mellan vanliga eller förinställda reglerventiler i kollektorn. Flödesmätarna och de förinställda reglerventilerna hjälper dig att skapa en korrekt hydronisk balans i systemet. Termiska ställdon på reglerventilerna möjliggör elektronisk reglering av rumstemperaturen.
För att det ska gå att utforma förgreningarna enligt kravspecifikationerna finns det tillbehör som manuella och automatiska luftventiler, avstängningsventiler och fästen att tillgå.
Förgreningar och tillbehör har dimensioner som matchar våra blandningsshuntar (säljs separat) perfekt för att göra det möjligt att utforma en komplett distributionsenhet för golvvärme med låg temperatur.
Funktioner och fördelar
Komponenter ger flexibilitet: kraven är inte desamma för alla golvvärmesystem. Våra komponenter gör att du kan skapa en förgrening som passar just dina behov.
Kvalitet förebygger problem: slipp risken för korrosion och läckage i golvvärmesystem genom att enbart välja material av högsta kvalitet. Vi använder enbart mässing som tillverkats enligt CW617N-standarden.
Testning minimerar fel: alla förgreningskomponenter testas avseende tryck, temperatur och kapacitet för att säkerställa att det går att bygga ett system som håller i många år.
Förenklad förinställning: slipp klagomål på värmen genom att se till att systemet alltid är hydroniskt balanserat. Vi ser till att förinställningen blir enkel. Danfoss effektiviserar förinställningen – den kräver inga verktyg, är precis, är möjlig att kontrollera visuellt och är konstruerad i ett stycke (ventil med integrerat säte i stället för ett säte inne i förgreningens kollektor).
Utformad för att passa blandningsshuntar: förgreningarnas och blandningsshuntarnas dimensioner matchar varandra perfekt så att du kan utforma en komplett fördelningsenhet för lågtemperaturgolvvärme som passar dina behov exakt.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Produktguide: Vattenburen golvvärme - enkelt, beprövat och lönsamt | Svenska | Sverige | 10 mars, 2015 | 5.8 MB |
Ritningar
Verktyg och appar

Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BlandningsshuntarDanfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RumsstyrenheterFör att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paneler och rörDanfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.