• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektrisk golvvärme - termostater

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Dokument
  • Vanliga frågor

Revolutionerande trådlös styrning av elektrisk golvvärme med  ECtemp™ Smart

ECtemp™ Smart är en användarvänlig programmerbar timertermostat som ska anslutas till Wi-Fi och ECtemp™ Smart-appen, den gör att termostaten kan styras från var som helst, när som helst. används främst för styrning av elektriska golvvärme. Termostaten är endast avsedd för fast installation och tack vare den specialdesignade 2-delade konstruktionen passar den till ett brett utbud av ramar och sensorer.

  • Diskret och tidlös design: Baserat på klassisk industriell design gör den diskreta och tidlösa designen på den fyrkantiga pekskärmen ECtemp™ Smart ren och minimalistisk i sin form.
  • Minska energikostnaderna: Med smarta appfunktioner kan du planera ditt golvvärmesystem så att det passar din vardag och minskar dina energikostnader. ECtemp™ Smart termostaten anpassar sig till och med efter klimatförhållandena och lär sig när den ska starta och stänga av uppvärmningen. Spara energi genom att följa dina schemalagda värmebehov och sänka temperaturen automatiskt när du inte behöver den. Ställ enkelt in temperaturen så att den passar din vardag och njut av optimal komfort.
  • Säker och privat molnanslutning: Mobilappen kommunicerar via ett säkert molnsystem baserat på samma säkerhet som används i mobilbankapplikationer. Ingen data lagras i molnet och din personliga information är säker hela tiden. 
  • Justera din golvvärme från din smartphone: Justera uppvärmningen enkelt och användarvänligt via den fjärrkontroll du känner allra bäst (din smartphone) via Internet. Om Internet skulle gå sönder kan du fortfarande justera din värme lokalt utan internetanslutning. Planera din värme och spara energi. 
  • Kontrollera alla dina termostater på olika platser: Appen låter dig kontrollera och hantera alla dina termostater från en enda åtkomstpunkt. Du kan t ex styra din golvvärme i sommarstugan i samma app som du styr golvvärmen hemma. Smart va?

Funktioner och fördelar

WI-FI-anslutning

Kontrolleras via ECtemp™ Smart-appen

En ECtemp™ Smart termostat kan kopplas ihop med upp till 10 mobila enheter med ECtemp™ Smart-appen

Kan kommunicera med två mobila enheter samtidigt

Med ECtemp™ Smart-appen kan du styra och kontrollera flera olika platser där du har ECtemp™ Smart termostater installerade, t ex i sommarstugan eller hemma. 

PWM-funktion

Passar till flera olika ramar

Passar de flesta NTC-sensorer

Tillgänglig i tre olika färger – pure white, polar white och pure black

Upptäck Danfoss ECtemp™ Smart-appen

Danfoss ECtemp™ Smart-appen ger dig möjlighet till trådlös styrning av elektriska golvvärmesystem utrustade med Danfoss ECtemp™ Smart termostater. Appen gör din smartphone till en fjärrkontroll för din golvvärme. Med Danfoss ECtemp™ Smart-appen kan du styra så många Danfoss ECtemp™ Smart-termostater och platser som du själv väljer.

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad ECtemp™ Smart Datablad Svenska Sverige 22 dec., 2016 264.1 KB .pdf

Vanliga frågor

Funktioner, inställningar och felsökning

Felmeddelande E4 betyder att rumstemperaturvärdet är för högt eller för lågt. Detta är ett oåterkalleligt fel. Kontakta kundservice för att hitta en lösning. Termostaten kräver en omstart för att fungera igen

Felmeddelande E3 betyder att termostaten är överhettad, uppvärmningen är avstängd. Vänta tills termostaten svalnat. Termostaten kräver ingen omstart men startar uppvärmningen när temperaturen sänks.

Felmeddelande E2 betyder att golvgivaren är kortsluten. Kontakta kundservice för att hitta en lösning. Termostaten kräver en omstart för att fungera igen.

Felmeddelande E1 betyder att golvsensorn är bortkopplad, vilket innebär att anslutningen till sensorn inte fungerar. Kontakta tjänsten för att hitta en lösning. Termostaten kräver en omstart för att fungera igen.

Ja. Det kommer att finnas en ikon i appens rumslista som visar om fönstret öppet upptäcks.

Den installerade golvgivaren identifieras genom att mäta det ohmiska värdet.

Under installationen, som utförs av en elektriker, ska rätt installerad golvgivare väljas.

Installationen kan delvis göras utan Wi-Fi, eftersom installationen av Danfoss ECtemp Smart termostaten är uppdelad i två.

Den tekniska inställningen som utförs av en elektriker kan göras utan Wi-Fi, så att termostaten kan starta temperaturreglering.
Wi-Fi-installationen kan inte göras utan Wi-Fi-anslutning. Det betyder att du inte kommer att kunna se termostaten i appen förrän Wi-Fi har konfigurerats.

Effektförbrukningen i kWh för den aktuella termostaten finns under [Information om termostaten].

Förbrukningen är uppdelad i:

De senaste sju dagarna
De senaste 30 dagarna
Total

När termostaten återansluter kommer den att komma ihåg alla inställningar och tiden och den fortsätter den programmerade uppvärmningscykeln.

Termostaten kan stängas av från både den faktiska termostaten och från appen. I OFF-läge visar displayen endast en grön kontrollknapp.

Termostat: Håll kontrollknappen intryckt i 5 sekunder.

App: Välj [Avancerade inställningar] för aktuell termostat och bläddra till botten och tryck på [PÅ/AV]

När du pekar på en av pilarna eller kontrollknappen, visas den faktiska rumstemperaturen.

Nej. Smart termostaten kan inte användas utan en Android- eller iPhone smartphone.

Om Wi-Fi tappar anslutningen till termostaten kommer den att fortsätta att reglera rumstemperaturen, men du kan inte upprätta anslutning med din smartphone.

Om du tappar Wi-Fi-anslutningen kommer det ett larm i appen och du kan välja att få ett Push-meddelande som larm på din smartphone.

Push-aviseringar kan aktiveras genom att välja [Inställningar] och [Meddelanden]

Om en elektriker har utfört installationen kan termostaten reglera rumstemperaturen utan Wi-Fi-anslutning.

Tidszonen ställs in av smartphonen under installationen och den kommer att förbli så även om du flyttar smartphonen till en annan tidszon senare.

Tiden kommer att bibehållas och justeras automatiskt efter sommaren och vintern.

Den faktiska tiden på termostaterna kommer att visas på huvudskärmen - Living zone.

Termostaten kan återställas genom att:

Tryck och håll ner kontrollknappen och uppåtpilen i 5 sekunder på termostaten
När displayen på termostaten blir tom - tryck på den gröna kontrollknappen för att bekräfta total återställning.