• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektrisk golvvärme - kablar

  • Översikt
  • Dokument
  • Garanti

Danfoss erbjuder ett omfattande värmekabelprogram - det finns ett Danfoss golvvärmesystem som är lämpligt och optimerat för alla tänkbara syften. Värmekablar används mest i samband med nybyggnationer eller med fördel vid större renoveringsprojekt, där en helt ny golvkonstruktion läggs ut.

Vi har alltid placerat professionella installatörer i centrum för vår design- och innovationsprocess. Vi pratar ständigt med både Danfoss- och icke-Danfoss-användare och får reda på så mycket vi kan om hur våra produkter fungerar i praktiken och vilka förbättringar du vill se. Danfoss ECflex är resultatet.

Vid skapandet av Danfoss ECflex-kabel fokuserade våra ingenjörer på att förbättra både användarvänlighet och hållbarhet. Som ett resultat är Danfoss ECflex ännu starkare, mer flexibel och mer pålitlig än den etablerade EFTPC-produkt som den ersätter. För att förbättra installationen har vi gett både kabeln och kallkabeln till Danfoss ECflex en rund profil för att göra den enklare att arbeta med. Den har också helt skärmade dubbla ledarkablar och en lättremsad, förstärkt kallkabel. Danfoss ECflex är kostnadseffektiv, mångsidig, enkel att installera, exceptionellt hållbar och helt kompatibel med IEC 60800: 2009 produktstandard. Den kan användas i olika applikationer:

  • Nybyggnation eller renovering

  • Betonggolv

  • Frostskydd av rör

  • För trä- och laminatgolv

  • Engångsbetonghärdning (specialutförande 30 W/m)

Funktioner och fördelar

Enkel installation

För alla rum i ditt hem och för alla typer av golv

Ett fel betyder inte att du måste riva upp hela golvet

Elektrisk uppvärmning – valet för ett lågenergihus

Mindre damm i luften

Danfoss ECflex levereras med en unik 20 års garanti som inte bara täcker kabelbyte utan också kostnader för installation och golvmaterial

Värme med Danfoss värmekablar

Värmekablar används mest i samband med nybyggnation eller med fördel vid större renoveringsprojekt, där en helt ny golvkonstruktion läggs ut.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Bruksanvisning Danfoss Heating cables Installation guide Tjeckiska; Danska; Tyska; Engelska; Spanska, kastilianska; Estniska; Finska; Franska; Kroatiska; Ungerska; Litauiska; Norskt Bokmål; Holländska, flamländska; Portugisiska; Rumänska, moldaviska, moldaviska; Ryska; Slovakiska; Slovenska; Svenska; Kinesiska (CN) Flera 28 mars, 2023 2.7 MB .pdf
Datablad ECflex™ 10T (EFTCP) Svenska Sverige 25 juni, 2015 713.6 KB .pdf

Garanti

Vi på Danfoss tycker att det är viktigt att leverera högkvalitativa produkter med bestående effekt. Vi erbjuder dig de bästa garantierna på marknaden. Vår garanti består av en serie med fyra individuella garantier som är bäst på marknaden för att ge dig trygghet när du använder våra produkter i elektriska värmesystem.

För Danfoss elektriska golvvärmeprodukter som köpts per 1 september 2013 har vi följande garantier: 20 år; 10 år 5 år eller 2 års garanti, beroende på produktgrupp.

För värmekablar har vi:

20-års garanti

Danfossprodukter med 20-års garanti 

  • Danfoss värmekablar: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
  • Danfoss värmemattor: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat

Alla relaterade tillbehör kommer med vår 2-års garanti.

De berörda produkterna kommer i händelse av ett fel som kan spåras tillbaka till ett tillverkningsfel i Danfoss-produkten repareras eller bytas ut gratis. Denna garanti inkluderar kostnader för installation och golvmaterial som skador på tegel och tegel. För att ansöka om denna garanti måste installationen utföras av en auktoriserad installatör och garantibeviset måste stämplas, undertecknas och tillhandahållas.