Värmemattor

  • Översikt
  • Garanti
  • Dokument
  • Tillhörande produkter
  • Filmer
  • Verktyg och appar
  • Referensobjekt
  • Tillhörande lösningar

Värmemattor

Värmemattorna för utomhusbruk är utformade för is- och snösmältning och kan installeras i en särskild typ av gjutasfalt för mark-, gräs- och asfaltskonstruktioner. Mattorna finns i olika längder för två strömförsörjningsalternativ: 230 och 400 V.

Värmemattorna rekommenderas även för installation under konstgräs (t.ex. fotbollsplaner).

Funktioner och fördelar med värmemattor utomhus

Snabb och enkel installation

Effektiv snösmältning – området hålls fritt från is och snö dygnet runt

Säkra trafik- och arbetsområden för människor

Kostnadsbesparande tack vare färre reparationer av ytbeläggning efter vintern

Underhållsfritt system med 20 års heltäckande garanti på kablar

Mindre risk för oförutsedda reparationskostnader

Passar för speciallösningar med t.ex. asfalt, gräs och olika slags tegelsten

Garanti

Garanti

För oss på Danfoss är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter med långvarig effekt. Om du mot förmodan skulle få problem med din produkt erbjuder Danfoss en garanti för elvärmeprodukter. Garantin gäller från inköpsdatum och högst två år från tillverkningsdatum.
 
Beroende på produkt gäller produktgarantin i två år, fem år eller 20 år.
 
Produktgarantin täcker kostnader för:

  • ersättning av produkten med en ny jämförbar produkt eller reparation av produkten
  • transportkostnader

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Tillämpningsguide Asfaltstillämpningar: Is- och snösmältning Svenska Sverige 22 juni, 2022 7.1 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Litauiska Litauen 21 maj, 2024 7.2 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Danska Danmark 06 juni, 2024 4.7 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Rumänska, moldaviska, moldaviska rumänien 29 maj, 2024 7.2 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Ukrainska Ukraina 10 juni, 2024 4.8 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Engelska Flera 16 maj, 2024 7.2 MB .pdf
Tillämpningsguide DEVI Asphalt Application manual Ryska Kazakstan 20 maj, 2024 7.2 MB .pdf
Datablad DEVIasphalt™ 300T - 230 V & 400 V Engelska Flera 26 mars, 2025 303.9 KB .pdf
Datablad DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) Norskt Bokmål Norge 21 mars, 2025 220.0 KB .pdf
Datablad DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) Franska Frankrike 03 okt., 2024 268.6 KB .pdf
Datablad DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) Danska Danmark 19 okt., 2022 226.6 KB .pdf
Katalog Produktkatalog DEVI Svenska Sverige 22 nov., 2023 15.9 MB .pdf

Tillhörande produkter

Tillbehör

Relevanta tillbehör

Relevanta tillbehör

Hitta relevanta tillbehör genom att följa denna länk

Filmer

Filmer om elvärme på YouTube

Filmer om elvärme på YouTube

Du kan se alla våra filmer om elektrisk uppvärmning i en dedikerad spellista på YouTube. Klicka på länken nedan.

Verktyg och appar

Referensobjekt

  • if (isSmallPicture) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match; } else if (isBigColumns) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match } else { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match }
    En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match

    I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Det är viktigt att eliminera risken för inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö.

  • if (isSmallPicture) { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland; } else if (isBigColumns) { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland } else { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland }
    Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland

    Skidanläggningen Remarkables är Nya Zeelands bästa. Den ligger på 45,05 längdgrader söderut, med en höjd på 1 586 meter och nära den norra änden av Remarkables-området. Huvudbyggnaden har en uppvärmd uteplats på ca 2 500 m² med en densitet på 200 W/m². Uppvärmningen av uteplatsen anpassas efter de behov och krav som finns för att på ett modernt och mycket effektivt sätt förhindra att is ansamlas på ytan.

Tillhörande lösningar

  • if (isSmallPicture) { Arenor; } else if (isBigColumns) { Arenor } else { Arenor }
    Arenor

    I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Under dessa omständigheter är det viktigt att eliminera risken för undermåliga spelförhållanden eller inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Enfamiljshus

    Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Flerfamiljshus

    Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hotell

    Inom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kontor

    Kontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Lösningar för fastighetsägare

    Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar står vi till tjänst med vår erfarenhet och expertis.

Letar du efter elvärme från Danfoss?

Letar du efter elvärme från Danfoss?

Klicka här och ta en titt i produktkatalogen för Danfoss elektriska värmeprodukter.