Självbegränsande värmekablar
Självbegränsande värmekablar för inomhusbruk används för underhåll av varmvattenförsörjning och andra vätskor som måste hålla en viss temperatur. Kabelns självbegränsande funktion ser till att kabelns uteffekt ökar eller minskar beroende på omgivningstemperaturen. Detta säkerställer varmvatten i alla kranar och medför besparingar jämfört med ett cirkulerande rörsystem.
Värmekabeln minskar vattenförbrukningen eftersom varmvatten levereras omedelbart.
Skydd mot legionella – vattenförsörjningen sker med bestämd temperaturnivå och erbjuder korrekt desinfektering för att förhindra spridning av legionellabakterier.
Lägre initial investering för ett varmvattensystem utan cirkulation – ungefär hälften så många rör, isoleringsanordningar, ventiler och pumpar behöver installeras eftersom inga returledningar eller isolering krävs.
Utrymmesbesparande – eftersom inga returledningar behövs blir det mer plats över i servicetunnlarna.

Funktioner och fördelar med självbegränsande kablar
Erbjuder korrekt desinfektering för att förhindra spridning av legionellabakterier
Reducerar vattenförbrukningen eftersom varmvattnet kommer direkt
Hälften så många rör, isoleringsanordningar, ventiler och pumpar behöver installeras eftersom inga returledningar krävs
Värmekablar levererar endast kraft då det behövs och anpassar matningen efter omgivningstemperaturen
Garanti

För oss på Danfoss är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter med långvarig effekt. Om du mot förmodan skulle få problem med din produkt erbjuder Danfoss en garanti för elvärmeprodukter. Garantin gäller från inköpsdatum och högst två år från tillverkningsdatum.
Beroende på produkt gäller produktgarantin i två år, fem år eller 20 år.
Produktgarantin täcker kostnader för:
- ersättning av produkten med en ny jämförbar produkt eller reparation av produkten
- transportkostnader
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Tillämpningsguide | DEVI Domestic Hot Water Application guide | Rumänska, moldaviska, moldaviska | rumänien | 26 maj, 2022 | 1.1 MB | |
Tillämpningsguide | DEVI Domestic Hot Water Application guide | Engelska | Flera | 03 mars, 2023 | 7.2 MB | |
Tillämpningsguide | DEVI Domestic Hot Water Application guide_v2 | Danska | Danmark | 18 juni, 2024 | 1.3 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Norskt Bokmål | Norge | 28 juni, 2022 | 13.6 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Finska | Finland | 12 feb., 2024 | 32.9 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Tyska | Österrike | 20 jan., 2025 | 6.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Engelska | Flera | 09 apr., 2025 | 29.5 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue | Ukrainska | Ukraina | 16 jan., 2025 | 13.0 MB | |
Katalog | DEVI Product Catalogue 2022 | Lettiska | Lettland | 29 mars, 2022 | 3.1 MB | |
Katalog | Produktkatalog DEVI | Svenska | Sverige | 22 nov., 2023 | 15.9 MB |
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitala termostaterDigitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoga termostaterAnaloga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.

Relevanta tillbehör
Hitta relevanta tillbehör genom att följa denna länk
Filmer

Filmer om elvärme på YouTube
Du kan se alla våra filmer om elektrisk uppvärmning i en dedikerad spellista på YouTube. Klicka på länken nedan.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i KinaStaden Suzhou grundades 500 f.Kr. Det är idag en storstad i sydöstra Jiangsuprovinsen i östra Kina, cirka 10 mil nordväst om Shanghai. Det är ett stort ekonomiskt centrum och en lokal handelsplats, och det är den näst största staden i provinsen efter huvudstaden Nanjing.
Tillhörande lösningar
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EnfamiljshusUppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FlerfamiljshusModern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotellInom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KontorKontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lösningar för fastighetsägareOavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar står vi till tjänst med vår erfarenhet och expertis.

Letar du efter elvärme från Danfoss?
Klicka här och ta en titt i produktkatalogen för Danfoss elektriska värmeprodukter.