Komfort utan ansträngning: Reglera enkelt din golvvärme och ditt klimatavtryck
Vill du ha perfekt varma golv precis när du känner för det? Och vill du minska dina värmekostnader och ditt klimatavtryck? Med DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room är det enkelt.
Våra timertermostater uppfyller EcoDesign-kraven och ger dig full kontroll – utan ansträngning.
Make it easy, make it DEVI
Reglera golvvärmen var som helst, när som helst. DEVIreg™ Basic och DEVIreg™ Room fungerar utmärkt med DEVI Control-appen

Elektricitet är en framtidstrend
Se hur DEVI förenklar livet för husägare, arkitekter och installatörer.
Jämförelsetabell för DEVIreg™ termostater för inomhusbruk
Den mest omfattande termostatuppställningen för elektrisk golvväme
** Käver extern rumsgivare, säljs separat.
** Standard 15 kΩ sensor medföljer med produkten.
*** Bluetooth-räckvidden är ca. 10 m.

För alla rum, alla syften och alla typer av golv
Oavsett om du är ute efter komfortvärme eller totalvärme kan DEVIreg™ Basic och DEVIreg™ Room hjälpa dig. Båda termostaterna kan enkelt installeras i alla typer av rum i alla hus.
DEVIreg™ Basic och DEVIreg™ Room är utformade för både trägolv och klinkergolv. De passar nästan alla elektriska golvvärmesystem och kan enkelt byggas in var som helst.

Minska värmekostnaderna och öka hållbarheten – automatiskt
Den grönaste energin är den energi vi inte använder – och med DEVIreg™ Basic eller DEVIreg™ Room kan du göra av med mindre energi utan att ens tänka på det.
Använd helt enkelt appen DEVI Control för att välja vilka timmar du vill värma upp dina golv, så sköter termostaten resten. Systemet sparar energi och ser till att dina golv blir riktigt varma och mysiga när du vill att de ska vara det.
Installera ett nytt system eller uppgradera ett gammalt? Det är enkelt
Håller du på att installera ett nytt golvvärmesystem? Använd då den omfattande serien med flexibla och beprövade lösningar från DEVI och anslut allt du behöver.
Det är lika enkelt att renovera ett befintligt system. DEVIreg™ Basic och DEVIreg™ Room passar i vanliga väggdosor och är kompatibla med alla standardramar. Ta bara loss frontpanelen och sätt i den nya – sen är det klart.