DEVIreg™ Smart är en termostat med diskret och tidlös design.
DEVIreg™ Smart är en intuitiv programmerbar termostat med timer som kan anslutas till Wi-Fi och DEVIsmart™-appen och regleras när och var som helst. Termostatens huvudsakliga funktion är att reglera elektriska värmegolv. DEVIreg™ Smart digital termostat är kompatibel med nästan alla elektriska golvvärmekablar och givare, vilket möjliggör enkel integration med befintliga system.
Praktiska funktioner
Styr värmen var som helst, när som helst
En enkel DEVIreg™ Smart-termostat kan paras med upp till tio mobilenheter med hjälp av DEVIsmart™-appen
Med en DEVIsmart™-app kan du styra så många platser med så många DEVIreg™ Smart-termostater som du behöver
Kan kommunicera med två mobila enheter samtidigt
Designen
Styrs via en enkel och intuitiv pekskärm
Slimmad och elegant design som passar alla ramar med 55 x 55-öppning
Marknadens smartaste och snyggaste styrenhet
Energisparfunktioner
Energiförbrukningen under 7 dagar/30 dagar/totalt visas för ökad medvetenhet.
Vädringsfunktion upptäcker öppna fönster och stänger automatiskt av golvvärmen
Semesterläge
DEVIreg™ Smart är kompatibel med följande avkänningsenheter:
- NTC 6,8 kOhm vid 25°C
- NTC 10 kOhm vid 25°C
- NTC 12 kOhm vid 25°C
- NTC 15 kOhm vid 25°C(standard)
- NTC 33 kOhm vid 25°C
- NTC 47 kOhm vid 25°C

Timerfunktionen är nyckeln till besparingar
Tips för uppdatering av alla typer av elektriska värmesystem.
Upplev helt nya nivåer av komfort och kontroll för elektrisk golvvärme






Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DEVIreg Smart | English | Flera | 27 mars, 2025 | 260.7 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | Finnish | Finland | 27 feb., 2023 | 167.3 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | French | France | 03 okt., 2024 | 257.7 KB | |
Data sheet | DEVIreg Smart | Ukrainian | Ukraine | 24 dec., 2021 | 2.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Finnish | Finland | 21 juni, 2016 | 4.9 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Flera | 03 juni, 2016 | 7.5 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | English | Flera | 27 apr., 2016 | 832.5 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | German | Austria | 15 juli, 2016 | 8.7 MB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | French | France | 23 juni, 2017 | 703.9 KB | |
Brochure | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Russian | Central Asia Unit | 03 juni, 2016 | 7.5 MB |
Verktyg och appar

Upplev de nya funktionerna i DEVIsmart™-appen
1. Obegränsad kontroll
DEVIsmart™-appen förvandlar en smartphone till en intuitiv fjärrkontroll för golvvärme.
Med DEVIsmart™-appen kan användarna styra så många termostater och platser som de vill. Det innebär enkel åtkomst med samma app för lägenheten och olika rum i huset samt fritidshuset.
Med DEVIreg™ Smart-termostaterna får du en perfekt anpassad temperatur redan från sekunden du anländer. Den smarta lösningen kommunicerar via ett säkert molnsystem och ser till att du kan hålla alla dina hem varma.

Upplev oöverträffad bekvämlighet och kontroll av elektrisk golvvärme med nya DEVIreg™ Smart och DEVIsmart™-appen
DEVIsmart™-applikationen ger dig möjlighet att styra golvvärmesystem trådlöst med DEVIreg™ Smart-termostaten.

2. Förbättrad komfort med fem uppvärmningsperioder
- Förbättrar produktflexibiliteten avsevärt
- Ökar slutanvändarens anpassningsförmåga

3. Tillförlitlig styrning med den starkaste Wi-Fi-signalen
För att du ska få optimal kontroll över din elektriska golvvärme har vi utvecklat en ny funktion som visar vilket av dina Wi-Fi-system som har bäst signal. På så sätt får du bästa möjliga anslutning mellan ditt Wi-Fi och DEVIreg™ Smart-termostaterna, vilket ger enkel och tillförlitlig styrning av din elektriska golvvärme när du inte är hemma.
- Visar Wi-Fi-signalens styrka under installationen
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmekablarVärmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VärmemattorVärmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitala termostaterDigitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoga termostaterAnaloga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.
Referensobjekt
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Garanti
För oss är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter med långvarig effekt. Om du mot all förmodan skulle få problem med din produkt erbjuder DEVI en garanti för DEVIreg™ Smart-termostaten. Produktgarantin gäller i 5 år från inköpsdatum, vilket infaller senast 2 år från produktionsdatum.
Support
Letar du efter specifik produktinformation?
Letar du efter specifik produktinformation för nya eller redan installerade produkter?
Klicka på Smart Support-knappen för att få svar på nedanstående vanliga frågor:
- Installera applikationen
- Använd termostaten
- Konfiguration
- Felmeddelanden
- Fjärrsupport
- Produkt- och programinformation: programvaruinformation, installationsvideor och guider