Digitala termostater
De digitala termostaterna i elektriska värmesystem ger användaren exakt kontroll över temperaturen i luften eller på golvytor, eller en kombination av båda.
Digitala termostater har flera funktioner som gör det möjligt att minska energiförbrukningen, till exempel genom inställning av tidsintervall. Vissa av våra termostater har Wi-Fi, vilket innebär att de kan fjärrstyras via en mobilapp.
Funktioner och fördelar med digitala termostater
Exakta inställningar kan minska energikostnaderna
Besparingar på upp till 30 %
Användarstyrd uppvärmning
Intuitivt gränssnitt (pekskärm/knappar/app)
Bekväm installation
Schemalagda inställningar för komfort och temperaturreglering när du är bortrest
Garanti

För oss på Danfoss är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter med långvarig effekt. Om du mot förmodan skulle få problem med din produkt erbjuder Danfoss en garanti för elvärmeprodukter. Garantin gäller från inköpsdatum och högst två år från tillverkningsdatum.
Beroende på produkt gäller produktgarantin i två år, fem år eller 20 år.
Produktgarantin täcker kostnader för:
- ersättning av produkten med en ny jämförbar produkt eller reparation av produkten
- transportkostnader
Dokument
Tillhörande produkter
Tillbehör

Relevanta tillbehör
Filmer

Filmer om elvärme på YouTube
Du kan se alla våra filmer om elektrisk uppvärmning i en dedikerad spellista på YouTube. Klicka på länken nedan.
Verktyg och appar



Referensobjekt
Tillhörande lösningar

Letar du efter elvärme från Danfoss?
Klicka här och ta en titt i produktkatalogen för Danfoss elektriska värmeprodukter.