En tryckreduceringsregulator består av en ventil och ett tryckställdon. De används i vatten- och ångapplikationer.
Tryckreduceringen är inställd på absolut tryck. Den installeras i flödet, före applikationen där trycket behöver minskas.
Tryckreducering krävs för de platser i nätet där trycket är mycket högt och/eller varierar mycket.
Detta sker vanligtvis nära pumpcentraler i nätet. När man reducerar det höga trycket blir det möjligt att på ett korrekt och stabilt sätt reglera temperaturen i den tillämpning som finns bakom tryckreduceringen.
Funktioner och fördelar
Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet
Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts
Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)
Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.