Vid låga omgivningstemperaturer kan det vara svårt att få oljebrännarna att tända snabbt. Vår lösning på problemet är EBI4, en serie högeffektiva tändningsenheter som ökar antändningseffekten vid låga temperaturer.
Tändningsenheterna i EBI4-serien passar en mängd olika brännare för privatändamål och gas- och oljebrännare för lätt kommersiellt bruk och sätter helt nya standarder för denna typ av brännare som därmed på ett mycket bra sätt efterträder Danfoss välkända EBI-serie.
Uppfyller kraven i RoHS- och WEEE-direktiven samt EMC-kraven i SS-EN 55014-1 och SS-EN 55014-2.
Funktioner och fördelar
Hög antändningsprestanda under spänning.
4–10 % mindre oljeförbrukning tack vare mindre sotavlagringar.
Mycket motståndskraftig mot termisk överlast.
![](/media/1827/ebi4_instruction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131520205911930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Så här byter du tändningsenhet
Följ stegen i instruktionsvideon för att byta tändningsenhet på ett säkert sätt.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationshandbok | Electronic Ignition Unit EBI Service Kit | Arabiska (AE); Bulgariska; Tjeckiska; Danska; Tyska; Grekiska (modern); Engelska; Spanska, kastilianska; Estniska; Persiska; Finska; Franska; Irländska; Hebreiska (modern); Hindi; Kroatiska; Ungerska; Indonesiska; Isländska; Italienska; Japanska; Kazakiska; Koreanska; Litauiska; Lettiska; Makedonska; Norskt Bokmål; Holländska, flamländska; Polska; Portugisiska; Rumänska, moldaviska, moldaviska; Ryska; Slovakiska; Slovenska; Serbiska (RS); Svenska; Tamilska; Thai; Turkiska; Ukrainska; Vietnamesiska; Kinesiska (CN) | Flera | 26 aug., 2011 | 353.8 KB |
Verktyg och appar
Programvaruverktyg
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)