Utmärkt prestanda i extrema förhållanden
Frekvensomriktarna VACON® NXP Liquid Cooled Drive erbjuder ett effekt-/storleksförhållande som hör till de bästa på marknaden och är perfekta för applikationer med begränsat utrymme eller där luftkylning är svår att åstadkomma. Tung industri med krävande driftförhållanden, till exempel marina miljöer och offshore- och gruvmiljöer, har stor nytta av frekvensomriktarens kompakta format och rejäla tillförlitlighet.
Vätskekylda frekvensomriktare kan användas i många kombinationer – från en enda, dedikerad frekvensomriktare till gemensamma DC-bussystem i stor skala. Dessa fullständigt standardiserade frekvensomriktare erbjuder mängder av funktioner och ger möjligheten till optimal utrymmesanvändning samtidigt som livscykelkostnaderna minimeras.
Eftersom hög kapslingsklass (IP54 eller högre) är enkel att uppnå med dessa frekvensomriktare, kan de installeras nästan var som helst i en anläggning eller på ett fartyg. Detta eliminerar belastningen på luftkonditioneringssystem i rum med elektrisk utrustning, reducerar kostnader och installationstid samt gör dem idealiska för uppgradering.
Dessutom går de snabbt och enkelt att serva. Funktioner som Safe Torque Off (STO) och Safe Stop 1 (SS1) ger ökad säkerhet, medan ytbehandlade kretskort ökar tillförlitligheten.
Konfigurationerna NXA, NXN, NXB och NXI
Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
Mer information om konfigurationerna finns i VACON® NXP Common DC Bus sortimentsguide.
CH3 och CH4 har nått Limited-fasen av sin livscykel och har slutats tillverkas 2021. I denna fas erbjuder Danfoss hjälp med tjänster som DrivePro® Spare Parts, DrivePro® Retrofit och i vissa fall DrivePro® Preventive Maintenance.
Effektområde
- 3 x 400–500 V ... 132–4 100 kW
- 3 x 525–690 V ... 110–5 300 kW
Funktioner och fördelar
Behov av golvutrymme och infrastrukturbehov minskar eftersom den kompakta utformningen gör att inga luftkanaler behövs
Investeringsbesparingar då inga stora luftkonditioneringssystem behövs tack vare minimal avgivning av värmeförluster till luften
Uppfyller kraven i alla relevanta internationella standarder och globala regelverk, inklusive godkännanden gällande marint, säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet och övertoner
I princip fullständigt tyst drift eftersom inga stora kylfläktar behövs
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fallstudie | Abeking and Rasmussen WSV | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
Fallstudie | Baltika Icebreaker | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Fallstudie | Caledonian Maritime Assets Limited CMAL | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 2.9 MB | |
Broschyr | Chemicals | Engelska | Flera | 22 nov., 2021 | 10.5 MB | |
Fallstudie | Cogeis TBM - Full case | Engelska | Flera | 09 aug., 2022 | 6.9 MB | |
Fallstudie | Cogeis TBM - Short case | Engelska | Flera | 09 aug., 2022 | 3.4 MB | |
Broschyr | DrivePro® Services Overview | Engelska | Flera | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
Fallstudie | Electrosteel Castings Ltd | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Tillämpningsguide | Encoder-less Safety using DOLD Module | Engelska | Flera | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Broschyr | Engineering - Chemical and Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Fallstudie | IJ Ferries | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 4.0 MB | |
Fallstudie | Jacket lift systems | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 6.1 MB | |
Fallstudie | LANXESS - Full case | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 5.6 MB | |
Fallstudie | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Engelska | Flera | 24 aug., 2023 | 6.9 MB | |
Broschyr | Mining and mineral processing | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Fallstudie | MS Goblin hybrid | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 6.6 MB | |
Fallstudie | Nadorias Hybrid Ship | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 4.2 MB | |
Fallstudie | Northern Leader | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 931.6 KB | |
Fallstudie | Oil Pumping Fujairah | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 958.0 KB | |
Broschyr | Product Overview | Engelska | Flera | 27 jan., 2025 | 12.6 MB | |
Fallstudie | STX | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 2.3 MB | |
Fallstudie | Telstar | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 5.0 MB | |
Faktablad | VACON NXP drive anti-sway functionality | Engelska | Flera | 27 feb., 2023 | 569.0 KB | |
Faktablad | VACON NXP Liquid Cooled non regenerative front-end | Engelska | Flera | 07 aug., 2023 | 316.0 KB | |
Broschyr | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | Engelska | Flera | 12 juni, 2023 | 24.0 MB | |
Bruksanvisning | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engelska | Flera | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Konstruktionshandbok | VACON® Hybridization Design Guide | Engelska | Flera | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX All in One Application Guide | Engelska | Flera | 24 feb., 2023 | 8.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX All in One Application Manual | Svenska | Flera | 15 mars, 2017 | 2.2 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 745.3 KB | |
Bruksanvisning | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Engelska | Flera | 23 jan., 2025 | 22.3 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Engelska | Flera | 15 apr., 2019 | 808.0 KB | |
Bruksanvisning | VACON® NXP Advanced Safety Options | Engelska | Flera | 12 sep., 2024 | 14.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Engelska | Flera | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Engelska | Flera | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Engelska | Flera | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Engelska | Flera | 15 juni, 2021 | 1.9 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Engelska | Flera | 15 dec., 2015 | 1.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Engelska | Flera | 15 dec., 2015 | 229.5 KB | |
Fallstudie | Viking River Cruises | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 6.4 MB | |
Fallstudie | Waterschap Zuiderzeeland | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 7.2 MB | |
Vitbok | Why supply land-based power | Engelska | Flera | 28 feb., 2023 | 10.6 MB |
Programvara
Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 1.07 | English | 17 jan., 2025 | Released | 385.9 KB | .zip | |
Application software | VACON NXP Active Front End I | 153 | English | 13 maj, 2022 | Released | 3.7 MB | .zip | |
System software | AC drive firmware | VACON NXP Firmware | 210 | English | 12 juli, 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 16 dec., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCDrive | 2.0.42 | English | 08 mars, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Software tools | VACON® NCLoad | 1.0.34 | English | 04 dec., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 27 feb., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 01 jan., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 19 feb., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Active Front End II | 076 | English | 11 nov., 2022 | Released | 1.7 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Advanced Application | 242 | English | 05 juli, 2023 | Released | 3.0 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Brake Chopper Unit | 126 | English | 03 juli, 2023 | Released | 1.2 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Crane Application | 104 | English | 13 maj, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 114 | English | 29 jan., 2024 | Released | 1.7 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Generator Application | 137 | English | 29 jan., 2024 | Released | 2.5 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Grid Converter + GGC | 162 | English | 29 jan., 2024 | Released | 4.6 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Grid Converter + GGC (UL508a) | 103 | English | 31 juli, 2020 | Released | 5.6 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Grid Converter Application | 192 | English | 29 jan., 2024 | Released | 2.7 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Lift Application | 225 | English | 27 nov., 2018 | Released | 20.2 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Line Sync II Application | 120 | English | 04 juni, 2021 | Released | 2.6 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Marine Application version 2.4.6 | 2.4.6 | English | 23 sep., 2024 | Released | 1.1 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | English | 26 aug., 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP Shaft Sync Application | 115 | English | 23 sep., 2010 | Released | 3.1 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP System Interface Application | 244 | English | 24 apr., 2019 | Released | 1.9 MB | .zip | |
Application software | VACON® NXP System Interface II Application | 110 | English | 03 juli, 2023 | Released | 4.2 MB | .zip | |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C2 Modbus RTU / N2 Firmware | 023 | English | 12 sep., 2012 | Released | 62.8 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | English | 07 okt., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | English | 14 juni, 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | English | 21 aug., 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | English | 18 sep., 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-CG S2 Protocol Firmware | 010 | English | 19 sep., 2012 | Released | 46.3 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 020 | English | 13 apr., 2021 | Released | 153.1 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 013 | English | 19 sep., 2012 | Released | 64.8 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 014 | English | 13 apr., 2021 | Released | 511.6 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 008 | English | 13 apr., 2021 | Released | 188.3 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 011 | English | 21 aug., 2020 | Released | 6.9 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | English | 12 aug., 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | English | 28 mars, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | English | 28 mars, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 08 jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 08 juni, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 08 juli, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 03 sep., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 03 apr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 16 dec., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | English | 03 apr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | English | 08 feb., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 20 feb., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 25 jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
3D-modeller och ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 040 IP00 P | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 040 IP00 S | 25 jan., 2025 | 988.6 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 040 P PI diagram | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 040 S PI diagram | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 120 IP00 P | 25 jan., 2025 | 999.6 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 120 IP00 P | 26 jan., 2025 | 2.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 120 IP00 S | 27 jan., 2025 | 945.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 120 P PI diagram | 25 jan., 2025 | 495.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 120 S PI diagram | 26 jan., 2025 | 491.8 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 IP00 P | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 IP00 P | 25 jan., 2025 | 4.0 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 IP00 S | 27 jan., 2025 | 4.1 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 IP00 S | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 P PI diagram | 27 jan., 2025 | 100.2 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 P PI diagram | 26 jan., 2025 | 100.2 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 S PI diagram | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL 300 S PI diagram | 26 jan., 2025 | 101.0 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 040 IP54 P | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 040 IP54 S | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 120 IP54 P | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 120 IP54 P | 27 jan., 2025 | 997.0 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 120 IP54 S | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 120 IP54 S | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 300 IP54 P | 26 jan., 2025 | 2.6 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 300 IP54 P | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL R 300 IP54 S | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 040 IP54 P | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 040 IP54 S | 26 jan., 2025 | 974.8 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 120 IP54 P | 26 jan., 2025 | 997.1 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 120 IP54 P | 25 jan., 2025 | 1.8 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 120 IP54 S | 27 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXL V 120 IP54 S | 25 jan., 2025 | 1.8 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 IP00 P | 25 jan., 2025 | 3.1 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 IP00 P | 27 jan., 2025 | 973.4 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 IP00 S | 25 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 IP00 S | 27 jan., 2025 | 3.2 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 P PI diagram | 25 jan., 2025 | 521.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 120 S PI diagram | 26 jan., 2025 | 513.8 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 300 IP00 P | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 300 IP00 S | 25 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 300 P PI diagram | 25 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM 300 S PI diagram | 25 jan., 2025 | 1.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 120 IP54 P | 27 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 120 IP54 P | 26 jan., 2025 | 2.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 120 IP54 S | 27 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 120 IP54 S | 26 jan., 2025 | 2.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 300 IP54 P | 25 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM R 300 IP54 S | 27 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM V 120 IP54 P | 26 jan., 2025 | 2.4 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM V 120 IP54 P | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM V 120 IP54 S | 26 jan., 2025 | 2.4 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON HXM V 120 IP54 S | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch3 IP00 | 26 jan., 2025 | 40.8 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch3 IP00 | 26 jan., 2025 | 266.5 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch4 IP00 | 27 jan., 2025 | 276.6 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch4 IP00 | 27 jan., 2025 | 56.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch4 IP00 INU | 25 jan., 2025 | 274.0 KB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch4 IP00 INU | 27 jan., 2025 | 54.8 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch5 IP00 | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch5 IP00 | 26 jan., 2025 | 168.5 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch5 IP00 INU | 25 jan., 2025 | 168.7 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch5 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch60 IP00 | 25 jan., 2025 | 1.0 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch60 IP00 | 25 jan., 2025 | 300.9 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch61 IP00 | 25 jan., 2025 | 238.5 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch61 IP00 | 26 jan., 2025 | 6.2 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch61 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 6.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch61 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 234.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch62 IP00 INU | 25 jan., 2025 | 8.1 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch62 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 247.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch63 IP00 | 27 jan., 2025 | 15.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch63 IP00 | 26 jan., 2025 | 360.7 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch63 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 30.6 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch63 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 371.1 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch64 IP00 INU | 27 jan., 2025 | 417.3 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch64 IP00 INU | 25 jan., 2025 | 2.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch64 IP00 INU | 26 jan., 2025 | 25.8 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 12p | 27 jan., 2025 | 5.3 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 12p | 27 jan., 2025 | 990.5 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 6p | 26 jan., 2025 | 5.4 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 6p | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 6p brkchop | 25 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch72 IP00 6p brkchop | 26 jan., 2025 | 5.4 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 12p | 26 jan., 2025 | 2.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 12p | 26 jan., 2025 | 33.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 12p | 25 jan., 2025 | 13.9 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 12p brk chop | 27 jan., 2025 | 13.6 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 12p brk chop | 26 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 6p | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 6p | 25 jan., 2025 | 13.9 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 6p | 27 jan., 2025 | 33.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 6p brk chop | 25 jan., 2025 | 13.8 MB | .dwg | |
Dimensional drawing | MCAD VACON NXP Ch74 IP00 6p brk chop | 26 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD VACON NXW CH74 IP54 Control box | 26 jan., 2025 | 7.0 MB | .stp | |
Eplan drawing | NXB_0031 5 A0T08WS | 25 jan., 2025 | 553.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0061 5 A0T08WS | 26 jan., 2025 | 553.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0087 5 A0T08WS | 25 jan., 2025 | 495.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0105 5 A0T08WS | 27 jan., 2025 | 495.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0140 5 A0T08WS | 26 jan., 2025 | 495.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0168 5 A0T08WS | 27 jan., 2025 | 336.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0170 6 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 416.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0205 5 A0T08WS | 26 jan., 2025 | 336.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0208 6 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 416.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0261 5 A0T08WS | 27 jan., 2025 | 336.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0261 6 A0T08WF | 25 jan., 2025 | 416.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0300 5 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 416.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0325 6 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0385 5 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 416.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0385 6 A0T08WF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0416 6 A0T08WF | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0460 5 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0460 6 A0T08WF | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0502 6 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0520 5 A0T08WF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0590 5 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0650 5 A0T08WF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXB_0730 5 A0T08WF | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0016 5 A0N1SWS | 27 jan., 2025 | 554.1 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0016 5 A0T1IWS | 26 jan., 2025 | 553.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0022 5 A0N1SWS | 25 jan., 2025 | 554.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0022 5 A0T1IWS | 27 jan., 2025 | 553.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0031 5 A0N1SWS | 26 jan., 2025 | 554.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0031 5 A0T1IWS | 26 jan., 2025 | 553.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0038 5 A0N1SWS | 27 jan., 2025 | 554.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0038 5 A0T1IWS | 25 jan., 2025 | 553.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0045 5 A0N1SWS | 26 jan., 2025 | 554.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0045 5 A0T1IWS | 27 jan., 2025 | 553.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0061 5 A0N1SWS | 27 jan., 2025 | 554.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0061 5 A0T1IWS | 25 jan., 2025 | 553.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0072 5 A0N0SWS | 26 jan., 2025 | 495.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0072 5 A0T0IWS | 27 jan., 2025 | 495.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0087 5 A0N0SWS | 26 jan., 2025 | 495.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0087 5 A0T0IWS | 25 jan., 2025 | 495.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0105 5 A0N0SWS | 25 jan., 2025 | 495.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0105 5 A0T0IWS | 25 jan., 2025 | 495.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0140 5 A0N0SWS | 26 jan., 2025 | 495.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0140 5 A0T0IWS | 25 jan., 2025 | 495.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0168 5 A0N0SWS | 26 jan., 2025 | 336.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0168 5 A0T0IWS | 27 jan., 2025 | 336.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0170 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 417.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0170 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 448.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0205 5 A0N0SWS | 25 jan., 2025 | 336.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0205 5 A0T0IWS | 26 jan., 2025 | 336.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0208 6 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 417.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0208 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 448.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0261 5 A0N0SWS | 25 jan., 2025 | 336.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0261 5 A0T0IWS | 26 jan., 2025 | 336.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0261 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 417.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0261 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 448.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0300 5 A0N0SWF | 25 jan., 2025 | 448.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0300 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 416.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0325 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0325 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0325 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0385 5 A0N0SWF | 27 jan., 2025 | 448.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0385 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 417.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0385 6 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0385 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0385 6 A0T0TWF | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0416 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0416 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0416 6 A0T0TWF | 25 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 5 A0N0TWF | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 6 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0460 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0502 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0502 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0502 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0520 5 A0N0SWF | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0520 5 A0N0TWF | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0520 5 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0590 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0590 5 A0N0TWF | 25 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0590 5 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0590 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0590 6 A0T0SWF | 27 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0650 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0650 5 A0N0TWF | 25 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0650 5 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0650 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0650 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0730 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0730 5 A0N0TWF | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0730 5 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0750 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0750 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0820 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0820 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0820 6 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0820 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0820 6 A0T0TWF | 25 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0920 5 A0N0SWF | 27 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0920 5 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0920 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0920 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_0920 6 A0T0TWF | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1030 5 A0N0SWF | 25 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1030 5 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1030 6 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1030 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1030 6 A0T0TWF | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1150 5 A0N0SWF | 26 jan., 2025 | 953.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1150 5 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1180 6 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1180 6 A0T0SWF | 27 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1180 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1300 6 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1300 6 A0T0SWF | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1300 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1370 5 A0N0SWF | 27 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1370 5 A0N0TWF | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1370 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1500 6 A0T0IWF | 25 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1500 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1500 6 A0T0TWF | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1640 5 A0N0SWF | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1640 5 A0N0TWF | 27 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1640 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1700 6 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1700 6 A0T0SWF | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_1700 6 A0T0TWF | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_2060 5 A0N0SWF | 27 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_2060 5 A0N0TWF | 25 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_2060 5 A0T0IWF | 26 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_2300 5 A0N0SWF | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | NXP_2300 5 A0T0IWF | 27 jan., 2025 | 924.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA1_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA2_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 240.1 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA3_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 251.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA4_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 264.1 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA5_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 270.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA7_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 276.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA8_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 277.1 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTA9_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTAE_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 261.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTAF_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 245.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTAK_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 275.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTAL_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 282.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTAN_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB1_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 276.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB2_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 258.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB4_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 347.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB5_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 246.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB8_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 268.2 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTB9_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 254.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTBB_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTBC_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTBE_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 272.0 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTBH_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 360.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC2_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 260.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC3_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 274.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC4_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 267.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC5_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC6_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 268.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC7_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 264.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTC8_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 266.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTCG_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 270.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTCI_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 257.1 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTCJ_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 267.5 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTCP_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 266.7 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTCQ_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 258.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTD1_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTD2_VACON_NX | 25 jan., 2025 | 265.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTD3_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 267.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTD6_VACON_NX | 26 jan., 2025 | 262.2 KB | .zip | |
Eplan drawing | OPTD7_VACON_NX | 27 jan., 2025 | 255.1 KB | .zip |
Tillhörande tillämpningar
Kompressorer, vindkraftverk, strängsprutmaskiner, pumpar, fläktar, transportbanor, krossverk, propellerdrift, drivsystem, testbänkar, kranar, vinschar och kraftomvandlingssystem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för borrning offshorePumpstyrning med variabelt varvtal gör att du kan optimera produktiviteten trots att förhållanden i brunnar kan ändras med tiden, samtidigt som kostnaderna sänks.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrikranar och lyftarFör att optimera kranens prestanda erbjuder Danfoss flexibla styrstrategier tillsammans med energieffektivitet som följer strikta säkerhetskrav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industripumparGenom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystemFör en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina kylkompressorerVariabel varvtalsreglering av skruvkompressorer, kolvkompressorer och scrollkompressorer ger normalt en 15 % lägre energiförbrukning och en högre effektfaktor vid delbelastning.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid powertrain improves tugboat economy and maneuverabilityThe Telstar saves 20% on operating costs compared to traditional tugboats.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }High efficiency in hybrid bulk carrier propulsionVenturing into hybrid propulsion was a bold step for the Vranken family’s dry cargo bulk carrier business, which serves the inland waterways of the Rhine. It has paid off fast, delivering rock-bottom operating costs, thanks to an innovative diesel-electric propulsion system.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® drives provides quiet and clean river cruisingIn 2009, Viking River Cruises commissioned the MV Viking Legend, the world’s first river cruiser with an energy and drive system based on a highly efficient DC bus. Since then they have built up a fleet of more than 50 hybrid ships.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid retrofit delivers 15% fuel savingsOn board the MS Nadorias, the huge potential in converting to hybrid is no longer a vision but a reality. A hybrid retrofit has given this inland container carrier a huge 15% saving not only in fuel, but also in CO2 emission. Since the main diesel engine now runs much less, there is 60% less maintenance cost and higher uptime than for its identical sister ship.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Low emissions and high fuel efficiency for Northern LeaderJ.M.Martinac Shipbuilding uses VACON® NXP in the diesel-electric propulsion system in one of the world’s largest longliners.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren