Renare ström för fartyg och hamnar
VACON® NXP Grid Converter är ett alternativ för marin kraftteknik där det är viktigt att reducera bränsleintaget och förbättra effektiviteten. Den kan användas i samband med kraftproduktion med fartygsmotorer och i hamnar för att uppfylla krav från statliga myndigheter och hamnmyndigheter.
När VACON® NXP Grid Converter används med en landbaserad strömförsörjningslösning kan elen hämtas från det lokala elnätet via kabel i stället för från fartygets huvudmotor eller generatorer. Processen kallas ibland för ”landström” och förbättrar bränsleekonomin betydligt. Den minskar CO2-, NOx- och SOx-utsläppen och sänker buller- och vibrationsnivåerna.
VACON® NXP Grid Converter kan även användas för axel-generatorlösningar så att drivsystemet kan köras med olika varvtal. Axelgeneratorn separerar axelns varvtal från elektriciteten (frekvensen), vilket ger bättre elkvalitet och bränsleekonomi. Kraften kan dessutom antingen hämtas från eller matas in till propelleraxeln. Detta är särskilt användbart för fartyg som ofta varierar varvtalen eftersom detta sparar bränsle och minimerar utsläppen med upp till 15 %. Det ger också tillgång till ett läge för nödsituationer då fartyget kan fungera även då huvudmotorn inte gör det.
Omvandling landförsörjningseffekt
När den används med en landförsörjningslösning, tillåter VACON® NXP Grid Converter att strömmen kommer från det lokala nätet, snarare än skeppets huvudmotor eller generatorer. Denna process, ibland "cold ironing", har en signifikant positiv inverkan på bränsleekonomin. Det medför minskningar av utsläpp av CO2, NOx och SOx samt buller och vibrationsnivåer.
Axelgenerator
VACON® NXP Grid Converter kan även appliceras på axelgeneratorlösningar, vilket säkerställer att drivsystemet kan arbeta med olika hastigheter. Axelgeneratorn avvecklar axeln från elnätet, vilket möjliggör bättre elkvalitet och förbättrad bränsleekonomi. Dessutom kan kraft antingen tas från eller ingå i propellerns axel. Detta är särskilt användbart för fartyg som ofta byter hastighet, eftersom det ger bränslebesparingar och minimerar avgasutsläppen med upp till 15%. Det skapar också ett nödläge som innebär att fartyget kan fungera även om huvudmotorn går sönder.
Stöd för systemintegratörer
Danfoss stöder systemintegratorer (SI) vid utformningen av deras system för att bjuda på projekt. Vårt mål är att hjälpa kunder genom att tillhandahålla verktyg och referensdesign för att göra ert systemdesign enklare. Till exempel kan Danfoss erbjuda konfigurerbara 3D-modeller samt 2D generella ritningar från vårt produktutbud.

Rekommenderad av the World Alliance för Efficient Solutions as a Solar Impulse Efficient Solution.
De 1000 Efficient Solutions utgör de bästa världen har att erbjuda i rena och lönsamma lösningar för att skydda miljön. VACON® NXP Grid Converter värderades utifrån kriterierna för livskraft, insats och hållbarhet.
Läs mer om Solar Impulse Efficient Solutions
Läs mer om VACON® NXP Grid Converter rekommendation
Nätspänningar och effektområde
Luftkylda:
- 3 x 380–500 V ... 180–1 100 kW
- 3 x 525–690 V ... 200–1 200 kW
Vätskekylda:
- 3 x 400–500 V ... 160–1 800 kW
- 3 x 525–690 V ... 210–1 800 kW
Funktioner och fördelar
Reducerad bränsleförbrukning eftersom elström kan hämtas från nätet
Lägre CO2-, NOx- och SOx-utsläpp eftersom huvudmotorn kan stängas av
Efterlever standarderna ABS och DNV
Förbättrar energieffektiviteten eftersom motorvarvtalet kan optimeras
Vätske- och luftkylda lösningar tillgängliga
Underlättar snabb systemcertifiering för distribuerade intelligenta nät, tack vare överensstämmelse med globala nätkoder
Skyddar kritiska industriprocesser med Intelligent DC-backup
Förenklad logistik och bra skydd med containerlösningar
Snabbare, mer kostnadseffektiv teknik tack vare referensdesigner
Underlättar aktiv och reaktiv lastdelning via droop-funktionen

Minska utsläppen i hamnarna
Läs om hur strömförsörjning från land med VACON® NXP Grid Converter kan hjälpa hamnmyndigheterna att nå sina utsläppsmål
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fallstudie | Abeking and Rasmussen WSV | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
Fallstudie | Alfen | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 5.1 MB | |
Fallstudie | Astrid Helene | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.9 MB | |
Fallstudie | Astrid Helene - Swedish | Svenska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.9 MB | |
Fallstudie | Bore Sea RoFlex | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 2.7 MB | |
Fallstudie | CCB Bergen | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Broschyr | DrivePro® Services Overview | Engelska | Flera | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
Fallstudie | Electrosteel Castings Ltd | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Broschyr | Engineering - Chemical and Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Fallstudie | Future of the Fjords | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.2 MB | |
Fallstudie | Geothermal Winton | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 5.9 MB | |
Fallstudie | Grotte electric ferry - Full case | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 1.1 MB | |
Fallstudie | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 916.2 KB | |
Fallstudie | Grotte electric ferry - Short case | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 3.9 MB | |
Fallstudie | JeffriesGroup EfW plant - Full case | Engelska | Flera | 04 apr., 2022 | 5.0 MB | |
Fallstudie | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | Engelska | Flera | 05 apr., 2022 | 3.4 MB | |
Fallstudie | JeffriesGroup EfW plant - Short case | Engelska | Flera | 04 apr., 2022 | 3.8 MB | |
Fallstudie | NES Ferry Norway - Full case | Engelska | Flera | 09 mars, 2022 | 608.5 KB | |
Fallstudie | NES Ferry Norway - Mobile case | Engelska | Flera | 16 mars, 2022 | 8.0 MB | |
Fallstudie | NES Ferry Norway - Short case | Engelska | Flera | 16 mars, 2022 | 1.9 MB | |
Fallstudie | Nuvera Fuel Cells | Engelska | Flera | 11 jan., 2022 | 2.9 MB | |
Fallstudie | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Engelska | Flera | 10 jan., 2022 | 1.4 MB | |
Broschyr | Product Overview | Engelska | Flera | 27 jan., 2025 | 12.6 MB | |
Fallstudie | Qinous | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 4.2 MB | |
Fallstudie | Quintex | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 1.0 MB | |
Fallstudie | Ro-Pax vessels | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 2.1 MB | |
Broschyr | Shore Supply Flyer | Engelska | Flera | 11 mars, 2022 | 2.2 MB | |
Fallstudie | STX Engine SKorea | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 5.1 MB | |
Tillämpningsguide | The new network - smart grids | Svenska | Flera | 15 juni, 2020 | 2.5 MB | |
Tillämpningsguide | The new network - smart grids | Engelska | Flera | 15 apr., 2019 | 2.4 MB | |
Faktablad | VACON NXP drive anti-sway functionality | Engelska | Flera | 27 feb., 2023 | 569.0 KB | |
Broschyr | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | Engelska | Flera | 22 nov., 2021 | 10.7 MB | |
Broschyr | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Engelska | Flera | 24 mars, 2025 | 12.9 MB | |
Bruksanvisning | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engelska | Flera | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Konstruktionshandbok | VACON® Hybridization Design Guide | Engelska | Flera | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Bruksanvisning | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Engelska | Flera | 23 jan., 2025 | 22.3 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 1.9 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Engelska | Flera | 24 nov., 2023 | 2.9 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Engelska | Flera | 15 aug., 2019 | 1.4 MB | |
Vitbok | Why supply land-based power | Engelska | Flera | 28 feb., 2023 | 10.6 MB |
Programvara
Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 16 dec., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Software tools | VACON® NCDrive | 2.0.42 | English | 08 mars, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Software tools | VACON® NCLoad | 1.0.34 | English | 04 dec., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 11 jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 27 feb., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 01 jan., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 19 feb., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Grid Converter Application | 192 | English | 29 jan., 2024 | Released | 2.7 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 08 jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 08 juni, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 08 juli, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 03 sep., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 03 apr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 16 dec., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | English | 03 apr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | English | 08 feb., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 20 feb., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 25 jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Tillhörande tillämpningar
Axelgeneratorer och system för strömförsörjning från land.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystemFör en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Avkarbonisering av nästa generations utbildningsfartyg, SkulebasNORGE: Det nya utbildningsfartyget på fiskeriskolan i Måløy använder mindre diesel och släpper ut mindre CO2, samtidigt som det uppfyller fiskeindustrins stränga krav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kneipp-Institute en föregångare inom lagring av förnybar energiEtt institut i polska Kamień Śląski bryter ny mark inom klimatneutral energianvändning. Danfoss bidrar till arbetet med att lagra el från solenergi. Lägre elräkningar och koldioxidutsläpp är de största drivkrafterna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alfen-energilagring möjliggör framtidens energinätEl- och hybridlösningar är hett nu. En av pionjärerna var den holländska energilagringstillverkaren Alfen B.V., som har använt Danfoss produkter för kraftomvandling sedan första början.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® drives power hybrid ferries 24/7Passenger ferries bridge Amsterdam’s IJ River, keeping the city connected around the clock. Hybrid propulsion powered by VACON® drives ensures 24/7 uptime, smaller generator size, better air quality, less noise and easy maneuverability of the vessels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® drives provides quiet and clean river cruisingIn 2009, Viking River Cruises commissioned the MV Viking Legend, the world’s first river cruiser with an energy and drive system based on a highly efficient DC bus. Since then they have built up a fleet of more than 50 hybrid ships.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Higher energy efficiency for Ro-Pax vesselsAttica Group use VACON® generator and grid converters as part of a sophisticated and energy-efficient solution for energy production on its Ro-Pax vessels.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren