Klar för användning i krävande miljöer för mellanspänning
I situationer där drifttiden är avgörande ger den här frekvensomriktaren dig tillförlitlighet du kan räkna med i krävande tekniska tillämpningar. Den kapslade omriktaren VACON® 3000 är en modulär, konfigurerbar och skåpbyggd frekvensomriktare som erbjuder enastående prestanda, minskad komplexitet och enkelt underhåll. I situationer där robusthet, utrymme och vikt är avgörande för konkurrenskraften har denna frekvensomriktare allt du behöver.
Driftklar: VACON 3000 kapslad omriktare
För normala installationsförhållanden kan du välja dessa förkonstruerade frekvensomriktare för att spara tid och minska komplexiteten. Du kan känna dig säker på att du får robusta och tillförlitliga prestanda trots höga omgivningstemperaturer och krävande miljöer tack vare IP54/NEMA 3S-kapsling och ett innovativt integrerat kylsystem.
Matningsspänning och effektområde
Kontinuerlig belastning (variabelt moment)
•3300°V....2430–7030 kVA
•4160....2450–7060 kVA
Låg överbelastning 110% (konstant moment)
•3300 V....2210–6390 kVA
•4160 V....2230–6420 kVA
Hög överbelastning 150% (konstant moment)
•3300 V....1620–4680 kVA
•4160 V.... 1630–4060 kVA
Funktioner och fördelar
Maximera drifttiden med robust konstruktion och IP54-kapsling, vätskekylning och drift med full effekt upp till en omgivningstemperatur på 45°C
Snabbare konstruktion och installation med okomplicerat val av frekvensomriktare och tillval, beprövad kvalitet, mycket litet utrymmesbehov och enkel driftsättningsprocess
Enkel service med åtkomst från framsidan och fasmodul som är lätt att byta ut
Utrusta dig för framtiden med toppmodern 3L-NPC-topologi, AFE (låga övertoner) eller 12-puls DFE-konfiguration, modularitet baserad på enfasmoduler, bromschopperenhet (BCU) som tillval och andra förkonstruerade tillval
Tillgänglighet
Produktserien VACON® 3000 utökas hela tiden. För mer teknisk information och produkttillgänglighet kan du kontakta din lokala Danfoss-specialist för mellanspänningsomriktare.
Tillhörande tillämpningar
Referensobjekt
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Create definite-purpose MV solutions | Engelska | Flera | 19 nov., 2021 | 11.0 MB | |
Broschyr | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Broschyr | Engineering - Chemical and Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Fallstudie | IHC Scheldt River | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 4.0 MB | |
Broschyr | Product Overview | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Fallstudie | Royal IHC Magdalen | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 3.4 MB | |
Broschyr | This is major league The new era of modular mediumvoltage drives begins now | Engelska | Flera | 19 nov., 2021 | 12.6 MB | |
Vitbok | VACON 3000 Drive Kit | Engelska | Flera | 08 maj, 2023 | 7.8 MB | |
Faktablad | VACON 3000 Drive Kit | Engelska | Flera | 27 apr., 2023 | 3.9 MB | |
Broschyr | VACON 3000 Drive Kit Selection Guide | Engelska | Flera | 19 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Faktablad | VACON 3000 Enclosed Drive | Engelska | Flera | 31 mars, 2023 | 3.7 MB | |
Broschyr | VACON 3000 Enclosed Drive Selection Guide | Engelska | Flera | 11 maj, 2023 | 25.2 MB | |
Tillämpningsguide | VACON_3000_Concept_Paper | Engelska | Flera | 15 okt., 2021 | 3.8 MB | |
Tillämpningsguide | VACON-3000-DPD01822B | Engelska | Flera | 09 okt., 2023 | 8.1 MB | |
Bruksanvisning | VACON® 3000 Drive Kit | Engelska | Flera | 25 okt., 2023 | 15.6 MB | |
Bruksanvisning | VACON® 3000 Enclosed Drive | Engelska | Flera | 25 okt., 2023 | 15.8 MB |
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | VACON® Live | English | 27 sep., 2022 | 1.1.21.0 | Released | 61.7 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | English | 07 juni, 2024 | 011 | Released | 3.7 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | English | 12 apr., 2022 | 014 | Released | 2.5 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | English | 06 nov., 2020 | 007 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | English | 21 aug., 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | English | 12 aug., 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |