Konfigurerbar, mångsidig och tillförlitlig mellanspänningslösning för industriella tillämpningar
Danfoss oöverträffade erfarenhet inom avancerad frekvensomriktarteknik gör den luftkylda frekvensomriktaren för mellanspänning VACON® 1000 till det självklara valet för industriella tillämpningar med medelhög spänning, särskilt för enheter med varierande momentbelastning som pumpar och fläktar i låg- och medeleffektområdet. Den fristående versionen, som finns tillgänglig från 215 A och lägre, är en av de mest kompakta och mångsidiga mellanspänningsomriktarna i sin klass.
Nätspänning och effektområde
- 2400-3000 VAC: 150–3 530 kVA
- 3 300–4 160 VAC: 210–4 900 kVA
- 6 000–6 900 VAC: 375–8 130 kVA
- 10 000–11 000 VAC: 625–12 960 kVA
Funktioner och fördelar
Tillförlitlig
Hög MBTF (medeltid mellan fel) med upp till 200 000 timmars avbrottsfri drift
100 % inbränningstestad med full belastning före leverans, vilket innebär snabbare driftsättning och start
Detaljerad felövervakning för färre driftstopp
Redundant kylfläkt vilket förhindrar avbrott i händelse av fläkthaveri
Säker och användarvänlig
Enkla, okomplicerade val vilket möjliggör en mängd olika flexibla konfigurationer
Åtkomst endast via framsidan underlättar vid installation, service och underhåll
Uppfyller internationella säkerhetskrav för frekvensomriktare för mellanspänning enligt gällande IEC- och UL-
standarder
Utrymmesbesparande
Marknadens minsta fotavtryck tillgängligt vid 215 A och lägre (≤6,9 kV)
Fristående konstruktion för snabb och enkel installation
Enkel kabelinstallation med kabelingång upptill och nedtill
Tillgänglighet
Kontakta din lokala Danfoss-specialist inom medelspänning angående mer teknisk information och produkttillgänglighetFind your contact here:
Tillhörande tillämpningar
Använd omriktaren VACON® 1000 med medelspänning i följande industriella tillämpningar:
- Pumpar
- Fläktar
- Kompressorer
- Transportbanor
- Kvarnar, trummor, ugnar
- Blandare
- Strängsprutmaskiner
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrifläktarMed frekvensomriktarlösningar från Danfoss för industriell ventilation får du hög precision, användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och låga driftskostnader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrikompressorerMed frekvensomriktare från Danfoss kan du sänka din energiförbrukning och dina driftskostnader eftersom de hela tiden justerar kompressorernas kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industripumparGenom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Engineering - Chemical and Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Fallstudie | Los Gatos Mine Mexico | Engelska | Flera | 09 nov., 2021 | 5.1 MB | |
Broschyr | Product Overview | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Faktablad | VACON 1000 | Engelska | Flera | 04 maj, 2022 | 3.9 MB | |
Tillämpningsguide | VACON 1000 Application Guide | Engelska | Flera | 15 juli, 2021 | 4.2 MB | |
Bruksanvisning | VACON 1000 Fieldbus Options | Engelska | Flera | 09 okt., 2023 | 4.2 MB | |
Bruksanvisning | VACON 1000 Operating Guide | Engelska | Flera | 09 okt., 2023 | 19.7 MB |