Ett energieffektivt frekvensomriktarsystem
VLT® OneGearDrive® är en mycket effektiv trefassynkronmotor med permanentmagnet som är kopplad till en optimerad vinkelväxel som bidrar till optimerad produktivitet och reducerade energikostnader.
Med endast en motortyp och tre möjliga utväxlingsförhållanden täcker motorkonceptet alla de vanliga versioner av frekvensomriktare för transportbanor som används inom livsmedelsindustrin. Det begränsade urvalet fysiska konfigurationer sänker kostnaderna och förenklar lagerhållningen av reservdelar. Standarddimensionerna kräver mindre konstruktionsarbete och reducerar både installationstid och kostnader.
Frekvensomriktaren finns i två versioner: Standard för användning i torra och våta produktionsutrymmen och Hygienic för användning i våtutrymmen och miljöer som rengörs ofta, såsom aseptiska produktionsutrymmen och renrum.
Nätspänningar och effektområde
- 3 x 380–480 V ... 0,75–2,2 kW
Funktioner och fördelar
Kan spara upp till 40 % av energikostnaderna jämfört med konventionella systemet tack vare hög systemeffektivitet
Den fläktlösa motorn minskar bullernivåerna och förhindrar att luftburna bakterier och smuts dras in och sedan slungas ut igen i omgivningen
Obegränsad användning och god säkerhet i våtutrymmen tack vare höga skyddsnivåer
Lätt att rengöra tack vare den släta kapslingen
Snabb och pålitlig anslutningsbox och lägre installationskostnader i och med att motor- och bromsanslutningar i anslutningsboxen görs med CageClamp®-teknik
Antiseptisk ytbeläggning gör enheten motståndskraftig mot rengörings- och desinfektionsmedel
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fallstudie | Barilla | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 3.8 MB | |
Fallstudie | Birra Peroni | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 13.7 MB | |
Fallstudie | Borsodi Brewery | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 2.6 MB | |
Fallstudie | CocaCola Severna - Full case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 4.2 MB | |
Fallstudie | CocaCola Severna - Mobile case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 1.9 MB | |
Fallstudie | CocaCola Severna - Short case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 2.2 MB | |
Broschyr | DrivePro Service Partner | Engelska | Flera | 14 apr., 2023 | 7.4 MB | |
Broschyr | DrivePro® Services Overview | Engelska | Flera | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
Fallstudie | EFES Pilsen Turkey | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 1.8 MB | |
Faktablad | Fact Sheet - VLT® OneGearDrive® | Engelska | Flera | 31 mars, 2023 | 366.5 KB | |
Fallstudie | Fairlife Michigan | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 2.8 MB | |
Broschyr | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Engelska | Flera | 29 aug., 2023 | 7.2 MB | |
Fallstudie | FORST Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.6 MB | |
Fallstudie | Heineken Zagorka Brewery | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Fallstudie | Luxeapers | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 2.6 MB | |
Fallstudie | Nestle Waters | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 4.7 MB | |
Fallstudie | Riunite | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 2.6 MB | |
Fallstudie | Rothaus Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 3.2 MB | |
Fallstudie | Sibeg Bottling | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.5 MB | |
Fallstudie | Stiegl Brewery | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Fallstudie | Tavina | Engelska | Flera | 21 mars, 2023 | 5.2 MB | |
Broschyr | Ten things you need to know about Ecodesign | Engelska | Flera | 27 feb., 2023 | 574.9 KB | |
Fallstudie | Valser Mineral Water | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 2.1 MB | |
Broschyr | VLT® FlexConcept® | Engelska | Flera | 22 nov., 2021 | 12.7 MB | |
Bruksanvisning | VLT® OneGearDrive OGD | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 4.0 MB | |
Faktablad | VLT® OneGearDrive® - ExtensionBoxTM | English | Engelska | Flera | 25 juli, 2023 | 416.2 KB | |
Broschyr | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 9.3 MB | |
Fallstudie | Wieselburger Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.9 MB | |
Fallstudie | Wieselburger Brewery MEXICO | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.9 MB |
Tillhörande tillämpningar
Transportbanor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumpar inom livsmedelsbranschenStyrning av pumphastigheten kan minska energiförbrukningen avsevärt, ge pumpen en längre livslängd och även sänka vattenförbrukningen ordentligt i din verksamhet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för transportbanor inom livsmedelsbranschenSäkerställ maximal drifttid och en så låg ägandekostnad som möjligt med hygienisk reglering av transportbanan med variabelt varvtal. IPA-certifierad.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Peroni wins >30% in conveyor efficiencyPeroni Brewery wins at least 30% better conveyor belt efficiency in a bottling line upgrade with VLT® FlexConcept®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Traditional brewery engineers tomorrowSince upgrading its filling plant to energy-efficient drives from Danfoss, Stiegl Brewery of Salzburg saves about EUR 15,000 annually in maintenance and energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nestlé Waters reduces spare-part inventory by up to 70 %Nestlé Waters chose the VLT® FlexConcept® to help fulfill their goal to optimize environmental sustainability and minimize energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Up to 63% energy savings for Efes PilsenReplacing old gear motors on the conveyor lines with VLT® FlexConcept® which incorporates VLT® OneGearDrive® has helped Efes Pilsen work towards their operational efficiency and sustainability targets.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Molson Coors’ Borsodi Brewery saves up to 42% on energyBreweries consume a lot of energy in running their processes. At Molson Coors’ Borsodi Brewery in northeastern Hungary, an upgrade of the gear motors on a glass bottle filling line has resulted in energy savings of 33-42%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cantine Riunite saves 30% energyIncorporating the VLT® FlexConcept® into a bottling-line expansion project helps save energy and minimize maintenance costs.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren