Det rätta valet för övertonsbegränsning
Få övertonsbegränsning, korrigering av effektfaktor och kompensation av obalans i en och samma produkt. Justera inställningarna efter dina behov och fokusera på det område som är viktigt för din tillämpning.
Selektiv övertonsbegränsning och automatisk resonansdetektering säkerställer tillförlitlig drift som är anpassad efter just dina tillämpningskrav.
> 98,2 % filtereffektivitet med avancerad SiC-teknik
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 är utformat för att begränsa övertonsdistorsion i centralt eller decentralt installerade Danfoss-frekvensomriktare. Den senaste generationens SiC-switchar erbjuder enastående hög effektivitet med 60 % lägre effektförluster än vid användning av liknande filter och eliminerar höga övertoner på ett effektivt sätt. Filtret är kompatibelt med alla frekvensomriktare i Danfoss produktportfölj och levereras förkonfigurerat och finjusterat från fabrik, klart att använda med de medföljande strömomvandlarna.
Nätspänning och filterström*
- 3 x 380–480 V AC ... 55 A-moduler. Maximalt 440 A med 8 parallellt monterade moduler
*Ytterligare spänningsintervall och filterström finns tillgängliga på begäran.
Funktioner och fördelar
Kompakt och modulär konstruktion som kräver mindre utrymme
Enkel service förkortar servicetiden och minskar kostnaderna
Automatisk detektering av resonans för justering av switchfrekvensen förbättrar drifttiden
Låg komplexitet, med en produkt som hanterar flera utmaningar när det gäller kraftkvalitet: övertonsbegränsning, korrigering av effektfaktor och kompensation av obalans
Högeffektiv och robust, för lång livslängd med låg total ägandekostnad
Snabb driftsättning med plug-and-play-kapacitet och enkel sättning av parametrar via datorprogrammet Danfoss AAF 007 Setup Tool och/eller RS485
Enkelt att eftermontera på befintliga installationer när övertonsdistorsionen ökar i och med införande av icke-linjära laster
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optimerad övertonsbegränsning
Det kan vara svårt att minimera övertonspåverkan samtidigt som man ser till att systemet fungerar så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig att hålla dina energivinster på en grön nivå genom att erbjuda en övertonslösning som är utformad för just ditt företag – och ditt system.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruksanvisning | Advanced Active Filter AAF 007 | Engelska | Flera | 23 aug., 2023 | 3.2 MB | |
Faktablad | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | Engelska | Flera | 02 maj, 2024 | 913.6 KB | |
Broschyr | Harmonics in HVAC | Engelska | Flera | 12 juni, 2023 | 19.7 MB | |
Broschyr | Harmonics in water & wastewater | Engelska | Flera | 09 juni, 2023 | 17.1 MB | |
Broschyr | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 9.8 MB |
Tillhörande tillämpningar
Tillämpningar inom vatten och avloppsindustrin, marina sektorn samt olje-, gas- och gruvindustrin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kommersiella kompressorerVariabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för kompressorer i bostadshusMed variabel varvtalsreglering på en kylare får du konstant tryckreglering samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnader genom att köra tillämpningar med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Safe skydiving with Fly ExperienceVLT® HVAC Drives provide precise speed control of the thrust axial fans in Italy’s first vertical wind tunnel which offers a safe and fun sky-diving experience.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }‘Green’ desalination in CafoeidianHigh efficiency and the necessary pressure required for the process to yield the best results are achieved by using VLT® AQUA Drives on all pumps in the plant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V SIA maintains its position in high seasVLT® high power AC drives strengthen this new cable-laying vessel’s tunnel thrusters, and active harmonic filters provide high-voltage quality for its 3.2 MW generator.