Extra skydd för användning i marin industri och tunga industrier
Frekvensomriktarna VACON® NXP Liquid Cooled Drive är inbyggda i en robust kapsling, vilket gör dem perfekta för industrier med krävande driftförhållanden.
Vätskekylda frekvensomriktare kan användas i många kombinationer – från en enda, dedikerad frekvensomriktare till gemensamma DC-bussystem i stor skala. Dessa helt standardiserade inkapslade frekvensomriktare är fullpackade med funktioner och utnyttjar utrymme på ett optimalt sätt samtidigt som de minimerar övergripande livscykelkostnader.
Tack vare den höga skyddsklassen (IP54) kan dessa frekvensomriktare installeras nästan var som helst på en anläggning eller ett fartyg. Detta eliminerar belastningen på luftkonditioneringssystem i rum med elektrisk utrustning, reducerar kostnader och installationstid samt gör dem idealiska för uppgradering.
Dessutom går de snabbt och enkelt att serva. Funktioner som Safe Torque Off (STO) och Safe Stop 1 (SS1) ger ökad säkerhet, medan ytbehandlade kretskort ökar tillförlitligheten.
Konfigurationerna NXA, NXN, NXB och NXI
Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
Mer information om konfigurationerna finns i VACON® NXP Common DC Bus sortimentsguide.
Effektområde
- 3 x 400–500 V ... 700–1 100 kW
- 3 x 525–690 V ... 800–1 550 kW
Funktioner och fördelar
Frekvensomriktaren skyddas av ett robust apparatskåp, vilket ger ökad livslängd och bättre tillförlitlighet
Behov av golvutrymme och infrastrukturbehov minskar eftersom den kompakta utformningen gör att inga luftkanaler behövs
Investeringsbesparingar, då inga stora luftkonditioneringssystem behövs tack vare minimala värmeförluster till luften
Uppfyller kraven i alla relevanta internationella standarder och globala regelverk, inklusive godkännanden gällande marint, säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet och övertoner
I princip helt tyst drift eftersom inga stora kylfläktar behövs
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fallstudie | Abeking and Rasmussen WSV | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 4.5 MB | |
Broschyr | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | Engelska | Flera | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Fallstudie | Electrosteel Castings Ltd | English | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 1.7 MB | |
Tillämpningsguide | Encoder-less Safety using DOLD Module | Engelska | Flera | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Broschyr | Engineering - Chemical & Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Fallstudie | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Engelska | Flera | 24 aug., 2023 | 6.9 MB | |
Broschyr | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Broschyr | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Broschyr | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | Engelska | Flera | 12 juni, 2023 | 24.0 MB | |
Bruksanvisning | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engelska | Flera | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Konstruktionshandbok | VACON® Hybridization Design Guide | Engelska | Flera | 15 jan., 2017 | 3.8 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX All in One Application Guide | Engelska | Flera | 24 feb., 2023 | 8.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX All in One Application Manual | Svenska | Flera | 15 mars, 2017 | 2.2 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Engelska | Flera | 15 apr., 2019 | 808.0 KB | |
Bruksanvisning | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Engelska | Flera | 15 sep., 2021 | 14.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Engelska | Flera | 15 juni, 2021 | 1.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Engelska | Flera | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Engelska | Flera | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Engelska | Flera | 15 jan., 2021 | 2.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Engelska | Flera | 15 juni, 2021 | 1.9 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Engelska | Flera | 15 dec., 2015 | 1.1 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Engelska | Flera | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Engelska | Flera | 15 dec., 2015 | 229.5 KB |
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
System software | VACON NXP Firmware | English | 28 nov., 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | English | 16 dec., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | English | 27 feb., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | English | 01 jan., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | English | 19 feb., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | English | 13 maj, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | English | 26 aug., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | English | 28 mars, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | English | 28 mars, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | English | 08 jan., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | English | 08 juni, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | English | 08 juli, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | English | 03 sep., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | English | 03 apr., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | English | 16 dec., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | English | 03 apr., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | English | 08 feb., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | English | 13 nov., 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | English | 20 feb., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | English | 25 jan., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Tillhörande tillämpningar
Kompressorer, vindkraftverk, strängsprutmaskiner, pumpar, fläktar, transportbanor, krossverk, propellerdrift, drivsystem, testbänkar, kranar, vinschar och kraftomvandlingssystem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystemFör en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina kylkompressorerVariabel varvtalsreglering av skruvkompressorer, kolvkompressorer och scrollkompressorer ger normalt en 15 % lägre energiförbrukning och en högre effektfaktor vid delbelastning.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren