Flexibel, robust och servicevänlig
VACON® NXC är inkapslad, kompakt och tillförlitlig, vilket innebär att den fungerar utmärkt i krävande miljöer såsom gruvindustrin, olje- och gasbranschen samt vatten- och avloppssektorn. Kapslingen är värmereglerad, vilket förlänger frekvensomriktarens livslängd och garanterar problemfri drift.
Omriktarkapslingen, med lyftöglor för enkel hantering, kan väggmonteras eller installeras fristående. Kopplingsskåpet för reläer, externa plintar och annan utrustning är lättillgängligt, och gott om plats runt kraftplintarna underlättar installation och anslutning av kraftkablarna. Monteringsskenor och utdragbar jigg gör att enheten kan underhållas snabbt och effektivt.
Nätspänningar och effektområde
6- och 12-pulsers matning:
- 3 x 380–500 V ... 132–1 200 kW
- 3 x 525–690 V ... 110–2 000 kW
AFE-matning:
- 3 x 380–500 V ... 132–1 500 kW
- 3 x 525–690 V ... 110–2 000 kW
Matning med övertonsfilter och aktivt filter:
- 400 V ... 132–560 kW
- 500 V* ... 132–560 kW
- 690 V ... 110–800 kW
* kräver 690 V aktivt filter
Funktioner och fördelar
Lägre investeringskostnad eftersom varken ytterligare konstruktionsarbete eller extra kylfläktar behövs
Omriktaren går snabbare att ta i drift och underhålla tack vare det lättillgängliga styrskåpet och den löstagbara knappsatsen
Service och underhåll förenklas genom monteringsskenor och utdragbar jigg
Lägre underhållskostnader tack vare den robusta och typtestade designen
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | English | 01 jan., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
System software | VACON NXP Firmware | English | 28 nov., 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | English | 16 dec., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | English | 11 jan., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | English | 27 feb., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | English | 01 jan., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | English | 19 feb., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | English | 13 maj, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | English | 26 aug., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | English | 28 mars, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | English | 28 mars, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | English | 08 jan., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | English | 08 juni, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | English | 03 sep., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | English | 03 apr., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | English | 16 dec., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | English | 03 apr., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | English | 08 feb., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | English | 20 feb., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | English | 16 feb., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | English | 25 jan., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE09 IP21 | 01 mars, 2021 | 38.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE09 IP54 | 01 mars, 2021 | 39.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE10 IP21 | 01 mars, 2021 | 37.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE10 IP54 | 01 mars, 2021 | 38.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE12 IP21 | 01 mars, 2021 | 76.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE12 IP54 | 01 mars, 2021 | 79.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE13 IP21 | 01 mars, 2021 | 76.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE13 IP54 | 01 mars, 2021 | 69.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE14 IP21 | 01 mars, 2021 | 147.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE14 IP54 | 01 mars, 2021 | 134.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC Connection points | 01 feb., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR09 IP21 | 01 mars, 2021 | 33.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR09 IP54 | 01 mars, 2021 | 35.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR10 IP21 | 01 mars, 2021 | 32.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR10 IP54 | 01 mars, 2021 | 35.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR11 IP21 | 01 mars, 2021 | 53.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR11 IP54 | 01 mars, 2021 | 43.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR12 IP21 | 01 mars, 2021 | 69.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR12 IP54 | 01 mars, 2021 | 74.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 93.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 12.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 4.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 1.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 0.0 B | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 92.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 92.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 51.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 51.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 12P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 167.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1770A500V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1900A690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2150A500V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2250A690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 12P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 144.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1770A500V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1900A690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2150A500V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2250A690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
EPLAN-files | OPTA1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 240.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 251.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 264.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 270.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 276.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 277.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA9_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 261.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAF_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 245.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAK_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAL_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 282.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAN_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 276.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 258.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 347.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 246.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 268.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB9_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 254.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBB_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBC_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 272.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBH_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 360.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC2_VACON_NX | 30 nov., 2020 | 260.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 274.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC6_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 268.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 264.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 266.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCI_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 257.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCJ_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCP_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 266.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCQ_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 258.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 265.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD6_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 255.1 KB | ZIP |
Tillhörande tillämpningar
Pumpar, fläktar, strängsprutmaskiner, transportbanor, jetmotorer och transformator- och framdrivningsenheter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrifläktarMed frekvensomriktarlösningar från Danfoss för industriell ventilation får du hög precision, användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och låga driftskostnader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industripumparGenom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöerUtnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystemFör en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumpar i gruvorMinska värmebelastningen i ställverken och minska infrastrukturen för luftkonditioneringen med luftkyld pumpstyrning från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumpning av vattenFrekvensomriktare från Danfoss kan bidra till att optimera produktionsprocessen för vattenförsörjning från ytvatten eller grundvatten samtidigt som energi- och underhållskostnaderna sänks.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energy savings for Mukaishima Dock’s bulk carrierThe main propulsion and thruster utilize VACON® NXC cabinet drives for environmentally friendly variable speed electric propulsion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2 month ROI for FAYARD A/S shipyardElectric shore supply system using VACON® NXP Air Cooled drives meets peak demands while minimizing baseline power consumption.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren