Visste du att var femte frekvensomriktare riskerar att haverera?
Minimera oväntade kostnader och stilleståndstid genom att beställa en DrivePro® Site Assessment.
DrivePro® Site Assessment är en tjänst för utrustningshantering som inkluderar en fullständig undersökning på plats och riskanalys av alla dina befintliga installerade frekvensomriktare.
Våra Danfoss-experter tittar på varje frekvensomriktare på plats för att registrera dess skick, hur kritisk den är och dess livscykelstatus. Baserat på dessa parametrar beräknar vi ett riskresultat för varje frekvensomriktare och ger rekommendationer för produktens livscykel i enlighet med detta.
Den fullständiga analysen sammanfattas sedan i en anpassad och detaljerad rapport för dig. Utifrån detta kan du tillsammans med våra experter skapa en skräddarsydd plan för framtida underhåll eller uppgraderingar till den nya generationen.
Hur det fungerar
Funktioner och fördelar
Fullständig genomgång av dina befintliga frekvensomriktare på plats hos dig
- Se den senaste livscykelstatusen för varje Danfoss-frekvensomriktare
- Utvärdering av hur kritisk varje utrustning är
- Utvärdering av frekvensomriktarnas skick
Detaljerad platsanalysrapport
- Riskanalys för utrustningen
- Riskreduceringsplan
Interaktiv expertrekommendation
- Identifiera frekvensomriktare med hög risk
- Identifiera potential för förbättrad energieffektivitet
- Urval av tjänster från en väldesignad DrivePro®-portfölj
- Optimerad planering säkerställer högsta produktivitet med lägsta kostnadspåverkan
Vanliga frågor
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDeSkottland: Rothes CoRDe-anläggningen, en biomassaeldad kraftvärmeanläggning, säkerställde maximal drifttid tack vare flera DrivePro® livscykelstjänster.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss DrivePro® services make success extra sweetUptime is critical for the Rajarambapu co-operative sugar factory. DrivePro® services help maintain it.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food saves 5–15% energyMore than 600 VLT® AutomationDrives are controlling hundreds of pumps, fans and evaporators to save energy and reduce costs.