Minimera oväntade driftstopp och öka din effektivitet med snabbare svar.
Med DrivePro® Remote Monitoring får du ett system som tillhandahåller information online för övervakning i realtid, vilket gör att du kan reagera mycket snabbare på incidenter där en frekvensomriktare är inblandad. Detta är möjligt tack vare det inbyggda larmsystemet som genererar fel och varningar. Eftersom du omedelbart blir medveten om potentiella problem med frekvensomriktaren, även om du inte är på plats, kan du reagera lika snabbt för att undvika oväntade haverier, minimera kostsamma driftstopp och eliminera driftstörningar.
Expertanvändare av tjänsten DrivePro® Remote Monitoring har också obegränsad tillgång till alla data som har samlats in från frekvensomriktarna. Detta är mycket användbart för att identifiera negativa trender, som en långsam ökning av motorströmmen över tid, vilket kan tyda på slitage eller brist på smörjning i den drivna enheten.
DrivePro® Remote Monitoring erbjuder även centraliserad backup och återställningsfunktioner för alla frekvensomriktare som är anslutna till denna installation , samt full insyn i och åtkomst till alla anslutna frekvensomriktare, inklusive frekvensomriktare med olika versioner av den inbyggda programvaran.
Hur det fungerar
Funktioner och fördelar
Varningar i händelse av fel på drivenheten
- Snabba svar på problem
Viktiga omriktardata och parametrar lagras i molnet
- Snabb tillgång till viktig information
Felinformation tillgänglig i molnet
- Snabb och exakt upplösning
Exakta mätningar och analys-KPI:er i realtid från frekvensomriktarna
- Förmåga att kontrollera status och fatta rätt beslut
Frekvensomriktarparametrar säkerhetskopieras på en central plats
- Enkel återställning i händelse av fel på frekvensomriktaren eller byte
Schema för preventivt underhåll
- Förhindra haverier innan de inträffar
Felsökning utförd av Danfoss tekniker
- Experter på DrivePro® Remote Monitoring hjälper dig hitta den bästa lösningen för dina applikationsbehov och maximera drifttiden
- Tillförlitlig support från Danfoss eller en lokal DrivePro®-servicepartner
Vanliga frågor
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDeSkottland: Rothes CoRDe-anläggningen, en biomassaeldad kraftvärmeanläggning, säkerställde maximal drifttid tack vare flera DrivePro® livscykelstjänster.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss DrivePro® services make success extra sweetUptime is critical for the Rajarambapu co-operative sugar factory. DrivePro® services help maintain it.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food saves 5–15% energyMore than 600 VLT® AutomationDrives are controlling hundreds of pumps, fans and evaporators to save energy and reduce costs.