Flexibel och pålitlig garanti
Förläng livslängden på dina frekvensomriktare med expertsupport dygnet runt och slipp kostsamma reparationer och byten.
Lås upp maximal drifttid med snabb svarstid, en förutsägbar underhålls- och reparationsbudget samt minskade kostnader med ett brett utbud av garantialternativ som passar dina behov.
Hur det fungerar
Funktioner och fördelar
Täckning i upp till sex år
- Förutsägbart långsiktigt affärscase
- Säkerställ maximal drifttid med konsekvent snabb reaktionstid
Förhandsavtalade villkor
- Spara värdefull tid när varje minut räknas
Fast pris
- Minska kostnader
- Undvik oväntade kostnader för akut support för frekvensomriktare
Danfoss originalreservdelar
- Världens mest tillförlitliga frekvensomriktarkomponenter, med TS 16949-godkännande
- 100 % kompatibilitet och hållbarhet
- Bästa skyddet för din övriga utrustning
DrivePro® Extended Warranty – garantivarianter
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/k4lmvich/drivepro-extended-warranty_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Vanliga frågor
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDeSkottland: Rothes CoRDe-anläggningen, en biomassaeldad kraftvärmeanläggning, säkerställde maximal drifttid tack vare flera DrivePro® livscykelstjänster.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss DrivePro® services make success extra sweetUptime is critical for the Rajarambapu co-operative sugar factory. DrivePro® services help maintain it.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food saves 5–15% energyMore than 600 VLT® AutomationDrives are controlling hundreds of pumps, fans and evaporators to save energy and reduce costs.