Maximal energieffektivitet för vatten- och avloppsapplikationer
VLT® AQUA Drive är konstruerad för att ge högsta prestanda för vatten- och avloppsapplikationer. Med ett brett utbud av kraftfulla standardfunktioner, som kan utökas med ytterligare förbättrande tillval, är frekvensomriktaren lika anpassad för nyinstallation som uppgradering.
Den stora dagliga lastvariationen i vatten- eller avloppsreningsverk gör det ekonomiskt fördelaktigt att införa frekvensomriktare på roterande utrustning såsom pumpar och omrörare. Den nya generationen VLT AQUA Drive kan realistiskt erbjuda en första-års kostnadsbesparing på mellan 10-30% jämfört med traditionella omriktarlösningar. Dess långa livslängd, höga verkningsgrad och låga underhållskostnader ger dig den lägsta totala kostnaden.
Den snabba och användarvänliga menyn för vatten- och pumpinställningar minskar installationstiden, vilket garanterar en snabb väg till maximal energieffektivitet och motorstyrning. Genom att samla ihop de viktigaste parametrarna på ett ställe reduceras risken markant för felaktig idriftsättning.

Rekommenderad av the World Alliance för Efficient Solutions as a Solar Impulse Efficient Solution.
De 1000 Efficient Solutions utgör de bästa världen har att erbjuda i rena och lönsamma lösningar för att skydda miljön. VLT® AQUA Drive FC202 värderades utifrån kriterierna för livskraft, insats och hållbarhet.
Läs mer om Solar Impulse Efficient Solutions
Läs mer om VLT® AQUA Drive FC 202 rekommendation
Matningsspänning och effektområde
- 1 x 200-240 V...1.1-22 kW
- 1 x 380-480 V...7.5-37 kW
- 3 x 200-240 V...0.25-45 kW
- 3 x 380-480 V...0.37 kW – 1 MW
- 3 x 525-600 V...0.75-90 kW
- 3 x 525-690 V...1.1 kW – 1.4 MW
Matningsspänning och effektområde
- 1 x 200-240 V...1.1-22 kW
- 1 x 380-480 V...7.5-37 kW
- 3 x 200-240 V...0.25-45 kW
- 3 x 380-480 V...0.37 kW – 1 MW
- 3 x 525-600 V...0.75-90 kW
- 3 x 525-690 V...1.1 kW – 1.4 MW
Funktioner och fördelar
Applikationen skyddas med hjälp av en dedikerad programvara som t ex förhindrar att material fastnar i pumpen och därmed förhindrar onödiga utryckningar
Energieffektiviteten maximeras som ett resultat av frekvensomriktarens algoritm och design som fokuserar på att minska värmeförluster
Höga energibesparingar relaterade till luftkonditionering säkerställs genom det unika back-channel kylningskonceptet som för bort 90% av värmen från rummet. På frekvensomriktare från 110kW är detta standard
EMC och övertonsstörning reduceras tack vare det inbyggda RFI-filtret och integrerade DC-drosslar
Perfekt systemintegration och anpassning till applikationen är möjlig tack vare fritt programmerbara varningar och larm
Ytterligare 3–8% energibesparing uppnås som resultat av Automatisk Energioptimering (AEO)
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | 9 Tips towards energy efficiency | Engelska | Flera | 09 jan., 2023 | 79.2 MB | |
Broschyr | 9 Tips towards energy efficiency - Swedish | Svenska | Flera | 18 feb., 2023 | 73.1 MB | |
Fallstudie | Acciona | Engelska | Flera | 06 feb., 2023 | 3.6 MB | |
Bruksanvisning | Add-On Instr VLT EtherNet-IP MCA 121 | Engelska | Flera | 15 feb., 2017 | 1.1 MB | |
Fallstudie | AEL | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.1 MB | |
Fallstudie | Affinity Water | Engelska | Flera | 22 sep., 2022 | 3.3 MB | |
Fallstudie | Amager Power Plant | Engelska | Flera | 17 juli, 2023 | 2.1 MB | |
Fallstudie | Ashburton Irrigation NZ | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 1.4 MB | |
Fallstudie | Bignardi Effluent Pumping | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 789.1 KB | |
Fallstudie | BMG South Africa | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.4 MB | |
Fallstudie | Cafoeidian Desalination | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 1.7 MB | |
Bruksanvisning | Cascade Controller Options MCO 101-102 | Engelska | Flera | 15 aug., 2020 | 2.1 MB | |
Fallstudie | Catagena WWTP Colombia | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 1.9 MB | |
Fallstudie | CPH Energy District Cooling - 2014 | Engelska | Flera | 06 feb., 2023 | 1.6 MB | |
Fallstudie | CPH Energy District Cooling - 2018 | Engelska | Flera | 06 feb., 2023 | 1.6 MB | |
Broschyr | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Broschyr | DrivePro® Services Overview | Engelska | Flera | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
Tillämpningsguide | Encoder-less Safety using DOLD Module | Engelska | Flera | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Faktablad | Extended functionality and real LHD for high-performance operation | Engelska | Flera | 18 juli, 2023 | 1.4 MB | |
Faktablad | Fact Sheet - VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 Wireless connectivity to your drive | Engelska | Flera | 07 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Faktablad | Factsheet - VLT® AQUA Drive deragging feature keeps your wastewater pumps clean | Engelska | Flera | 24 mars, 2023 | 1.9 MB | |
Fallstudie | FlexHeat | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.7 MB | |
Fallstudie | FlexHeat - Swedish | Svenska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.7 MB | |
Broschyr | Harmonics in water & wastewater | Engelska | Flera | 09 juni, 2023 | 17.1 MB | |
Fallstudie | Heat Recovery DN | Engelska | Flera | 22 aug., 2022 | 4.5 MB | |
Fallstudie | Hjoerring Multi Biofuel | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 4.3 MB | |
Fallstudie | Hofor District Cooloing | Engelska | Flera | 21 mars, 2023 | 4.3 MB | |
Faktablad | IP 66/Type 4x enclosed VLT® drives up to 90 kW | Engelska | Flera | 11 aug., 2023 | 888.9 KB | |
Fallstudie | Jersey Water | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 6.9 MB | |
Fallstudie | Jurex Romania Irrigation | Engelska | Flera | 16 sep., 2022 | 1.3 MB | |
Fallstudie | Kalundborg Bioenergy | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Fallstudie | Koyambedu WWTP - Short case | Engelska | Flera | 27 mars, 2023 | 801.4 KB | |
Fallstudie | Lisbjerg Incineration | Engelska | Flera | 07 juni, 2023 | 3.2 MB | |
Vitbok | Marselisborg WWTP | Engelska | Flera | 18 okt., 2022 | 10.4 MB | |
Fallstudie | Marselisborg WWTP | Engelska | Flera | 02 sep., 2022 | 7.0 MB | |
Tillämpningsguide | Marselisborg WWTP - English | Engelska | Flera | 15 okt., 2022 | 1.8 MB | |
Fallstudie | Marselisborg WWTP 2022 - Full case | Engelska | Flera | 20 okt., 2022 | 14.8 MB | |
Fallstudie | Mayer WWTP | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 3.4 MB | |
Fallstudie | Midwest Deep Well | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 2.3 MB | |
Broschyr | Mining and mineral processing | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Broschyr | Motor technologies | Engelska | Flera | 19 nov., 2021 | 7.5 MB | |
Faktablad | Mount your drive where you want to...not where you have to | Engelska | Flera | 13 juni, 2023 | 2.9 MB | |
Tillämpningsguide | MultiMaster Cascade Control AG | Engelska | Flera | 21 feb., 2025 | 4.6 MB | |
Fallstudie | NORDEN Shipping | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.0 MB | |
Fallstudie | Nordlaks Norway | Engelska | Flera | 23 mars, 2023 | 2.7 MB | |
Fallstudie | Northumbrian Water | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 1.0 MB | |
Fallstudie | Oestersund Stadium SE | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 429.0 KB | |
Fallstudie | Orientarium - Short case | Engelska | Flera | 11 nov., 2022 | 7.6 MB | |
Faktablad | Panel through mount accessory | Engelska | Flera | 08 aug., 2023 | 1.1 MB | |
Fallstudie | Putrajaya | Engelska | Flera | 15 sep., 2022 | 1.7 MB | |
Fallstudie | Racetrack Imola | Engelska | Flera | 22 sep., 2022 | 1.3 MB | |
Faktablad | Remote LCP holder - English | Engelska | Flera | 09 feb., 2023 | 630.1 KB | |
Bruksanvisning | Safe Torque Off | Svenska | Flera | 15 maj, 2019 | 1.3 MB | |
Bruksanvisning | Safe Torque Off | Engelska | Flera | 14 dec., 2022 | 501.0 KB | |
Fallstudie | Silkeborg Solvarmeanlaeg | Engelska | Flera | 20 okt., 2022 | 4.2 MB | |
Tillämpningsguide | Submersible Pump Appl. for VLT® FC 200 | Engelska | Flera | 14 jan., 2010 | 205.5 KB | |
Broschyr | Ten things you need to know about Ecodesign | Engelska | Flera | 27 feb., 2023 | 574.9 KB | |
Fallstudie | TMVW Water Belgium | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 2.1 MB | |
Fallstudie | Unilever Boilerhouse | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.6 MB | |
Faktablad | Utökad funktionalitet och äkta LHD för avancerad drift | Svenska | Flera | 18 juli, 2023 | 7.2 MB | |
Fallstudie | Van Asten | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 19.9 MB | |
Bruksanvisning | VLT ® Modbus RTU | Engelska | Flera | 28 okt., 2011 | 1.5 MB | |
Faktablad | VLT AQUA Drive FC 202 | Engelska | Flera | 31 mars, 2023 | 938.7 KB | |
Broschyr | VLT AQUA Drive FC 202 Selection Guide | Engelska | Flera | 25 mars, 2025 | 35.6 MB | |
Bruksanvisning | VLT AQUA Drive FC202, 100-800kW Op.Guide | Engelska | Flera | 15 feb., 2022 | 19.6 MB | |
Vitbok | VLT drives with integrated CBM | Engelska | Flera | 24 juni, 2024 | 13.3 MB | |
Tillämpningsguide | VLT drives with integrated CBM | Engelska | Flera | 15 maj, 2022 | 1.2 MB | |
Faktablad | VLT® 12-pulse drive | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.5 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005-010 | Engelska | Flera | 15 feb., 2022 | 6.2 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Cascade Contr. Manual SW1.24 | Svenska | Flera | 01 sep., 2008 | 2.3 MB | |
Tillämpningsguide | VLT® AQUA Drive Closed Loop - Sleep Mode | Engelska | Flera | 14 jan., 2010 | 183.0 KB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive D-Frame 110–400 kW | Svenska | Flera | 15 feb., 2022 | 13.3 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive D-Frame 110–400 kW | Engelska | Flera | 15 feb., 2022 | 13.0 MB | |
Broschyr | VLT® AQUA Drive FC 200 - Engineering Guide | Engelska | Flera | 18 aug., 2023 | 21.7 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 0,25-90 kW | Svenska | Flera | 15 jan., 2022 | 4.1 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® AQUA Drive FC 202 0.25-90 kW | Engelska | Flera | 15 sep., 2020 | 8.8 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 0.25-90 kW | Engelska | Flera | 15 jan., 2022 | 4.1 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 110-1400 kW | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 6.3 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® AQUA Drive FC 202 355-1400 kW | Engelska | Flera | 15 nov., 2017 | 12.2 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 355–800kW E1h–E4h | Svenska | Flera | 15 nov., 2018 | 14.0 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 355–800kW E1h–E4h | Engelska | Flera | 15 mars, 2022 | 19.0 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202 Low Harmonic D | Engelska | Flera | 15 feb., 2022 | 22.1 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® AQUA Drive FC 202 SW 2.2X | Svenska | Flera | 15 apr., 2015 | 5.7 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® AQUA Drive FC 202, 110–800 kW, D,E | Engelska | Flera | 15 feb., 2022 | 14.5 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Drive FC 202, 12 Pulse | Engelska | Flera | 15 jan., 2022 | 5.5 MB | |
Tillämpningsguide | VLT® AQUA Drive Master-Follower Operat. | Engelska | Flera | 14 jan., 2010 | 293.5 KB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA FC 202 12-Pulse High Power | Svenska | Flera | 15 jan., 2022 | 4.5 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA High Power Oper. Instr.SW1.24 | Svenska | Flera | 15 jan., 2022 | 16.8 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Low Harmonic Drive Manual 1.33 | Svenska | Flera | 16 okt., 2009 | 7.2 MB | |
Bruksanvisning | VLT® AQUA Low Harmonic Drive Manual 1.84 | Engelska | Flera | 19 dec., 2011 | 9.7 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® Brake Resistor MCE 101 | Engelska | Flera | 08 maj, 2014 | 8.5 MB | |
Faktablad | VLT® DeviceNet MCA 104 | Engelska | Flera | 09 aug., 2023 | 985.8 KB | |
Bruksanvisning | VLT® DeviceNet MCA 104 | Engelska | Flera | 27 mars, 2015 | 3.5 MB | |
Faktablad | VLT® drive with enclosure size D - English | Engelska | Flera | 07 feb., 2023 | 474.0 KB | |
Faktablad | VLT® drive with enclosure size E - English | Engelska | Flera | 24 jan., 2023 | 551.8 KB | |
Tillämpningsguide | VLT® Drives Motor overload protection | Engelska | Flera | 19 aug., 2008 | 212.6 KB | |
Faktablad | VLT® EtherNet/IP MCA 121 | Engelska | Flera | 09 aug., 2023 | 635.4 KB | |
Tillämpningsguide | VLT® FC 200 Motor cont. run at low speed | Engelska | Flera | 20 aug., 2008 | 157.0 KB | |
Bruksanvisning | VLT® FC Series Option Panel | Engelska | Flera | 14 nov., 2012 | 4.3 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® FC Series Output Filter Design G. | Engelska | Flera | 22 feb., 2011 | 4.8 MB | |
Broschyr | VLT® Functional Safety | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 2.7 MB | |
Faktablad | VLT® Low Harmonic Drive | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 673.1 KB | |
Bruksanvisning | VLT® Metasys N2 FC 102 and FC 202 series | Engelska | Flera | 12 feb., 2010 | 552.8 KB | |
Faktablad | VLT® Modbus TCP MCA 122 | Engelska | Flera | 09 aug., 2023 | 818.2 KB | |
Bruksanvisning | VLT® Modbus TCP MCA 122 | Engelska | Flera | 02 maj, 2013 | 3.4 MB | |
Faktablad | VLT® Parallel Drive Modules | Engelska | Flera | 11 aug., 2023 | 446.0 KB | |
Bruksanvisning | VLT® Parallel Drive Modules 250-1200 kW | Engelska | Flera | 04 aug., 2017 | 8.5 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® Parallel Drive Modules, 250–1200 kW | Engelska | Flera | 15 aug., 2017 | 16.4 MB | |
Faktablad | VLT® PROFINET MCA 120 | Engelska | Flera | 09 aug., 2023 | 663.4 KB | |
Faktablad | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Engelska | Flera | 09 aug., 2023 | 693.8 KB | |
Bruksanvisning | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Tyska; Engelska | Flera | 19 dec., 2023 | 3.0 MB | |
Bruksanvisning | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Engelska | Flera | 15 juli, 2024 | 1.2 MB | |
Broschyr | VLT® Pump Control OEM | Engelska | Flera | 22 nov., 2021 | 15.1 MB | |
Faktablad | VLT® Real-time Clock MCB 117 | Advanced data logging by time stamping | Engelska | Flera | 26 apr., 2023 | 288.1 KB | |
Fallstudie | Yen So Park WWTP | Engelska | Flera | 20 juli, 2023 | 1.9 MB |
3D-modeller och ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|
Eplan drawing | 130B1102_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1108_Eplan | 27 jan., 2025 | 2.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1118_EPlan | 27 jan., 2025 | 203.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1119_Eplan | 27 jan., 2025 | 1.1 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1125_Eplan | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1135_Eplan | 25 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1137_EPlan | 27 jan., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1143_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1154_EPlan | 25 jan., 2025 | 283.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1164_Eplan | 27 jan., 2025 | 244.4 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1172_Eplan | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1196_Eplan | 26 jan., 2025 | 816.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1202_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1208_Eplan | 25 jan., 2025 | 2.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1210-Eplan | 26 jan., 2025 | 763.6 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1212_Eplan | 27 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1218_Eplan | 26 jan., 2025 | 203.2 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1219_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1235_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1243-Eplan | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1254_Eplan | 26 jan., 2025 | 283.8 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1264_Eplan | 27 jan., 2025 | 244.3 KB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1272-Eplan | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | 130B1296_Eplan | 26 jan., 2025 | 816.2 KB | .zip | |
Eplan drawing | 131F1415_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Eplan drawing | 131F6637_Eplan | 25 jan., 2025 | 2.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | 131Z7457_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | 134F4192_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | 134X1360_Eplan | 26 jan., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Eplan drawing | 137N8354_Eplan | 27 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | 137U2626_Eplan | 27 jan., 2025 | 2.1 MB | .zip | |
Application drawing | Exploaded view C4 | 01 dec., 2024 | 4.1 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | FC 202 C2 enclosure | 21 mars, 2025 | 32.6 MB | .stp | |
Eplan drawing | FC-202N132T7E20H2XGCXXXSXXXXANBXCXXXXDX | 27 jan., 2025 | 1.7 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202N200T4E54H2XGCEXXSXXXXAXBXCXXXXD0 | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202N500T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202N560T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 25 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P11KT4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 27 jan., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P11KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX | 25 jan., 2025 | 2.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXALB2CXXXXD0 | 26 jan., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P2K2T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 27 jan., 2025 | 4.9 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P37KT4E66H2XGXXXXSXXXXA0BYCXXXXD0 | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P4K0T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 3.8 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P560T7E21B2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 2.9 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P5K5S2E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 27 jan., 2025 | 834.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 2.4 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 25 jan., 2025 | 1.3 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202P7K5T4P55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX | 26 jan., 2025 | 676.9 KB | .zip | |
Eplan drawing | FC-202PK37T2E20H1UGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 25 jan., 2025 | 1.2 MB | .zip | |
Dimensional drawing | MCAD B2 IP55 w switch | 26 jan., 2025 | 92.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD B2 IP55 wo-switch | 26 jan., 2025 | 92.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD C1 IP55 w switch | 26 jan., 2025 | 102.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD C1 IP55 wo switch | 26 jan., 2025 | 100.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD EnclDrive 400 mm Gland plate Bottom | 26 jan., 2025 | 120.3 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD EnclDrive 60 mm Gland plate Bottom | 25 jan., 2025 | 176.0 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 | 26 jan., 2025 | 5.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 A | 26 jan., 2025 | 1.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 A | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 A | 25 jan., 2025 | 8.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 A | 25 jan., 2025 | 7.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AB | 30 jan., 2025 | 7.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AB | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 ABC | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 ABC | 26 jan., 2025 | 9.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AC | 25 jan., 2025 | 2.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AC | 27 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AC | 26 jan., 2025 | 7.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 AC | 26 jan., 2025 | 9.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 B | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 B | 25 jan., 2025 | 1.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 B | 25 jan., 2025 | 5.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 C | 25 jan., 2025 | 1.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 C | 26 jan., 2025 | 6.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 C | 25 jan., 2025 | 9.0 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP20 C | 26 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP21 | 26 jan., 2025 | 2.8 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP21 B | 26 jan., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP21 B | 27 jan., 2025 | 2.8 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP21 B | 25 jan., 2025 | 9.0 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A2 IP21 B | 27 jan., 2025 | 1.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 | 25 jan., 2025 | 3.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 | 26 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 | 27 jan., 2025 | 10.3 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 A | 27 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 A | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 A | 25 jan., 2025 | 3.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 A | 25 jan., 2025 | 10.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AB | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AB | 30 jan., 2025 | 3.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AB | 26 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 ABC | 25 jan., 2025 | 8.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 ABC | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 ABC | 27 jan., 2025 | 9.2 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 ABC | 27 jan., 2025 | 3.4 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AC | 27 jan., 2025 | 9.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AC | 30 jan., 2025 | 8.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AC | 25 jan., 2025 | 3.4 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 AC | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 B | 30 jan., 2025 | 3.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 B | 26 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 B | 26 jan., 2025 | 1.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 B | 26 jan., 2025 | 9.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 C | 30 jan., 2025 | 6.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 C | 26 jan., 2025 | 2.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 C | 26 jan., 2025 | 9.1 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP20 C | 25 jan., 2025 | 3.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 | 26 jan., 2025 | 3.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 B | 25 jan., 2025 | 13.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 B | 30 jan., 2025 | 3.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 B | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A3 IP21 B | 26 jan., 2025 | 3.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 | 25 jan., 2025 | 27.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 | 25 jan., 2025 | 10.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 | 26 jan., 2025 | 1.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 w switch | 25 jan., 2025 | 55.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 w switch | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC A5 IP55 66 w switch | 26 jan., 2025 | 11.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 | 25 jan., 2025 | 4.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 | 26 jan., 2025 | 2.2 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 25 jan., 2025 | 20.0 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 30 jan., 2025 | 4.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 27 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 27 jan., 2025 | 10.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 25 jan., 2025 | 2.4 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 2.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 6.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP21 | 27 jan., 2025 | 12.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP21 | 26 jan., 2025 | 2.1 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP21 | 26 jan., 2025 | 8.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC B4 IP21 | 27 jan., 2025 | 2.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C2 IP21 | 26 jan., 2025 | 6.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C2 IP21 | 25 jan., 2025 | 1.8 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C2 IP21 | 26 jan., 2025 | 21.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 | 26 jan., 2025 | 2.6 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 | 26 jan., 2025 | 14.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 | 25 jan., 2025 | 14.5 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 | 27 jan., 2025 | 2.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 30 jan., 2025 | 15.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 13.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 27 jan., 2025 | 2.7 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP21 | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP21 | 30 jan., 2025 | 11.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C3 IP21 | 27 jan., 2025 | 2.3 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 | 25 jan., 2025 | 3.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 | 25 jan., 2025 | 3.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 | 25 jan., 2025 | 12.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 | 26 jan., 2025 | 18.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 27 jan., 2025 | 13.1 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 30 jan., 2025 | 19.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 3.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 26 jan., 2025 | 3.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP21 | 25 jan., 2025 | 11.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP21 | 25 jan., 2025 | 2.9 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC C4 IP21 | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 30 jan., 2025 | 1.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 30 jan., 2025 | 161.5 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 26 jan., 2025 | 1.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 27 jan., 2025 | 2.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 27 jan., 2025 | 6.6 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 26 jan., 2025 | 58.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 26 jan., 2025 | 11.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 26 jan., 2025 | 3.5 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 25 jan., 2025 | 5.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D1n | 26 jan., 2025 | 3.5 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 30 jan., 2025 | 183.3 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 30 jan., 2025 | 2.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 26 jan., 2025 | 711.6 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 26 jan., 2025 | 28.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 26 jan., 2025 | 110.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 27 jan., 2025 | 4.6 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 27 jan., 2025 | 1.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 27 jan., 2025 | 3.5 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 26 jan., 2025 | 3.4 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 27 jan., 2025 | 4.0 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC D2n | 26 jan., 2025 | 12.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 26 jan., 2025 | 162.1 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 30 jan., 2025 | 181.9 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 26 jan., 2025 | 3.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 26 jan., 2025 | 3.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 25 jan., 2025 | 38.1 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 26 jan., 2025 | 1.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 26 jan., 2025 | 2.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 25 jan., 2025 | 191.2 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 26 jan., 2025 | 2.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 jan., 2025 | 1.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 26 jan., 2025 | 42.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 26 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 26 jan., 2025 | 41.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 27 jan., 2025 | 42.3 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 26 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 26 jan., 2025 | 3.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 30 jan., 2025 | 208.7 KB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 30 jan., 2025 | 2.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 30 jan., 2025 | 3.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 26 jan., 2025 | 2.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 30 jan., 2025 | 1.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 30 jan., 2025 | 2.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 30 jan., 2025 | 6.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 25 jan., 2025 | 2.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 26 jan., 2025 | 44.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC E1h IP54 | 25 jan., 2025 | 47.1 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC E1h IP54 | 25 jan., 2025 | 613.3 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC E2h IP54 | 27 jan., 2025 | 47.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC E2h IP54 | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E2h IP54 | 26 jan., 2025 | 628.2 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC E3h IP20 | 25 jan., 2025 | 700.1 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC E3h IP20 | 25 jan., 2025 | 30.0 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC E3h IP20 | 26 jan., 2025 | 1.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E4h IP20 | 25 jan., 2025 | 1.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E4h IP20 | 25 jan., 2025 | 1.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E4h IP20 | 27 jan., 2025 | 741.9 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC E4h IP20 | 26 jan., 2025 | 31.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC E4h IP20 | 25 jan., 2025 | 2.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 30 jan., 2025 | 53.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 30 jan., 2025 | 53.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 26 jan., 2025 | 6.7 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 26 jan., 2025 | 9.1 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 27 jan., 2025 | 1.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC E9 | 27 jan., 2025 | 30.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 F18 Back in out Kit | 30 jan., 2025 | 22.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 F18 Back in out Kit | 26 jan., 2025 | 4.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 IP54 Mounting | 30 jan., 2025 | 28.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 IP54 Mounting | 26 jan., 2025 | 5.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 IP54 Side Entry Kit | 25 jan., 2025 | 343.3 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 F3 F4 IP54 Side Entry Kit | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 IP54 Input Terminals | 30 jan., 2025 | 16.1 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F2 IP54 Input Terminals | 25 jan., 2025 | 3.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F3 F10 F11 F18 Output Term | 26 jan., 2025 | 19.1 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F1 F3 F10 F11 F18 Output Term | 26 jan., 2025 | 3.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F1 IP54 | 25 jan., 2025 | 43.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC F10 F11 Back in out Cooling Kit | 30 jan., 2025 | 12.0 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F10 F11 Back in out Cooling Kit | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F12 F13 Back in out Cooling Kit | 30 jan., 2025 | 12.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F12 F13 Back in out Cooling Kit | 27 jan., 2025 | 2.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F18 | 30 jan., 2025 | 28.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 | 30 jan., 2025 | 28.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 | 26 jan., 2025 | 5.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F18 | 26 jan., 2025 | 4.6 MB | .jpg | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 30 jan., 2025 | 28.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 26 jan., 2025 | 28.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 26 jan., 2025 | 28.3 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 25 jan., 2025 | 28.5 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 26 jan., 2025 | 28.4 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F18 IP54 Mounting | 26 jan., 2025 | 4.0 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F2 F4 F12 F13 Output Terminals | 26 jan., 2025 | 18.6 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F2 F4 F12 F13 Output Terminals | 26 jan., 2025 | 3.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F2 IP54 | 25 jan., 2025 | 47.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC F3 F4 F18 Input Terminals | 30 jan., 2025 | 11.8 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F3 F4 F18 Input Terminals | 26 jan., 2025 | 1.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F3 IP54 | 26 jan., 2025 | 54.3 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC F4 IP54 | 25 jan., 2025 | 33.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 Back in out Cooling Kit | 30 jan., 2025 | 7.2 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 Back in out Cooling Kit | 25 jan., 2025 | 1.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 F10 F11 F12 F13 Input Term | 30 jan., 2025 | 13.9 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 F10 F11 F12 F13 Input Term | 26 jan., 2025 | 1.5 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 F10 F11 F12 F13 Mounting | 25 jan., 2025 | 27.7 MB | .dxf | |
Dimensional drawing | MCAD FC F8 F9 F10 F11 F12 F13 Mounting | 26 jan., 2025 | 1.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 CIRCUITBREAKER DUDTCM | 25 jan., 2025 | 2.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCO BOTENTRY TOPEXI | 25 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCON | 26 jan., 2025 | 2.5 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCON DUDT | 26 jan., 2025 | 2.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 FD CN DDTCM BTEN TPEX | 26 jan., 2025 | 3.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 FUSDIS CON DUDT CM | 25 jan., 2025 | 3.5 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 FUSDISCON | 26 jan., 2025 | 2.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D10H IP54 WO OPTIONS | 25 jan., 2025 | 2.2 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D9H IP54 CON DVDT CM | 26 jan., 2025 | 2.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D9H IP54 FUSDISCONNECTOR | 26 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D9H IP54 LHDP FUSDIS CON DUDTCM | 26 jan., 2025 | 3.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV D9H IP54 SWITCHDIS DUDT CM | 25 jan., 2025 | 2.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 CIRCUITBREAKER | 26 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 CONTACTOR | 25 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 DISCON CON DVDT | 26 jan., 2025 | 3.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSDIS CON TOPEXIT | 26 jan., 2025 | 3.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSDISCON CONTACTOR | 27 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 LHDP CM DVDT | 25 jan., 2025 | 3.1 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 SWITCH DISCON | 27 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E5H IP54 SWITCHDISCON CONTACTER | 27 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 CB | 25 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 CONTACTOR | 25 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 FU SWI DIS | 25 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 FUS SWI DIS CON | 25 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 SWIDIS CON | 27 jan., 2025 | 2.9 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD PLV E6H IP54 WO IP | 26 jan., 2025 | 2.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD-FC-B1-IP21-PTM | 25 jan., 2025 | 45.4 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD-FC-B2-IP21-PTM | 25 jan., 2025 | 88.7 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD-FC-C1-IP21-PTM | 27 jan., 2025 | 59.3 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD-FC-C2-IP21-PTM | 27 jan., 2025 | 90.2 MB | .stp | |
Circuit diagram | Wiring Schematic FC 102-202 1.1-90 kW | 26 jan., 2025 | 64.3 KB | ||
Circuit diagram | Wiring Schematic FC 202 Low Harmonic D | 25 jan., 2025 | 182.7 KB | ||
Circuit diagram | Wiring Schematic FC 315-1400 kW | 26 jan., 2025 | 297.6 KB |
Programvara
Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 1.07 | English | 17 jan., 2025 | Released | 385.9 KB | .zip | |
System software | Library | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | 1.00 | English | 17 dec., 2019 | Released | 7.2 MB | .zip |
Software tools | VLT® AQUA Drive Simulator | 03.02 | English | 27 juni, 2017 | Released | 2.9 MB | .zip | |
System software | Support file | VLT® AQUA Drive Support File | 5.51 | English | 29 nov., 2023 | Released | 4.8 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VLT® Drives DeviceNet EDS | 01 | English | 31 maj, 2021 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VLT® Drives EtherNet/IP EDS | 02 | English | 27 juni, 2016 | Released | 59.8 KB | .zip |
System software | Library | VLT® Drives PROFIBUS PCA Block | 01 | English | 19 mars, 2008 | Released | 465.8 KB | .zip |
Software tools | VLT® Energy Box | 2.1.0.1 | English | 27 sep., 2012 | Released | 15.3 MB | .zip | |
System software | Library | VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 27 sep., 2013 | Released | 443.0 KB | .zip |
System software | Library | VLT® Library for B&R Automation | 1.00 | English | 17 dec., 2019 | Released | 7.1 MB | .zip |
System software | Library | VLT® Library for TIA Portal | 1.12 | English | 17 dec., 2019 | Released | 11.9 MB | .zip |
System software | Library | VLT® Library for TwinCAT 3 | 1.12 | English | 17 dec., 2019 | Released | 8.4 MB | .zip |
System software | Library | VLT® Library for Unity Pro | 1.00 | English | 17 dec., 2019 | Released | 9.7 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 01 | English | 03 nov., 2010 | Released | 76.9 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VLT® MCA120 PROFINET GSDML | 01 | English | 21 feb., 2018 | Released | 719.2 KB | .zip |
Software tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 5.50 | English | 14 juli, 2022 | Released | 944.1 MB | .zip | |
Software tools | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 2.0.4 | English | 17 okt., 2017 | Released | 25.2 MB | .zip |
Tillhörande tillämpningar
Centrifugal pumps and blowers, positive displacement blowers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för borrning offshorePumpstyrning med variabelt varvtal gör att du kan optimera produktiviteten trots att förhållanden i brunnar kan ändras med tiden, samtidigt som kostnaderna sänks.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industripumparGenom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för mixers, avvattning och blåsareAnvändandet av frekvensomriktare i vattenapplikation ökar ständigt. Idag används frekvensomriktare brett i industrin i allt från vattenproduktion och distribuering till avloppspumpning i avloppskanalsystem och avloppsverk både från kommunens och industrins sida. Frekvensomriktarna styr motorns varvtal i ett stort antal pump-, blåsar-, mixer- och avvattningsapplikationer för att förbättra prestanda och värde samtidigt som de sparar energi och kostnader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumparFörbättra systemprestanda, förläng utrustningens livslängd och skydda mot läckage genom att optimera pumpdriften med frekvensomriktare från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöerDu kan lita på de tekniska kunskaperna hos Danfoss när du vill ha tillförlitlig drift, minskade utsläpp och en lång livslängd på dina pumpar och separatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för pumpning av vattenFrekvensomriktare från Danfoss kan bidra till att optimera produktionsprocessen för vattenförsörjning från ytvatten eller grundvatten samtidigt som energi- och underhållskostnaderna sänks.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soldriven bevattningspump minskar utsläpp och sparar energiSPANIEN: Sumsol uppnådde betydande energibesparingar och minskade utsläpp genom att konvertera nätdrivna pumpar till solenergidrift, optimerad med VACON® 100-frekvensomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Med eldrift och sektorsanslutning uppnås koldioxidmålen vid FlexHeat NordhavnDANMARK: Fjärrvärmeanläggningen FlexHeat i Nordhavn i Köpenhamn släpper ut 315 ton mindre koldioxid per år jämfört med naturgasalternativet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieffektiva VLT® frekvensomriktare på en av världens största biogasanläggningarBy generating power and heat from biogas instead of fossil fuels, MEC-BioGas reduces its CO2 footprint by 50000 tpa. Danfoss VLT® drives ensure optimal uptime in the 24/7 operations.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Affinity Water saves £0.3 million by using Danfoss DrivesVLT® AQUA drives recently installed at the Chertsey Water Treatment works of Affinity Water deliver savings of more than a third of a million pounds in running costs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferrari racetrack hydro system performs exceptionallyVLT® AQUA Drive FC 202 with IP66 protection provides fast and accurate control of pump pressure for essential aquaplaning tests.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optimal irrigation for Jurex srlBy using VLT® AQUA Drives to control irrigation pumps, it is possible to adapt the pressure and flow in the system to the current demand. This results in significant energy savings.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren