Produktion av dricksvatten
Oavsett om ytvatten eller grundvatten används för vattenproduktion kan frekvensomriktare från Danfoss bidra till att optimera processen och sänka energi- och underhållskostnader. En vanlig tillämpning är styrningen av pumpar i djupa brunnar, där den inbyggda avancerade övervakning för minimivarvtal säkerställer att pumpen smörjs tillräckligt för att vara skyddad. Energibesparingar uppnås genom att man väljer brunnar med utgångspunkt från vattennivån. VLT® AQUA Drive används mycket i avsaltningsindustrin för att reglera inloppet och högtryckspumparna samt tryckstegringspumpar för att spara energi.

Distribution av dricksvatten
När det gäller vattenförsörjning är distribution av dricksvatten det område som har störst energiförbrukning. Samtidigt är det inte ovanligt med 25–50 % i läckage. Genom att dela in distributionen av vatten i olika tryckzoner kan man ofta sänka medeltrycket med 30–40 %. VLT® AQUA Drive används i stor utsträckning i tryckstegringspumpstationer för att reglera trycket i de olika tryckzonerna. Integrerade programvarufunktioner i tillämpningen, som energisparläge, identifiering av torrkörning, automatisk energioptimering, kaskadreglering, automatisk flödeskompensation och rampningsfunktioner bidrar till att förenkla installationen och göra systemet mer tillförlitligt, minska risken för tryckslag, reglera trycket och minska energiförbrukningen.

Bevattning
Det blir allt viktigare med effektiv och hållbar bevattning eftersom tillgången på vatten blir allt mindre i vissa delar av världen. Det handlar om att vattna tillräckligt för att få ut så mycket skörd som möjligt utan att använda mer vatten och energi än vad som är absolut nödvändigt. Med Danfoss frekvensomriktare anpassas trycket eller flödeshastigheten till det faktiska behovet. Med inbyggda programvarufunktioner kan man skydda ledningssystemet genom att begränsa tryckstegringen och minska energiförbrukningen.
Den perfekta lösningen, och en snabbt växande trend, för att sänka energiförbrukningen är att använda soldrivna pumpar. Danfoss Drives har utvecklat en serie dedikerade växelriktare för sådana tillämpningar. Produktområdet VACON® innefattar en specialutformad inkapsling för den här miljön och avancerad programvara, vilket innebär att enheten kan användas även när moln delvis hindrar solen från att nå solcellerna.

Kanalsystem för avloppsvatten
Energioptimering och SCADA-reglering av kanalsystemet för avloppsvatten är också en snabbt växande trend. Genom att använda den inbyggda rensningsfunktionen i VLT® AQUA Drive kan man förbättra pumpens effektivitet med 15–30 % och även minska underhållskostnaderna avsevärt. Rensningsfunktionen gör att pumpens effektivitet bibehålls genom ökad klockning och förlänger pumpens underhållsintervall. Använder man en frekvensomriktare tillsammans med ett SCADA-system kan man även utnyttja volymkapaciteten till fullo i kanalsystemet vid dagvattensöverflöd.

Minskat läckage och lägre energiförbrukning hänger ihop
Den energi som används i distributionssystemet för vatten utgör normalt 60–80 % av den totala energiförbrukningen i hela vattenförsörjningssystemet. Genom att anpassa trycket till det faktiska behovet med tryckzoner och tryckstegringspumpstationer kan du uppnå energibesparingar på 25–40 %. Samtidigt kan du minska vattenläckaget med 30–40 %.
Att reglera trycket i nätet kan även ge följande fördelar:
- 40–55 % färre ledningsbrott
- minskade underhållskostnader och mindre behov av dyra lednings- och vägreparationer
- mindre risk för bakterier och föroreningar i dricksvatten (infiltration)
- nät med längre livslängd
- framskjutna investeringar i uppgradering av anläggningen
- minskad risk för tryckslag.

Fröföretaget Jurex minskar sin energiförbrukning med 35 % för sina bevattningspumpar
Det rumänska fröföretaget Jurex srl installerar frekvensomriktarna VLT® AQUA Drive i sin nya pumpstation för bevattning.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive for precise actuator controlWith its compact and temperature-resistant design, the drive integrates easily into actuators from Schiebel Antriebstechnik GmbH, providing high-precision flow control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Affinity Water saves £0.3 million by using Danfoss DrivesVLT® AQUA drives recently installed at the Chertsey Water Treatment works of Affinity Water deliver savings of more than a third of a million pounds in running costs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferrari racetrack hydro system performs exceptionallyVLT® AQUA Drive FC 202 with IP66 protection provides fast and accurate control of pump pressure for essential aquaplaning tests.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Improved water pumping in KristinestadVACON® 100 FLOW provides even flow and reduces pressure spikes in the water supply in the west coast of Finland.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optimal irrigation for Jurex srlBy using VLT® AQUA Drives to control irrigation pumps, it is possible to adapt the pressure and flow in the system to the current demand. This results in significant energy savings.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }‘Green’ desalination in CafoeidianHigh efficiency and the necessary pressure required for the process to yield the best results are achieved by using VLT® AQUA Drives on all pumps in the plant.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.