Förbättrar prestanda, minskar energianvändning och kostnader
Användandet av frekvensomriktare i vattenapplikation ökar ständigt. Idag används frekvensomriktare brett i industrin i allt från vattenproduktion och distribuering till avloppspumpning i avloppskanalsystem och avloppsverk både från kommunens och industrins sida. Frekvensomriktarna styr motorns varvtal i ett stort antal pump-, blåsar-, mixer- och avvattningsapplikationer för att förbättra prestanda och värde samtidigt som de sparar energi och kostnader.
Vattenförvaltning behöver inte vara energikrävande
Vanligtvis utgör vatten- och avloppsreningsprocesserna 25-40% av kommunens elräkning och motsvarar 4% av den globala elförbrukningen. Vatten- och avloppsvattenverk är därför normalt de enskilt största elförbrukarna för en kommun.
Med omfattande användning av frekvensomriktare, energieffektiva komponenter och mänsklig onlineprocess-styrning i kombination med energiproduktion baserad på metan från en avloppsvattenanläggning är de första fullskaliga anläggningarna nu i drift på en helt energineutral grund. Detta erhålles utan tillsats av yttre kol. Energineutraliteten täcker hela vattencykeln, från vattenproduktion och distribution till avloppspumpning och behandling.

Avloppsreningsverk
De senaste trenduttrycken i avloppsreningsverk är ”Bio-raffinaderi” och ”Resurser för återvinning av vattenresurser”. Dessa täcker den allmänna acceptansen som att avloppsvatten måste betraktas som en resurs från vilken både energi och värdefulla resurser kan erhållas. I några av de mest avancerade fallen har energiproduktionen nu (till och med utan att lägga till externa kolresurser) nått en nivå där den energi som återvinns från avloppsreningsprocessen inte bara täcker anläggningens egna behov utan också energibehovet för dricksvattenproduktion och distribution samt avloppspumpning. Med andra ord kan hela vattencykeln betraktas som energineutral.
En förutsättning för energineutralitet är att det kontrolleras av en frekvensomriktare som är tillgänglig för roterande utrustning, så att den helt datorstyrda anläggningen kan anpassa sig till växlingslastningen. Ungefär 30-60% energi används i den biologiska processen; frekvensomriktaren kan vanligtvis minska energiförbrukningen med 20-40%. Slamstyrning genom kontroll av RAS-pumparna är lika viktigt för att både begränsa energiförbrukningen och också undvika ”brinnande” kol, vilket behövs i kokaren för att generera gas för energiproduktion. VLT® AQUA Drive har valts för några av de mest avancerade anläggningarna, där den höga installerade effektiviteten hos enheten och ökad driftsäkerhet och användarvänlighet har varit de viktigaste urvalskriterier.

Effektiv avloppsrening och energiöverskottsproduktion
I avloppsreningsverk är hög energiförbrukning relaterad till de energiintensiva processerna och den kontinuerliga driftscykeln: 24/7, 365 dagar om året. Fokus i branschen har varit på att utveckla nya processer och kontrollstrategier för att minska energianvändningen per liter behandlat vatten. Kraven på förbättrad avloppsreningskvalitet ökar dock nettokonsumtionen. Detta skapar ett ännu större behov av att minska energiförbrukningen baserat på avancerad processkontroll.
Blåsare eller ytluftare förbrukar vanligtvis 40-60% av den totala energin som används i avloppsreningsverk. Styrning av luftningsutrustning med Danfoss frekvensomriktare kan leverera energibesparingar på 30-50%.
Dessutom, effektiv styrning av slambalansen och slamåldern med frekvensomriktare minskar energiförbrukningen. Det ökar också mängden kol till kokaren, som då kan producera mer gas som kan användas för energiproduktion.
De mest avancerade anläggningarna kan därför både rena avloppsvattnet till en mycket hög nivå och samtidigt producera överskottsmängder av energi. En förutsättning för detta är normalt en helt datorstyrd anläggning där det är möjligt att via montering av frekvensomriktare på mer eller mindre all roterande utrustning reglera alla parametrar.

Industriellt vatten och avloppsvatten
Betydelsen av en ren och stabil vattenförsörjning samt att utnyttja av möjligheterna att göra stora kostnadsreduktioner på avloppshanteringssidan har realiserats av många industrier. Vissa industrier är nära noll, eller mycket nära noll i vattenanvändning. På renvattensidan kräver detta utnyttjande av avancerad vattenreningsteknik som RO och ultrafiltrering. VLT® AQUA Drive hjälper till att förbättra processäkerheten och minska driftskostnaderna. På avloppssidan för avloppsvattnet är trenden lik kommunernas vision; avloppsvatten bör ses som en resurs från vilken energi och andra resurser kan erhållas.

Genererar överskottsström från avloppsreningshantering
Sedan 2010 har Marselisborg avloppsreningsverk förvandlat sitt fokus utöver att minimera energikonsumtion, att maximera nettovärdet för energi. Numera har anläggningen nätproduktion av både el och värme, som levererar fjärrvärmesystemet i Danmarks näst största kommun, Århus. Kolavtrycket har minskat med 35% därmed.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive for precise actuator controlWith its compact and temperature-resistant design, the drive integrates easily into actuators from Schiebel Antriebstechnik GmbH, providing high-precision flow control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferrari racetrack hydro system performs exceptionallyVLT® AQUA Drive FC 202 with IP66 protection provides fast and accurate control of pump pressure for essential aquaplaning tests.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Improved water pumping in KristinestadVACON® 100 FLOW provides even flow and reduces pressure spikes in the water supply in the west coast of Finland.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optimal irrigation for Jurex srlBy using VLT® AQUA Drives to control irrigation pumps, it is possible to adapt the pressure and flow in the system to the current demand. This results in significant energy savings.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }‘Green’ desalination in CafoeidianHigh efficiency and the necessary pressure required for the process to yield the best results are achieved by using VLT® AQUA Drives on all pumps in the plant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Marselisborg generates surplus powerWastewater treatment plant’s use of AC drives on rotating equipment creates net production of both electricity and heat and reduces its carbon footprint by 35%.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.