Få ut mer av dina luftbehandlingsenheter
Den nya lagstiftningen som träder i kraft runt om i världen inkluderar en striktare effektivitetsstandard för takenheter i USA och ventilationsenheter i Europa, vilket innebär krav på att frekvensomriktare ska finnas på de flesta luftbehandlingsenheterna. Dessutom innebär vissa standarder ett krav på visuella varningar vid byte av installerade filter för att garantera driftseffektivitet. Danfoss frekvensomriktare passar för dessa behov och mycket mer.
Övervakning av luftfilter för luftbehandlingsenheter
Det kan bli kostsamt att uppfylla kraven för visuell filterövervakning, särskilt när det krävs extern kapsling för att få plats med tryckgivaren. För att göra det enklare och mer kostnadseffektivt att installera dessa tryckgivare har vi utvecklat alternativet VLT® Pressure Transmitter PTU 025. I den här enheten är det möjligt att välja mellan tre olika tryckområden upp till 2 500 Pa och den kan monteras direkt på VLT® HVAC Drive utan extra extern kapsling.
Tryck till flödeskonvertering
Du kan minska luftkonditioneringsutrustningen genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att ställa in ett fast flöde eller ett fast differentialflöde, vilket innebär att du inte behöver en extern flödesgivare. Detta gör att du optimerar energiförbrukningen och förenklar systemets drift samtidigt som bekvämlighetsnivån ökar.
Brandsäkerhet
Vid en brand förhindrar säkerhetsfunktionen för brandläget att frekvensomriktaren stoppas för att skydda enheten. Den fortsätter i stället att driva fläkten oberoende av styrsignaler, varningar eller larm. Brandläget är viktigt för att människor ska kunna evakueras från byggnaden på ett säkert sätt vid brand.

Minimerad energianvändning för Friends Arena
På Sveriges största arena finns 200 frekvensomriktare från Danfoss som optimerar energistyrningen av fläktar och pumpar samtidigt som de ökar säkerheten.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövsTechnoAlpins SpA-snötillverkningsanläggning och Danfoss VLT®-frekvensomriktare gör att 330 000 kubikmeter vatten förvandlas till perfekt snö.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrikHögeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrningOmbord på Viking Lines kryssningsfartyg M/S Cinderella har eMarine Engineering Nordic AB valt att installera Danfoss frekvensomriktare för växelström, vilket ger så stora bränslebesparingar att installationskostnaden kommer att ha tjänats in på mindre än arton månader.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }High-performance tunnel ventilation despite long cables800 m of unscreened motor cable, interference free? Micheville Tunnel used VLT® HVAC Drive to achieve a high-efficiency, low-harmonic solution featuring exactly this. They even reduced costs by eliminating a voltage booster transformer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }World’s greenest hotel uses 60% less electricityVLT® HVAC Drive helps Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel optimize energy efficiency and cost effectiveness.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss and Inertech change future of data center coolingNew solution enables expansion without compromising security, consumes less energy and water, and costs less than traditional chiller plant.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.