Vinschar
Jämfört med hydrauliska system kan elmotorer som styrs med VLT®- eller VACON®-frekvensomriktare ge stora energibesparingar, lägre buller samtidigt som det inte finns risk för läckage av hydraulolja. Frekvensomriktarna möjliggör utmärkt hastighet och spänningsstyrning samt lastdelning när flera motorer driver samma vinsch.
Den avancerade mekaniska bromsstyrningen minskar påfrestningen på växlar och bromsar samtidigt som automatiskt DC-håll med föruppvärmning håller motorn i vänteläge. Stabil styrning utan återkoppling gör att det inte behövs några sköra pulsgivare uppe på däck. För att förbättra tillförlitligheten kan man använda funktionen för dynamisk hävstång, som lyfter lasten.
Danfoss Drives lösningar för marinindustrin och offshorebranschen har det största antalet typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK.
Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för marina tillämpningar.
Kranar
Styrning med frekvensomriktare för kranar ger en bättre tillgänglighet och produktivitet, jämfört med vanliga hydraulkranar. När du använder en frekvensomriktare undviker du överhettning i hydrauloljesystemet och får 15 % kortare cykeltider tack vare att rörelserna blir snabbare.
Det ger ett miljövänligt resultat och ett effektivt system som kännetecknas av följande:
- Inga hydrauloljeläckage
- Bara marginella förluster i vänteläge
- Hög effektivitet under normal drift

AHC vinschstyrning för djup på 3 000 m
VACON®-frekvensomriktare ger exakt, tillförlitlig och stabil vinschstyrning för oljeverksamhet under vatten.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid powertrain improves tugboat economy and maneuverabilityThe Telstar saves 20% on operating costs compared to traditional tugboats.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® contributes to advanced winch technologyVACON® Common DC Bus modules help provide precise, reliable and robust winch control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Accurate control of CT Offshore’s ROV trencherVLT® AutomationDrive FC 302 and VLT® Soft Starter MCD 500 provide quick and accurate control of high- and low-pressure seawater pumps on the remotely operated trencher laying HVAC subsea cables.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.