Förläng kompressorns livslängd och spara energi med styrning av frekvensomriktare
Skruvkompressorer som styrs av frekvensomriktare använder normalt 15 % mindre energi än vanliga skruvkompressorer som endast har slidventilstyrning.
Optimerade start- och stoppcykler innebär minskat slitage på kompressorn. Frekvensomriktarstyrda kolv- och scrollkompressorer har högre effektfaktor vid delbelastning. VLT®-frekvensomriktare passar i vissa fall för styrning av scrollkompressorer.
Danfoss Drives lösningar för marinindustrin och offshorebranschen har det största antalet typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK.
Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för marina tillämpningar.

98 % kyleffektivitet ombord på M/V GECO Triton
Danfoss frekvensomriktare reglerar vattenpumpar och kompressorer på ett effektivt sätt som en del av uppgraderingen av fartygets kylsystem.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® expertise saves time and energyUsing Danfoss VLT® drives in the seawater cooling and air-conditioning systems reduces energy consumption on board M/V Island Performer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V Fugløyhav secures best price for its catchVLT® AutomationDrives and VLT® HVAC Drives are used with pumps, compressors, thrusters and steering gear to help this modern fishing vessel save energy and secure the best price for its catch.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vesselVLT® AC drives control the fans to ensure a comfortable indoor climate and efficient machine room ventilation. They also control the compressors and pumps in the refrigeration and cargo systems.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }98% efficiency on M/V GECO TritonVLT® AC drives efficiently control the water pumps and compressors as part of the retrofit of the vessel’s refrigeration system.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomriktare med AFE-teknik (Active Front End) i en IP54-kapsling som passar utmärkt för högeffektiva tillämpningar. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 är dedikerade för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.