Minska strömförbrukningen hos marina pumpar
Med frekvensomriktarna VLT® och VACON® styrs pumparna så att de motsvarar de faktiska behoven i processen, vilket ger en minskad strömförbrukning. Minskar hastigheten med 20 % kommer strömförbrukningen att minska med 50 %.
Frekvensomriktarna sparar inte bara ström utan skyddar även pumparna i många olika marina tillämpningar. Det ger en säker drift tack vare dedikerade pumpfunktioner som inkluderar inbyggda PID-regulatorer, identifiering av torrkörning, flygande start, energisparläge, kaskadreglering, slutkurva och flödeskompensation.
På grund av de allt mer strikta utsläppsgränserna så installeras renare ofta. De minskar SOx-utsläppen från huvud- och hjälpmotorer och pannor genom att använda vatten för att samla upp svavel. Frekvensomriktarna VLT® och VACON® är utmärkta att använda för att optimera vattenpumparna för dessa renare.
Andra vanliga användningsområden där frekvensomriktare ger extra värde till pumpdriften är följande: ballastvatten, slagvatten, cirkulation, gods, brandbekämpning, matarpumpar, smörjning och pumpning av havsvatten.
Förbättra tillförlitligheten och skyddet för marina separatorer
Med VLT®- och VACON®-styrning säkerställs tillförlitlig hantering av separatorer för slagvatten, bränslekonditionering och oljecentrifugering. Frekvensomriktaren ger en smidig acceleration som skyddar både växellådan och kullager mot höga varvtal.
Frekvensomriktarens reglering ger tolerans mot urladdning och chockbelastning. Vid strömavbrott kan frekvensomriktaren fånga upp separatorn och bromsa den utan att motstånd krävs.
Danfoss Drives lösningar för den marina industrin och offshorebranschen har det största antalet typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK.
Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för marina tillämpningar.

Oljetankern NORDEN A/S sparar energi med havsvattenpumpar
Företaget har minskat sin energiförbrukning avsevärt genom att använda VLT®-frekvensomriktare för att anpassa flödeshastigheten från pumpar med havsvattenkylning till det faktiska kylbehovet.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2 month ROI for FAYARD A/S shipyardElectric shore supply system using VACON® NXP Air Cooled drives meets peak demands while minimizing baseline power consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Accurate control of CT Offshore’s ROV trencherVLT® AutomationDrive FC 302 and VLT® Soft Starter MCD 500 provide quick and accurate control of high- and low-pressure seawater pumps on the remotely operated trencher laying HVAC subsea cables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® expertise saves time and energyUsing Danfoss VLT® drives in the seawater cooling and air-conditioning systems reduces energy consumption on board M/V Island Performer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }$500,000 annual energy savings for D/S Norden A/SBy using VLT® AC drives to adapt the flow rate from seawater cooling pumps to the actual cooling demand, the company has significantly reduced its energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V Fugløyhav secures best price for its catchVLT® AutomationDrives and VLT® HVAC Drives are used with pumps, compressors, thrusters and steering gear to help this modern fishing vessel save energy and secure the best price for its catch.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vesselVLT® AC drives control the fans to ensure a comfortable indoor climate and efficient machine room ventilation. They also control the compressors and pumps in the refrigeration and cargo systems.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALMotormoduler och inkapslade frekvensomriktare som enkelt kan integreras i alla stora styrsystem.