Strömförsörjning på land för rena hamnar
När frekvensomriktarens teknik används i en lösning på land kan fartygen få ren energi från lokala nät. Fartygens huvudgeneratorer kan stängas av helt för att undvika utsläpp av kväveoxid och koldioxid samt buller medan fartyget ligger i hamnen.
Danfoss Drives tillhandahåller frekvensomriktare och växelriktare som omvandlar strömmen på land på 50 Hz till ström på 60 Hz som normalt används ombord på fartygen. I nätomvandlare används tekniken Active Front End (AFE) med tillhörande programvara för att skapa och synkronisera nätet för växelström (mikronät) med fartygets nät.

Två månaders avkastning på investering för FAYARD A/S-varvet
Elförsörjningssystem på land med frekvensomriktarna VACON® NXP Air Cooled bidrar till att hantera ökad efterfrågan samtidigt som basförbrukningen minskar.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aurora Botnia: Världens första färja som drivs med iC7-MarineFINLAND: Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia är utrustad med ett hybridelektriskt framdrivningssystem som drivs av vätskekylda iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Avkarbonisering av nästa generations utbildningsfartyg, SkulebasNORGE: Det nya utbildningsfartyget på fiskeriskolan i Måløy använder mindre diesel och släpper ut mindre CO2, samtidigt som det uppfyller fiskeindustrins stränga krav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk arbetsbåt säger adjö till NOx - utsläppDetta är en av världens första helt elektriska arbetsbåtar – konstruerad och byggd av Grovfjord Mekaniske Verksted i Norge. Den har ingen bullrig motor, avger inga dieselångor, ger noll utsläpp och är extremt lättstyrd. Detta är elektrifiering till havs – och frekvensomriktare från Danfoss har bidragit till att förverkliga det.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Adjö till NOx-partiklarGrovfjord Mekaniske Verksted i Norge has utformat en av världens första helt eldrivna arbetsbåtar. Inget motorbuller, inga dieselångor och noll utsläpp. Detta är elektrifiering till havs, och frekvensomriktare från Danfoss har bidragit till att förverkliga det.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid powertrain improves tugboat economy and maneuverabilityThe Telstar saves 20% on operating costs compared to traditional tugboats.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® drives power hybrid ferries 24/7Passenger ferries bridge Amsterdam’s IJ River, keeping the city connected around the clock. Hybrid propulsion powered by VACON® drives ensures 24/7 uptime, smaller generator size, better air quality, less noise and easy maneuverability of the vessels.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomriktare med AFE-teknik (Active Front End) i en IP54-kapsling som passar utmärkt för högeffektiva tillämpningar. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximerar energiavkastningen i hybridlösningar och bidrar till bättre prestanda genom att föra energisupport närmare förbrukningen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigurerad och färdigmonterad för att uppfylla dina behov oavsett om du behöver styra en eller flera motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusGer dig fördelarna med vätskekylning i system med gemensam DC-buss i krävande situationer. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.