![](/media/5632/textile_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Säkerställ bra drifttid och optimal precision
Arbetet i textilindustrin består främst av spinning av råmaterial (naturliga och tillverkade fiber) till filament, garn, tråd eller rep som sedan vävs, stickas eller binds samman. Slutprodukten används till kläder, mattor, hushållstextilier och många olika tekniska produkter.
Danfoss frekvensomriktare och mjukstartare av hög kvalitet har utformats för att passa i stort sett alla användningsområden inom textilindustrin. Vi har många års erfarenhet av de största textilmarknaderna i Kina och Indien där vi har optimerat processer i hela anläggningen samtidigt som vi tillhandahåller teknisk support under hela livscykeln i den här tunga industrin.
Danfoss lösningar har inbyggda standardfunktioner och dedikerad funktionalitet, vilket gör dem till det bästa valet för textila tillämpningar. Våra anpassade lösningar omfattar följande:
- Värmeväxlingskoncept för att hantera tuffa miljöer
- Utmärkta funktioner för körning och kontrollerad nedrampning
- Dedikerade textilfunktioner (tapp, spole)
- Grundläggande och avancerade funktioner för rörelsekontroll
- Enastående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Hög tillgänglighet i krävande miljöer
Driftsförhållandena i textilindustrin kan vara utmanande med sina höga temperaturer och ofta smutsiga och dammiga miljöer.
Danfoss frekvensomriktare har utformats för att ge tillförlitlig drift i temperaturer upp till 50 °C. De har smarta system för värmehantering och ett urval av värmeväxlarkoncept (kylplatta, fläktkyld, panelmontering, med borttagbar fläkt eller kylning med extern luft) för att uppfylla många olika krav. Ytbehandlade mönsterkort förhindrar korrosion på grund av fukt, förekomst av damm och skadliga ämnen. Olika kapslingsnivåer (upp till IP 66) för att damm inte ska komma in.
Optimering av omgivande förhållanden, fukt och temperatur, i viktiga skeden i processen har stor betydelse för kvalitet och prestanda. Med frekvensomriktare som reglerar vattenpumpar och luftfläktar skapas bättre garnkvalitet, längre drifttid (med färre garnbrott) och genomströmning (med högre tillverkningstakt och färre driftstopp) samtidigt som man kan minska energiförbrukningen.
Processoptimering och driftsäkerhet
Drifttid är viktigt på två sätt inom textilindustrin. Oplanerade driftstopp innebär förlorad produktionstid och kostsamma förseningen för att återstarta processen. Det kan även leda till trasigt garn och en varierande produktkvalitet.
Danfoss frekvensomriktare har skapats för att förebygga oplanerade stopp. Frekvensomriktarna sköter till exempel tillfällig överhettning, varierande strömkvalitet och kontrollerad nedrampning vid effektförlust. Med inbyggd intelligens och programmerbara alternativ kan de anpassas till exakt styrning och optimerade processer.
Avancerad rörelsekontroll
Inom textilindustrin förekommer mycket dynamiska tillämpningar som kräver korrekt rörelsekontroll. Danfoss frekvensomriktare ger precision för positionering och synkronisering i kombination med flexibilitet och stabil tillförlitlighet.
Danfoss lösningar har utformats för att passa alla användningsområden inom textilindustrin, och optimerar prestanda och gör kostsamma driftstopp till ett minne blott.
- Polymerisering
- Varpning
- Varpberedning
- Inslagsberedning
- Vävning
- Tvinning
- Sträcktvinning
- Färgning
- Sträckning
- Krympning
- Torkning
- Skärning
- Spinning
- Ringspinning
- Kardning
- Stickning
- Rundstickning
- Sträckning
- Styckfärgning
- Sträcktexturering
- Justering
- Konspolning
- Tygfärgning
- Blandning och torkning
- Sträckram
- Silver/vaddsträck
- Open-end spinning
- Kamning
- Spolning
- Vingspinn/förspinn
- Justering
- Sömnad
- Befuktning
Upptäck hur du kan optimera produktivitet och tillförlitlighet i textilverksamheten med Danfoss lösningar: