Tekniskt stöd för tillämpningar genom hela livscykeln
Den växande befolkningen i världen och att allt fler människor flyttar till städerna skapar ett behov av nya infrastrukturer och ett ökande behov av gruvtillgångar. Detta är goda nyheter för gruv- och metallindustrin. Gruvanläggningar och mineraltillverkningsanläggningar samt tillhörande lagerföretag och hamnar innebär några av de mest krävande utmaningarna för tillverkningsmiljöer för tung industri.
Den största delen av driften innebär ofta att kabellängderna mellan frekvensomriktare och motorer är långa. Danfoss frekvensomriktare har utformats för att ge problemfri drift med kabellängder upp till minst 150 m för skärmade kablar och 300 m för oskärmade kablar. Eftersom det inte krävs några utgångsfilter med dessa kabellängder sparar detta utrymme, installationstid och kostnader jämfört med mer traditionella lösningar för frekvensomriktare.
Gruvanläggningar ligger ofta på avlägsna och svåråtkomliga platser med tuffa och dammiga miljöer med extrema temperaturintervaller. För optimerad drifttid och tillförlitlig drift är det viktigt att ha rätt utrustning och kunnig support till hands. Vår världsledande service och support för eftermarknaden är tillgänglig dygnet runt, oavsett hur långt bort din anläggning finns.
Metall
Metall- och legeringstillverkning, återvinnings- och tillverkningsindustrier behöver hög säkerhet och extrem prestanda under krävande förhållanden.
Danfoss har mångsidiga lösningar för konkurrenskraftig energieffektiv drift för gjuterier, fabriker och tillämpningar med hög belastning och högt moment med stora krav på precision.
Tillämpningar för järn, stål, aluminium, koppar och lättmetaller som sköts av Danfoss lösningar innefattar formgjutning, extrudering, smidning och djupdragning.
Intelligent värmehantering och kompakt kapsling
Det är populärt att installera frekvensomriktare i relativt rena, trycksatta och luftkonditionerade brytarrum och ställverk. Detta skapar emellertid utmaningar eftersom större och dyrare luftkonditioneringssystem kan krävas för att hantera värmebelastningen. Tack vare den unika returkylsystemet i de högeffektiva vätskekylda VLT®- och VACON®-frekvensomriktarna kan värmebelastningen minskas, vilket möjliggör att man kan använda mindre luftkonditioneringssystem till en lägre kostnad.
För att optimera drifttiden och utöka livslängden på frekvensomriktarna är det bra att installera en frekvensomriktare som har utformats för tuffa miljöer. Danfoss frekvensomriktare är kompakta men robusta och ger en energieffektiv utformning och låg effektförlust. De finns med ytbehandlade mönsterkort som ger tillförlitlig drift under årtionden i krävande miljöer, vilket ger lägre underhållskostnader och säkerställer bättre tillgänglighet för tillgångarna samt ger dig lägsta möjliga ägandekostnad. Modulära frekvensomriktare med medelspänning har specialutformats för att vara tillförlitliga i tuffa miljöer.
Danfoss lösningar finns för alla typer av gruvdrift och tillverkningstillämpningar för att hantera utmaningar och minska kostnaderna
- Matare
- Slampumpar
- Matarpump cyklontyp
- Slamspolpumpar
- Flotationsceller
- Gruvavvattningspumpar
- Gruvventilationsfläktar
- Extra ventilationsfläktar
- Tryckstegringsfläktar
- Krossar
- Vibrerande skärmar
- Grävmaskiner
- Skovelhjulsgrävmaskin
- Transportörer
- Fartygslastare
- Transportbana för matning vid sortering i gruvor
- Lager
- Transportbanor för last av tåg
- Rörtransportör
- Långa transportbanor på land
- Formgjutning
- Extrudering
- Smidning
- Formningsprocesser för plåtar och rör
- Djupdragning
- Malning
- Svetsning
- Värmebehandling
Läs om hur du kan förbättra kapitalkostnaderna och driftskostnaderna för gruvdrift och metallutvinning med Danfoss lösningar: