Säkerställ säker och tillförlitlig pumpstyrning för bättre effektivitet och lägre kostnader
Genom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna. Frekvensomriktaren gör att pumpen uppfyller kraven utan att överskrida dem och körs i varierande nivåer av delbelastning i stället för med maximal belastning.
Säkerheten är oerhört viktig när det gäller industripumpar för kemiindustrin, andra processindustrier och tung industri. Danfoss Drives har kunskapen som krävs och vill underlätta för dig att uppfylla bestämmelser som till exempel ATEX-certifierad temperaturövervakning för EX-motorer och överensstämmelse med NAMUR-rekommendationerna.
Energioptimering och SCADA-reglering av industriella system är också en snabbt växande trend. Genom att använda den inbyggda rensningsfunktionen i Danfoss frekvensomriktare kan man förbättra pumpens effektivitet med 15–30 % och även minska underhållskostnaderna avsevärt.
Skydd av utrustning
En annan viktig prioritering i industrimiljö är att skydda utrustningen från övertoner. Övertoner uppstår vid icke-linjär belastning. Det finns flera andra källor till övertoner utöver frekvensomriktare, och vi kan rekommendera enheter och tjänster för analys och utvärdering av övertoner. Vi har produkter som drosslar för övertonsreducering och även passiva och aktiva lösningar för övertonsbegränsning.
Hitta rätt frekvensomriktare för din pump
I vårt breda utbud av frekvensomriktare med låg spänning finns pumpstyrning som passar dina industripumpar. Utbudet uppfyller dina specifikationer för strömförsörjning, från en del av en kW upp till några MW och spänning från 230 V upp till 690 V. Monteringsmöjligheterna omfattar många olika krav som kan finnas i verksamheten: väggmontering, moduler för panelmontering och standardiserade kapslingar med skyddsklasser för olika installationsmiljöer. Det finns både luft- och vätskekylningsalternativ. Även för front end har vi många olika val: 6-puls- eller 12-pulslikriktare eller aktiva front end-enheter.
Det breda utbudet av inkapslade frekvensomriktare av standardtyp ger stora valmöjligheter för inkommande delar samt motoreffekt. Dessa alternativ inkluderar till exempel kontaktorer, säkringar, brytare och filter för dU/dt, common mode och sinusvåg. Om våra färdiga lösningar inte överensstämmer med dina önskemål kan vi anpassa dina apparatskåp så att de blir exakt så som du vill ha dem.
Livscykeltjänster
För att optimera prestandan hos dina industripumpar ytterligare kan du använda vår serviceportfölj som omfattar tiden före start av utrustningen samt drift och underhåll av frekvensomriktarna. Våra huvudtjänster inkluderar kundsupport, teknik, utökad garanti, igångsättning, underhåll, uppgradering, reservdelar och utbildning.

30 % energiminskning för Yamana Gold
Yamana Gold har sänkt sin energiförbrukning med 30 % i sina underjordiska ventilations- och pumpsystem tack vare VACON®-frekvensomriktare.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive for precise actuator controlWith its compact and temperature-resistant design, the drive integrates easily into actuators from Schiebel Antriebstechnik GmbH, providing high-precision flow control.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi enjoys optimized process performance in all conditionsItalcementi chose the VLT® AutomationDrive FC 302 to ensure optimized process performance in their harsh environments.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW power savings at Kolomela mineBack-channel cooling in VLT® AutomationDrives reduces substation heat load enabling use of a smaller air-conditioning system with lower power consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana GoldVACON® AC drives improve the operation of underground ventilation and pumping systems and cut energy consumption of many application processes.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledPassar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.