Optimerad energiförbrukning i industriell ventilation
Med frekvensomriktarlösningar från Danfoss för industriell ventilation får du hög precision, användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och låga driftskostnader. Genom att styra industriella fläktar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
Frekvensomriktare från Danfoss omvandlar givarvärden från tryckhastighet till flödesvärden vilket möjliggör inställningar i fläkten som baseras på fasta flöden eller fasta differentialflöden. Detta optimerar både luftflödets precision och energiförbrukningen. För att ytterligare förbättra fläktstyrningen kan frekvensomriktare som är anslutna till fläktar ställas in så att man undviker frekvensband som skapar resonans och skador i ventilationssystemet eller i industriella fläkttillämpningar som renare.
Felsäkerhet för att undvika trippar
Strömavbrott kan äventyra utrustningens säkerhet och produktivitet. Frekvensomriktare som styr pumpar och kylare måste vara extremt tillförlitliga och i stort sett immuna mot avbrott i strömförsörjningen. För att uppnå sådan tillförlitlighet är frekvensomriktarna från Danfoss utformade för att ignorera spänningssänkningar och till och med korta strömavbrott, för att alltid kunna leverera god prestanda.
Skydd av tillämpningar och operatörer
Med de inbyggda funktionella säkerhetsfunktionerna i frekvensomriktaren kan du se till att personalen och utrustningen har en säker miljö som sparar tid, pengar och arbete. Danfoss frekvensomriktare som VLT® HVAC Drive FC 102 har funktionen STO (Safe Torque Off) som överensstämmer med ISO 13849-1 PL f och SIL 2, enligt IEC 61508/IEC 62061. I krävande tillämpningar kan detta utökas med VLT® Safe Option MCB 150-serien som är externa moduler med funktioner som Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) och Safe Maximum Speed (SMS), reglering av externa kontaktorer samt övervakning och upplåsning av säkerhetsdörr.
Bättre prestanda för lufthantering
VLT HVAC Drive och VLT Refrigeration Drive monteras med en inbyggd Smart Logic-regulator och fyra autoinställda PID-regulatorer för att reglera luftbehandlingsfunktioner med fläktar, ventiler och dämpare. De direkta digitala regulatorerna i bygghanteringssystemet aktiveras och sparar värdefulla datapunkter för att sänka kostnaderna för lufthantering.
VLT HVAC Drive hanterar logiska regler och ingångar från givare, realtidsfunktioner och tidsrelaterade åtgärder. Detta gör att frekvensomriktarna kan styra många olika funktioner på ett bättre sätt:
- Flödesbalansering mellan friskluft och utloppsluft
- Kaskad-P-PI för temperaturreglering
- Remövervakning. Genom att utgå från förhållandet mellan ström och varvtal kan frekvensomriktaren identifiera en trasig rem. Ett dåligt luftflöde kan snabbt identifieras så att man kan vidta åtgärder för att minska kostnader och driftstopp
- Scheman för helger och veckodagar
Tillförlitlig övertonsbegränsning
Frekvensomriktare ökar precisionen, sparar energi och förlänger livslängden på tillämpningarna, men de inför även övertonsströmmar i nätet. Om man inte håller dessa övertonsströmmar i schack kan de påverka prestanda och tillförlitlighet hos generatorer och annan utrustning.
För att skapa minsta möjliga störning ger Danfoss expertråd om begränsning av övertoner. Du kan ta del av hur man begränsar övertoner, ladda ned programvaruverktyg och välja bland våra olika övertonsbegränsande lösningar.

Avancerad tunnelventilation trots långa kablar
I den störningsfria lösningen för tunnelventilation användes VLT® HVAC Drive och inte mindre än 800 m oskärmad motorkabel.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrikHögeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW power savings at Kolomela mineBack-channel cooling in VLT® AutomationDrives reduces substation heat load enabling use of a smaller air-conditioning system with lower power consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana GoldVACON® AC drives improve the operation of underground ventilation and pumping systems and cut energy consumption of many application processes.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEn inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALMotormoduler och inkapslade frekvensomriktare som enkelt kan integreras i alla stora styrsystem.