Spara energi genom fläktstyrning med variabelt varvtal
När energi blir allt dyrare har det visat sig att elektriska motorer med variabel varvtalsreglering är ett av de mest effektiva sätten att minska kostnaderna. Genom att till exempel sänka fläktmotorns medelhastighet från 100 % till 80 % kan man spara 50 % av energin. Om medelhastigheten sänks med 50 % ökar besparingen till 80 %.
Utöver att spara energi finns det även dedikerade frekvensomriktarfunktioner för fläktar, som funktionen ”hoppa över resonans”. Funktionen ger bättre komfort genom att man undviker frekvenser som skapar buller och kan skada enheterna.
En tillförlitlig fläktstyrning kan bibehålla ett särskilt lufttryck och säkerställer därmed en hygienisk miljö för livsmedels- och dryckestillverkning. Kondensorns fläktstyrning ger många fördelar, bland annat minskad belastning på kylmedlet, mindre ansamling av smuts på kondensorn samt möjligheten att använda ett flytande börvärde för att spara energi.
I miljöer med hygienkrav finns Danfoss frekvensomriktare med kapsling, designad för att klara av högtryckstvätt varje dag.

Se hur Arla Foods Ingredients sparar energi i sina fläkt- och pumptillämpningar
VLT®-frekvensomriktare ger största möjliga drifttid och god precision samtidigt som Arlas energibehov minskar, vilket även gagnar kunderna.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss DrivePro® services make success extra sweetUptime is critical for the Rajarambapu co-operative sugar factory. DrivePro® services help maintain it.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Up to 15% energy savings for ArlaThe highest quality lactose pays off – also for the end user
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food saves 5–15% energyMore than 600 VLT® AutomationDrives are controlling hundreds of pumps, fans and evaporators to save energy and reduce costs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gostol-Gopan’s energy consumption halvedThe VLT® AutomationDrive FC 302 optimizes baking time and decreases centrifugal fan speed by 20% to halve energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FORST Brewery increases energy efficiency by 25%Energy efficiency has significantly increased thanks to the speed of new conveyor belts being controlled by the VLT® FlexConcept®.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.