Maximera drifttiden för transportbanan
Säkerställ maximal drifttid och en så låg ägandekostnad som möjligt för transportbanor i torra, våta eller aseptiska områden. Danfoss lösningar ger hög energieffektivitet samtidigt som de tillhandahåller en optimal motorreglering, bättre kvalitet och enhetlighet för produkten, minskad avfallsmängd och optimala påfyllnings- och förpackningsområden.
För transportbanor med känsliga produkter som vatten på flaska och alkoholfri öl eller nytt material för förpackningar och flaskor erbjuder Danfoss unika IPA-godkända lösningar som kan användas i undersystem där hygien är av största vikt.

Läs om hur du kan få längre drifttid med systemet VLT® FlexConcept®
I VLT® FlexConcept® kombineras modern motorteknik med de mest avancerade växelriktarna i ett flexibelt och enhetligt frekvensomriktarsystem som ger en hög effektivitet, god tillförlitlighet och minskad variation.
Minska reservdelslagret
Systemet VLT® FlexConcept® ger enklare projektplanering, installation, idrifttagning och underhåll, särskilt för transportbanesystem. Systemvariationer kan minskas med upp till 70 % så att användarna kan ta del av en så stor flexibilitet som möjligt med ett litet antal moduler. Systemet består endast av tre växelmotorvarianter för att optimera ditt reservdelslager. Motorer och frekvensomriktare i VLT® FlexConcept®-systemet erbjuder ett enhetligt driftskoncept och standardiserade funktioner oavsett om systemet används i en centraliserad eller decentraliserad struktur.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Peroni wins >30% in conveyor efficiencyPeroni Brewery wins at least 30% better conveyor belt efficiency in a bottling line upgrade with VLT® FlexConcept®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }High production throughput for ReicholzheimVLT® Midi Drive FC 280 helps sweet grapes make sweet wine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Traditional brewery engineers tomorrowSince upgrading its filling plant to energy-efficient drives from Danfoss, Stiegl Brewery of Salzburg saves about EUR 15,000 annually in maintenance and energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nestlé Waters reduces spare-part inventory by up to 70 %Nestlé Waters chose the VLT® FlexConcept® to help fulfill their goal to optimize environmental sustainability and minimize energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Improved process control for Valio100 VACON® 100 drives enable accurate control of production line and improve work safety and reliability.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Up to 63% energy savings for Efes PilsenReplacing old gear motors on the conveyor lines with VLT® FlexConcept® which incorporates VLT® OneGearDrive® has helped Efes Pilsen work towards their operational efficiency and sustainability targets.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®En mycket effektiv kombination av en permanentmagnetmotor och en optimerad vinkelväxel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Tack vare den robusta konstruktionen kan frekvensomriktaren FCD302 monteras nära motorerna i krävande tillämpningar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC280 ger exakt och effektiv motorstyrning för maskinbyggare inom livsmedels-, materialhanterings- och bearbetningsindustrin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.