Stigande energikostnader, livsmedelssäkerhet, höga driftskostnader, systemavbrott och komplicerat underhåll – vi vet att detta är viktiga faktorer som ger dig huvudbry när det gäller din närbutik. Men vi har lösningarna som ger dig sinnesro.
Dina fördelar
Kostnadsbesparingar på energiförbrukning på upp till 10–20 % eller mer per år.
Mindre produktkassation tack vare optimal förvaringstemperatur och automatiska larm.
Färre driftfel innebär mindre servicekostnader.
Men vi har lösningarna som ger dig sinnesro.
Otillförlitlig kylning minskar din vinst
Stigande energikostnader, livsmedelssäkerhet, höga driftskostnader, systemavbrott och komplicerat underhåll – vi vet att detta är viktiga faktorer som ger dig huvudbry när det gäller din närbutik. Men vi har lösningarna som ger dig sinnesro.
Minska dina elkostnader
Kylning står vanligtvis för cirka 60 % av den totala energianvändningen i en butik, och detta kommer bara att öka när mer kylning läggs till.
Danfoss har installerat fler än 12 000 luftkylda aggregat på bensinstationer och närbutiker världen över och Danfoss kylprodukter har bevisats leverera energibesparingar på upp till 20 % om året. Detta innebär att den förväntade återbetalningstiden är 1–2 år tack vare den förbättrade energieffektiviteten i ditt system.
Danfoss Optyma™ Plus luftkylda aggregat erbjuder en kombination av användarvänlighet och maximal energieffektivitet och är perfekta för tillämpningar med kyldiskar och kylrum, något som är avgörande inom detaljhandelssektorn. Alla aggregat uppfyller och överensstämmer med de höga standarder för energieffektivitet som fastställdes i ekodesigndirektivet 2018.
Tillförlitliga kyllösningar
Våra tillförlitliga produkter erbjuder utökad systemlivslängd, färre fel och minskade servicekostnader. Med vår meritlista kan du lita på att vi har de expertkunskaper som behövs för att kunna säkerställa att du får rätt lösning för just din butik.
Du kan läsa om våra resultat i fallstudierna och få mer information om våra produkter och lösningar nedan. Om du vill veta mer kan du skriva in dina uppgifter, så kan vi börja diskutera hur Danfoss kan hjälpa dig att öka lönsamheten för din närbutik.

Fallstudie: Smart Store fick liv på irländska bensinstationer
Maxol Group-stationerna genomgick en förvandling för att fokusera mer på kundupplevelsen och erbjuda förstklassiga mellanmålsprodukter och dagligvaror till människor på språng.
Varför? Maxol ville uppgradera kyla, belysning och HVAC för att förbättra butikernas atmosfär, säkerställa livsmedelssäkerheten och spara på elräkningen.