Sänk driftskostnaderna för underjordisk ventilation
Att kunna säkerställa en tillförlitlig ventilation i den underjordiska gruvan är avgörande för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Ventilation krävs till exempel för att se till att partiklar från dieselmotorer sprids på rätt sätt. Driftskostnaderna för ventilation utgör ofta en stor del av den totala energikostnaden i anläggningen. Om ventilationen kan användas på ett effektivt sätt sänker detta därmed driftskostnaderna avsevärt.
Frekvensomriktare är kända för att vara flexibla, energieffektiva samtidigt som de inte behöver så mycket underhåll för att reglera ventilationen i gruvorna. De används för att reglera luftflödet i ventilationsfläktarna på ytan samt hjälpventilationen och stegringsfläktarna under jorden. De kan på ett enkelt sätt byggas in i VOD-kontrollsystemen.
Danfoss frekvensomriktare har flera funktioner för prestanda och skydd som gör dem särskilt lämpade för ventilationsfläktar i gruvor. Med dessa säkerställs tillförlitlig drift av fläkten även vid onormala driftsförhållanden samtidigt som energianvändningen optimeras.
Fläktstyrning med frekvensomriktare ger stora kostnadsbesparingar för drift vid partiell belastning eftersom frekvensomriktarna automatiskt anpassar motorns driftnivå till nya belastningssituationer.

30 % lägre driftskostnader för underjordisk ventilation vid Yamana Gold
VACON®-frekvensomriktare sparar energi genom att justera ventilationsnivåerna efter behov.
Få mer information
Läs broschyren om gruvdrift och mineraler
Läs mer om energi och naturresurser
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW power savings at Kolomela mineBack-channel cooling in VLT® AutomationDrives reduces substation heat load enabling use of a smaller air-conditioning system with lower power consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana GoldVACON® AC drives improve the operation of underground ventilation and pumping systems and cut energy consumption of many application processes.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledKonstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.